O que é um Caminhão Articulado?

Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

O transporte de material é uma grande parte do trabalho em construção e demolição. Ter o equipamento certo ajuda você a se mover com mais rapidez e segurança. Uma máquina que você verá com frequência nos locais de trabalho é o caminhão articulado, às vezes chamado de caminhão de rochas, porque ele lida com terrenos irregulares e cargas pesadas com confiança.

Como Funciona um Caminhão Articulado

Um caminhão articulado é composto por duas seções: o trator dianteiro e o transportador traseiro. Uma junta de articulação e cilindros hidráulicos os conectam, permitindo que o veículo gire bruscamente enquanto permanece estável em terreno irregular. Em comparação com caminhões basculantes rígidos, o projeto articulado oferece melhor capacidade de manobra em rampas, sulcos e solos macios, e ainda pode percorrer estradas entre áreas próximas do local.

Benefícios dos Caminhões Articulados

Esses caminhões são construídos para manter a produção em movimento. As principais vantagens incluem:

  • Estrutura resistente à torção: flexiona sobre terrenos acidentados sem danificar a estrutura.
  • Alta capacidade de manobra: pneus grandes e um centro de gravidade mais baixo ajudam em rampas íngremes e terrenos irregulares.
  • Versatilidade em condições adversas: desempenha em locais rochosos ou lamacentos, incluindo o setor de mineração
  • Facilidade de uso: a articulação hidráulica facilita curvas fechadas em locais de trabalho lotados; As cabines oferecem conforto ao operador por longos turnos.
  • Produtividade: o manuseio simples reduz o tempo de inatividade e ajuda você a manter o cronograma.

Usos Comuns para Caminhões Articulados

Por serem duráveis e flexíveis, os caminhões articulados se adaptam a uma ampla gama de aplicações:

  • Construção: mova detritos, solo e agregados de forma eficiente em locais grandes.
  • Mineração: navegue por terrenos rochosos ou lamacentos para transportar material sem ficar preso.
  • Demolição: Transporte detritos pesados, como aço, madeira e tijolos, em terrenos irregulares.

Como Escolher o Caminhão Certo

Os caminhões articulados são definidos pela carga útil nominal - geralmente de 25 a 45 toneladas. Se você estiver movendo rocha pesada ou agregado denso, procure cargas úteis mais altas. Para materiais mais leves, um transportador menor pode ser mais eficiente. Combine o caminhão com o material e a distância para equilibrar produtividade e custo.

Encontre Caminhões Articulados na Cat Rentals℠

A locação oferece flexibilidade sem custos de propriedade de longo prazo. Na Cat Rentals, você pode comparar modelos e termos para se adequar ao seu trabalho. Explore caminhões articulados para alugar ou encontre o revendedor mais próximo on-line para começar.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp