Fazer a escolha certa da empilhadeira pode ajudar a melhorar a produtividade e a segurança no local de trabalho. Este maquinário vem em uma variedade de tamanhos e capacidades de elevação e varia de acordo com a situação e o local de trabalho. Ao escolher a empilhadeira certa, você precisa saber o uso pretendido e o tipo de mercadoria que manuseará. Nosso guia para os diferentes tipos de empilhadeiras ajudará você a escolher a melhor para suas necessidades.
Pule para uma seção:
Uma empilhadeira é um caminhão industrial motorizado usado para levantar e transportar materiais e objetos. Eles são regulamentados pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) para ajudar a garantir padrões operacionais para seu uso seguro no local de trabalho. A OSHA categoriza os diferentes tipos de empilhadeiras com base em como elas são alimentadas, como são operadas e onde são usadas.
De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), entre 2011 e 2017, houve 614 mortes no local de trabalho relacionadas a empilhadeiras. É essencial saber como a OSHA classifica os caminhões industriais para que os gerentes de segurança possam garantir que todos que operam uma empilhadeira estejam em conformidade com os padrões da OSHA.
Abaixo estão as sete classificações de empilhadeiras da OSHA:
Classe I: Caminhões com Motor Elétrico
Essas empilhadeiras industriais são acionadas eletricamente, tornando-as o tipo preferido de empilhadeira para ambientes internos. As empilhadeiras Classe I podem ser contrabalançadas ou de três rodas e ter almofada ou pneus pneumáticos. O motorista pode operar a empilhadeira em pé ou sentado, dependendo do modelo.
As empilhadeiras Classe I são mais comuns em armazéns, armazéns de varejo, fábricas e instalações de armazenamento de alimentos e são usadas principalmente para movimentação de estoque e paletes.
Classe II: Empilhadeiras de Corredor Estreito com Motor Elétrico
Projetadas para maximizar o espaço de armazenamento, as empilhadeiras de corredor estreito com motor elétrico são usadas em espaços apertados onde os corredores são muito estreitos para uma empilhadeira virar. Essas empilhadeiras podem ser do tipo selecionador de pedidos ou empilhadeira retrátil - as preparadoras movem o estoque perpendicularmente ao operador, enquanto as empilhadeiras retráteis levantam as cargas verticalmente para o operador.
Como empilhadeiras extremamente manobráveis, as empilhadeiras Classe II são projetadas para movimentar estoque de forma rápida e eficiente em armazéns de alto tráfego.

Classe III: Carrinhos de mão com Motor Elétrico
Como empilhadeiras movidas a bateria e controladas manualmente, os carrinhos de mão são movidos de um lado para o outro da alavanca de direção para acioná-los. Esses caminhões podem ser empilhadeiras de passeio ou empilhadeiras, dependendo do modelo.
Os tipos comuns de carrinhos de mão são macacos para paletes, empilhadeiras e tratores de reboque. Eles são normalmente usados como suporte auxiliar para ajudar a gerenciar o estoque que empilhadeiras maiores moverão mais tarde.
Classe IV: empilhadeiras com pneu amortecedor de combustão interna
As empilhadeiras de classe IV são movidas a diesel, gasolina ou gás natural. Seus pneus amortecedores os tornam ideais para uso interno em superfícies lisas e planas, como armazéns e instalações de armazenamento. Este tipo de empilhadeira é mais comumente usado para transportar mercadorias paletizadas, incluindo caminhões de entrega de carga e descarga.
Como os pneus amortecedores são mais baixos do que os pneus pneumáticos, as empilhadeiras com pneus amortecedores de combustão interna podem ser usadas em ambientes com pouca folga. Existem muitos modelos diferentes de empilhadeiras Classe IV, com uma enorme variedade de capacidade de peso, desde pequenas aplicações até aplicações industriais pesadas.
Classe V: empilhadeiras pneumáticas de combustão interna
As empilhadeiras Classe V são semelhantes às empilhadeiras Classe IV, mas apresentam pneus pneumáticos em vez de pneus amortecedores. Esses pneus os tornam ideais para aplicações ao ar livre, como madeireiras e canteiros de obras, mas também podem ser usados em ambientes fechados.
Como as empilhadeiras Classe IV, as empilhadeiras Classe V vêm em uma incrível variedade de capacidades, desde aplicações de palete único até o carregamento de contêineres de carga.
Classe VI: Tratores de Reboque com Motor Elétrico e de Combustão Interna
Em vez de levantar verticalmente, os tratores de reboque são empilhadeiras sentadas ou montáveis que rebocam cargas horizontalmente. Eles são comumente usados em aeroportos e linhas de montagem, tanto em ambientes internos quanto externos. Eles podem ser alimentados por um motor de combustão interna, como um motor a diesel, gás ou gás natural, ou por baterias.
Como os tratores de reboque são normalmente usados em ambientes onde precisam percorrer longas distâncias, eles são construídos para velocidade, alta aceleração e raios de curva curtos.

Classe VII: Empilhadeiras para Terrenos Acidentados
A classe final de empilhadeiras industriais da OSHA é a empilhadeira para terrenos acidentados, que se refere a qualquer empilhadeira projetada para terrenos irregulares e externos. No entanto, de acordo com a OSHA, essa definição não implica que todas as empilhadeiras Classe VII possam ser usadas em qualquer tipo de terreno. Existem configurações específicas nas quais diferentes tipos de empilhadeiras Classe VII são mais adequados.
Por exemplo, um manipulador telescópico é uma empilhadeira Classe VII projetada para canteiros de obras. Sua baixa distância entre eixos e ampla distribuição de peso conferem estabilidade, pois o braço telescópico pode se estender vários pés no ar à frente da máquina sem desestabilização.
Embora as classificações da OSHA sejam essenciais para os gerentes de segurança e empregadores estarem cientes devido aos requisitos de segurança no local de trabalho, a maioria das pessoas se consulta as empilhadeiras por seu tipo e não por classe. Conhecer os diferentes tipos de empilhadeiras e seus usos pode ajudá-lo a selecionar a certa para fatores como configuração, aplicação, capacidade de peso e muito mais.
Embora todas as empilhadeiras sejam projetadas para mover suprimentos ou materiais, seja levantando-os ou rebocando-os, eles variam drasticamente na maneira como se movem e na capacidade de peso que podem transportar. Abaixo estão 10 tipos diferentes de empilhadeiras que são mais populares em canteiros de obras ou em instalações de armazenamento.

1. Empilhadeiras de armazém
Se você está imaginando uma empilhadeira, provavelmente está pensando em uma empilhadeira de armazém. São empilhadeiras sentadas, onde o operador controla o caminhão da cabine, como um carrinho de golfe. Com dentes de garfo hidráulicos que se estendem diretamente na frente do caminhão, uma empilhadeira de armazém levanta e move paletes e outros itens grandes verticalmente para colocá-los ou removê-los das prateleiras.
Como o nome sugere, as empilhadeiras de armazém são usadas em ambientes internos em armazéns e instalações de armazenamento, principalmente para acessar estantes. Eles são melhor usados para transportar cargas pesadas, entre 1 e 5 toneladas, em distâncias curtas e em superfícies planas e planas.
2. Pás-carregadeiras laterais
Uma carregadeira lateral se move lateralmente pelos corredores do depósito. Estando lateralmente, a carregadeira lateral se move na mesma direção da carga, tornando-a útil para o transporte de mercadorias longas, como tubulações, tubulações e madeira serrada. Essa capacidade permite que eles se movam por corredores estreitos e levantem e movam os materiais sem serem bloqueados nas entradas ou cantos do corredor.
Essas empilhadeiras são mais comumente operadas a partir de uma cabine fechada, mas também há um modelo stand-up, que é comum para espaços internos. Existem também outras versões disponíveis em que as rodas giram 90 graus para permitir o transporte lateral ou para a frente.
3. Empilhadeiras de contrapeso
Como um tipo de empilhadeira de armazém, as empilhadeiras de contrapeso recebem o nome do peso que têm na parte de trás para equilibrar o peso da carga frontal para evitar o tombamento. Essas empilhadeiras podem ser sentadas ou levantadas, o que permite que o operador entre e saia rapidamente da empilhadeira entre as cargas de transporte.
Outro tipo de empilhadeira de contrapeso é a versão de três rodas, que permite ao operador manobrar facilmente em círculos apertados. Essa característica torna as empilhadeiras de contrapeso de três rodas mais adequadas para armazéns com corredores estreitos ou pequenos espaços em geral. Eles são comumente usados em armazéns internos e podem ser elétricos, propanos ou movidos a diesel.

4. Manipuladores telescópicos
Um manipulador telescópico é um tipo de empilhadeira industrial com uma lança e um braço telescópico. Atuando como uma combinação de um guindaste e uma empilhadeira, os manipuladores telescópicos são projetados para levantar ou recuperar cargas de espaços muito altos e, muitas vezes, em ângulos estranhos. Alguns modelos podem atingir até 45 pés, tornando-os ideais em canteiros de obras industriais.
Como todas as empilhadeiras, os manipuladores telescópicos têm dentes de garfo que transportam cargas paletizadas, grandes equipamentos de construção e materiais de construção. Os garfos também podem ser trocados por acessórios compatíveis, tornando os manipuladores telescópicos altamente versáteis caminhões industriais usados em muitos setores diferentes.
Especificamente, os manipuladores telescópicos de grande capacidade podem transportar cargas de mais de 15.000 libras e são comuns nas indústrias de petróleo, gás e mineração.
5. Empilhadeiras Industriais
Uma empilhadeira industrial é um termo amplo que descreve empilhadeiras com alta capacidade que são usadas em aplicações industriais pesadas. Essas empilhadeiras são padrão em armazéns que manuseiam itens substancialmente pesados, como concreto e produtos de metal.
Eles também podem ser usados para transportar tijolos, pedreiras e produtos florestais, incluindo cargas de mais de 30.000 libras. Essa capacidade de transportar cargas úteis massivas é a principal característica distintiva entre empilhadeiras industriais e empilhadeiras de armazém.
Embora as empilhadeiras industriais não tenham capacidade de alcance em ângulos estranhos, como os manipuladores telescópicos, elas têm boa capacidade de manobra e durabilidade, que também são necessárias em ambientes industriais.
6. Empilhadeiras para terrenos acidentados
As empilhadeiras para terrenos acidentados também são chamadas de empilhadeiras de mastro reto e são projetadas para uso externo. Com pneus grandes e robustos, as empilhadeiras para terrenos irregulares podem atravessar superfícies irregulares, como terrenos rochosos, lamacentos ou cobertos de neve.
Construídas para distribuir uniformemente o peso sobre uma área de superfície maior, as empilhadeiras para terrenos irregulares garantem que o caminhão e a carga permaneçam estáveis durante o transporte. As empilhadeiras para terrenos irregulares também têm peso na parte traseira para contrabalançar a carga frontal.
Usadas principalmente em canteiros de obras, as empilhadeiras para terrenos acidentados transportam materiais e equipamentos de construção grandes e pesados. Com um motor potente, as empilhadeiras para terrenos irregulares podem atingir as altas velocidades necessárias para um trabalho eficiente ao ar livre.
7. Paleteiras
Os porta-paletes são caminhões compactos especializados para levantar e mover cargas menores. Ter uma pegada tão pequena torna os porta-paletes ideais em armazéns que armazenam cargas menores e mais leves, como instalações de alimentos e bebidas. Eles são uma opção muito popular porque são acessíveis e de baixa manutenção.
Os porta-paletes são muito fáceis de operar, com os garfos dianteiros colocados diretamente sob o palete e levantados do solo por um macaco hidráulico. Por serem pequenos, não têm muita capacidade de alcance. Em vez disso, eles geralmente são usados para mover cargas no nível do solo de um lugar para outro em preparação para o envio ou estocagem.
8. Empilhadores de walkie
As empilhadeiras walkie são um tipo de empilhadeira elétrica sem cabine. Em vez disso, eles têm uma plataforma em que o operador fica atrás dos garfos para operar, o que significa que o operador anda atrás do caminhão. Ele tem uma alça anexada que o operador usa para dirigir o empilhador walkie.
Por não serem caminhões de alta potência, os empilhadores walkie são mais adequados para transportar mercadorias por curtas distâncias. Assim como os porta-paletes, os empilhadores walkie são ideais para cargas mais leves. No entanto, ao contrário dos porta-paletes, os empilhadores walkie são usados quando você precisa de um alcance muito maior do que um porta-paletes pode oferecer.
Os empilhadores walkie são usados em armazéns, varejo e armazenamento, com alguns modelos sendo projetados para corredores estreitos.

9. Selecionadores de pedidos
Um selecionador de pedidos é um tipo de empilhadeira destinada a elevar os trabalhadores a racks ou pontos altos para colocar ou recuperar itens. São empilhadeiras elétricas usadas quase exclusivamente em ambientes fechados.
Os armazéns que estocam várias mercadorias para pedidos de clientes precisam de empilhadeiras selecionadoras de pedidos para ajudar a equipe a atender aos pedidos de forma rápida e eficiente. Em vez de puxar um palete ou caixa inteira para pegar produtos, um selecionador de pedidos permite que o trabalhador vá ao contêiner de armazenamento para pegar itens singulares.
10. Garfos de alcance
Um garfo de alcance é um tipo de empilhadeira elétrica usada em ambientes internos, principalmente em grandes armazéns com estantes altas. Os garfos do caminhão de alcance se estendem além da cabine do caminhão, que fica de lado com a carga e os garfos. Esse recurso o torna útil para navegar em corredores estreitos em armazéns lotados.
A empilhadeira retrátil também tem duas pernas estabilizadoras, que evitam que a empilhadeira tombe ao atingir alturas com cargas pesadas. Com um compartimento aberto, as empilhadeiras retráteis oferecem ao operador boa visibilidade para melhor facilidade de manobra.
Os caminhões retráteis são baixos ao solo, por isso são adequados para uso externo ou onde quer que haja superfícies irregulares.
Assim como existem vários tipos de empilhadeiras, existem várias maneiras de usá-las.
Ao selecionar o tipo certo de empilhadeira para suas necessidades, é crucial entender como os diferentes tipos de empilhadeiras são usados. Saber como sua empresa usará uma empilhadeira é importante considerar antes de fazer um investimento em uma nova empilhadeira ou escolher uma para alugar para seu próximo projeto.
Depois de determinar o que você precisa que sua empilhadeira faça, você pode restringir qual tipo de empilhadeira é ideal para você. Abaixo estão quatro maneiras diferentes de usar empilhadeiras:

Manuseio de Material e Suprimentos
A maneira mais óbvia de usar uma empilhadeira é mover materiais, seja em ambientes fechados em armazéns ou centros de varejo ou ao ar livre em canteiros de obras. A movimentação de materiais é muito mais fácil com o tipo certo de empilhadeira, adequado para a capacidade de peso correta.
Alguns exemplos de aplicações de movimentação de materiais para empilhadeiras incluem:
- Transporte de madeira, vigas de aço, treliças, drywall e outros materiais de construção em pátios de materiais de construção
- Levantamento de produtos industriais pesados, como tijolo, concreto e pedra em minas e pedreiras
- Movimentação de contêineres grandes, como lixeiras, lixeiras e banheiros portáteis
Em canteiros de obras, empilhadeiras especiais, como caminhões industriais de alta capacidade e manipuladores telescópicos, são usadas para transportar e içar esses materiais durante o processo de construção.
Organização de Armazéns
As empilhadeiras de armazém são máquinas vitais em instalações de armazenamento para manter uma operação simplificada. As empilhadeiras ajudam a manter os armazéns organizados, bem abastecidos e fáceis de navegar pelos trabalhadores. Eles movem e empilham paletes, caixas, engradados, caixas, tambores e outras mercadorias em contêineres.
O uso de uma variedade de empilhadeiras de tamanhos diferentes em um armazém pode ajudar a melhorar a eficiência. Por exemplo, os porta-paletes podem ser usados para pequenas cargas para se mover pelo chão, enquanto as empilhadeiras retráteis podem fazer o levantamento alto e pesado de mercadorias, empilhando-as de forma organizada e segura nas estantes.
Quando você precisar de empilhadeiras para ajudar a manter seu armazém organizado, certifique-se de selecionar o modelo correto com os recursos certos para o layout do seu armazém, incluindo caminhões de corredor estreito para espaços pequenos.
Carregamento de Remessas
Em operações logísticas, ter uma maneira de mover remessas de ou para caminhões de entrega de forma rápida, segura e eficiente é vital para a produtividade. Ter o tipo certo de empilhadeira para os tipos de mercadorias que você está enviando pode ajudar a melhorar as métricas da sua cadeia de suprimentos.
Nos armazéns, as empilhadeiras liberam tempo para que outros trabalhadores classifiquem e montem as remessas, enquanto os operadores de empilhadeiras carregam os caminhões de entrega. Essa capacidade permite que mais caminhões de entrega sejam carregados ou descarregados em um ritmo mais rápido.
Outros ambientes, como estaleiros, também usam empilhadeiras industriais de alta capacidade para mover contêineres, grandes cargas paletizadas e muito mais para ajudar a agilizar as operações de envio.

Pessoas em Movimento
As empilhadeiras não são apenas para manusear mercadorias. Eles também são uma excelente solução para mover trabalhadores com segurança para alturas altas. Em ambientes de armazém, os separadores de pedidos são componentes essenciais no processo de preenchimento de pedidos, pois economizam muito tempo ao trazer a equipe para as mercadorias, em vez de trazê-las para o chão para a separação.
Em capacidades industriais, os manipuladores telescópicos podem ser equipados com cestos ou plataformas para elevar os trabalhadores a alturas com segurança. Isso é benéfico ao fazer reparos, instalar equipamentos ou na construção em geral.
Ao usar empilhadeiras para mover pessoas, os requisitos de segurança adequados devem ser implementados, como guarda-corpos compatíveis com a OSHA para evitar quedas.

Ao escolher o tipo certo de empilhadeira, você deve considerar para que ela será usada e onde e quanto peso deve suportar. Com uma variedade tão grande de empilhadeiras projetadas para usos específicos, é importante estar ciente dos diferentes fatores que determinam a maneira certa de usar qualquer tipo de empilhadeira.
Ao decidir qual tipo de empilhadeira escolher, considere os seguintes fatores para escolher a certa:
Localização
A primeira coisa a pensar é onde você usará sua empilhadeira - em ambientes internos, externos ou uma combinação de ambos. Geralmente, empilhadeiras elétricas alimentadas por baterias industriais são preferidas para ambientes internos porque não liberam vapores. As superfícies internas também são muito mais lisas e uniformes do que as superfícies externas.
As empilhadeiras com motor de combustão interna são melhores para uso externo porque geralmente são mais potentes, permitindo que naveguem em terrenos externos. Além disso, as empilhadeiras para uso ao ar livre precisam ser capazes de navegar em terrenos mais acidentados.
Capacidade
A próxima consideração em suas necessidades de empilhadeira é a capacidade de levantamento. Há uma enorme variedade de capacidades de empilhadeira disponíveis - desde paleteiras para cargas pequenas e leves de algumas centenas de libras até empilhadeiras de alta capacidade que podem levantar dezenas de milhares de libras de peso.
Se você lida com vários pesos, encontrar uma empilhadeira com uma capacidade máxima maior é uma boa escolha para ser cauteloso. No entanto, você quer evitar escolher uma empilhadeira que seja um exagero para o trabalho porque ela é mais cara, tem maiores requisitos de energia e é mais difícil de operar.
Altura de Elevação
A exigência de altura é outra consideração crucial. Ao determinar a empilhadeira certa para o trabalho, calcule o alcance máximo necessário para içar ou recuperar materiais com segurança. Considere a altura média e a altura máxima para determinar a faixa de capacidade de alcance da empilhadeira que você precisa.
Além da altura de alcance, você também precisará considerar as restrições de folga. Se houver luminárias suspensas ou vigas suspensas ou instalações, escolha uma empilhadeira que possa ser operada com segurança em ambientes fechados sem obstrução.
Tipos de Pneus
Diferentes classes de empilhadeiras têm diferentes tipos de pneus. Decidir entre pneus pneumáticos versus pneus amortecedores é a escolha comum que você precisará fazer. Os pneus almofadados são feitos de borracha sólida e são ideais para usos internos, como em armazéns e instalações de armazenamento. Os pneus de amortecimento deslizam suavemente sobre superfícies sólidas e uniformes.
Os pneus pneumáticos são cheios de ar e podem lidar com cargas de maior capacidade. Eles são normalmente usados em ambientes externos, como madeireiras, estaleiros e canteiros de obras nivelados. As empilhadeiras para terrenos irregulares têm pneus reforçados destinados a terrenos acidentados e irregulares.
Aluguel x Compra
Sua decisão final ao escolher o tipo certo de empilhadeira para suas necessidades é alugar ou comprar. Alugar uma empilhadeira é uma boa maneira de experimentar o modelo certo antes de fazer um investimento. O aluguel de empilhadeiras também é conveniente para necessidades pontuais, contratos mais curtos ou projetos sazonais.
Com baixas despesas gerais e sem necessidade de responsabilidades contínuas de manutenção, alugar uma empilhadeira de um revendedor respeitável é uma opção econômica.
Não importa o seu setor, a Cat Rentals℠ oferece cobertura quando você precisa alugar uma empilhadeira. Nossa seleção de empilhadeiras tem opções adequadas para as seguintes aplicações e muito mais:
- Agricultura e pecuária
- Construção e paisagismo
- Melhoria e manutenção de instalações educacionais
- Transporte de material
- Armazéns e instalações
- Gestão de resíduos
A Cat Rentals tem o orgulho de oferecer produtos de marcas OEM confiáveis, como as seguintes, para fornecer soluções de movimentação de materiais:
- Liftking: Por mais de meio século, a Liftking refinou a empilhadeira para terrenos acidentados e criou modelos com valor excepcional e especificações rigorosas. A Liftking é conhecida pela flexibilidade, confiabilidade e tecnologia conveniente incorporada em seus equipamentos. As empilhadeiras pesadas da empresa são construídas para enfrentar os maiores desafios da indústria militar e comercial, além de exceder o desempenho nas indústrias madeireira, agrícola e de mineração. As empilhadeiras Liftking vêm em capacidades de elevação entre 5.000 e 65.000 libras.
- Master Craft: As empilhadeiras Master Craft são construídas para atender às demandas de projetos de agricultura, manufatura e construção. Eles são versáteis o suficiente para fazer tudo, desde demolição e transporte de carga até terraplenagem e movimentação de materiais. Nossa seleção Master Craft inclui a empilhadeira da série MC/M, a empilhadeira MC Fox, a MC Tugger III e retroescavadeiras montadas em caminhões.

Com tantos tipos diferentes de empilhadeiras e fatores a serem considerados, é vital obter ajuda especializada para tomar a decisão correta. Para obter experiência em equipamentos de locação com os quais você pode confiar, faça uma parceria com a Cat Rentals℠. As empilhadeiras para alugar na Cat Rentals são caminhões industriais de alta qualidade e bem conservados disponíveis a preços competitivos.
Com mais de 1.300 locais em todo o mundo, você encontrará a empilhadeira de que precisa em uma loja perto de você. Navegue em nosso estoque de empilhadeiras e manipuladores de materiais para alugar para encontrar o que você precisa. Para obter mais informações sobre aluguel de empilhadeiras, entre em contato com a Cat Rentals pelo telefone 1-800-RENT-CAT.