.png)
Pergunte aos empreiteiros qual máquina é usada com mais frequência na construção, e muitos dirão uma escavadeira. Outros podem dizer uma minicarregadeira ou manipulador telescópico. Essas máquinas versáteis estão em quase todos os locais de trabalho. Mas eles não são as únicas ferramentas essenciais - aqui estão 10 tipos populares de equipamentos de construção e por que o assunto.
Os locais de construção dependem de uma combinação de máquinas para lidar com escavação, transporte, levantamento e nivelamento. Dependendo da sua gama de trabalho, você pode considerar alugar um ou mais dos seguintes:
Escavadeiras
As escavadeiras lidam com tudo, desde escavação e abertura de valas até carregamento e demolição de caminhões. Seja sobre esteiras ou rodas, eles foram construídos para realizar o trabalho.
Minicarregadeiras
As minicarregadeiras são altamente manobráveis e produtivas em terra firme. Com os acessórios certos, eles podem lidar com demolições, limpeza de terrenos, paisagismo e outras tarefas de trabalho difíceis.
Pás-carregadeiras de Esteira Compactas
As pás-carregadeiras de esteira compactas são ideais para terrenos acidentados e acidentados. Eles são as melhores opções para limpeza de construção, paisagismo e demolição devido ao seu tamanho, estabilidade e compatibilidade com uma ampla variedade de acessórios.
Manipuladores Telescópicos
Os manipuladores telescópicos são máquinas ideais para manusear materiais com potência e precisão. Eles se sentem tão em casa colocando paletes pesados em canteiros de obras movimentados quanto empilhando fardos de feno em campos agrícolas.
Pás-carregadeiras de Rodas
As pás-carregadeiras de rodas são amplamente usadas para mover materiais como areia, cascalho e pedra. Acessórios como vassouras e lâminas os tornam mais versáteis para trabalhos durante todo o ano.
Retroescavadeiras
As retroescavadeiras se destacam em escavação, abertura de valas, paisagismo e até demolição. Eles são uma boa solução para construção geral, agricultura e trabalhos de utilidade pública.
Buldôzeres
Os tratores de esteira são máquinas potentes capazes de empurrar solo, rochas e detritos com facilidade. Eles são essenciais para limpar, nivelar e nivelar canteiros de obras.
Motoniveladoras
As motoniveladoras nivelam as superfícies do solo para estradas, plataformas de construção e outras fundações. Eles também são bons para lidar com neve e suavizar estradas não pavimentadas.
Caminhões Articulados
Os caminhões articulados transportam materiais pesados em terrenos acidentados e irregulares. Elas são uma ótima opção para aumentar a produtividade em locais de trabalho grandes.
Compactadores
Os compactadores podem pressionar, aplainar e estabilizar solo, asfalto e material de aterro sanitário. Eles vêm em modelos walk-behind ou ride-in e são essenciais para criar superfícies lisas para estradas e passarelas. Eles também ajudam a prolongar a vida útil dos aterros sanitários.
A locação oferece aos empreiteiros acesso rápido às principais máquinas de construção quando eles mais precisam. A Cat Rentals℠ oferece uma ampla seleção de equipamentos, incluindo as máquinas acima.
Os benefícios do aluguel incluem:
- Custos iniciais mais baixos e sem necessidade de armazenamento de longo prazo
- Acesso aos equipamentos Cat mais recentes com tecnologia avançada
- Termos de aluguel flexíveis para corresponder ao cronograma do seu projeto
- Manutenção e serviço confiáveis incluídos
- suporte do revendedor especializado para adequar as máquinas ao seu trabalho
Não importa se você precisa de uma escavadeira, minicarregadeira, manipulador telescópico ou outra ferramenta, a Cat Rentals tem tudo o que você precisa. Navegue pelas máquinas disponíveis on-line, encontre o local mais próximo ou ligue para 1-800-RENT-CAT para obter uma cotação rápida hoje mesmo.