Rolete do Tambor Liso X Rolete do Tipo Padfoot: Escolhendo o Aluguel do Compactador Certo

Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

A compactação é uma das etapas mais importantes da construção. Esteja você alisando asfalto ou preparando uma fundação, o rolo certo garante que as superfícies sejam densas, estáveis e seguras. Os empreiteiros geralmente contam com locações de equipamentos de compactação porque os requisitos do trabalho variam. Para alguns projetos, um aluguel de rolo de tambor liso é ideal; Para outros, um aluguel de rolo padfoot é uma opção melhor. Aqui está o seu guia para compactadores de rolos:

O que é um rolo compactador?

Um rolo de compactação é uma máquina que usa pressão, vibração e impacto para condensar solo, cascalho, areia, lastro, rocha ou asfalto. A compactação garante que a superfície possa suportar as estruturas e evita a sedimentação que leva a rachaduras ou instabilidade.  

Os roletes são essenciais para a construção de estradas, preparação de terrenos para desenvolvimento, compactação de aterros para tubulações ou serviços públicos subterrâneos e criação de fundações estáveis.

Rolos de Tambor Liso

Um rolo de tambor liso apresenta um ou dois tambores de aço com superfícies lisas. 
- Tambor único: Um tambor na frente com rodas traseiras para tração. Manobrável e eficaz para compactação de solo.   
- Tambor duplo: Bateria na frente e atrás para uma cobertura mais rápida. Ideal para asfalto e materiais granulares.  

Você também pode escolher um rolo vibratório ou procurar um rolo vibratório tandem para obter mais potência de compactação. Elas são melhores para pavimentação de asfalto, compactação de areia e cascalho e nivelamento de terrenos para estradas ou fundações.

Rolo do Tambor Liso
Roletes do Tipo Padfoot

Os rolos do tipo padfoot, também chamados de rolos do pé de carneiro, apresentam tambores com almofadas salientes ou "pés". Isso cria uma ação de amassamento que compacta o material mais profundamente do que os rolos lisos. Os rolos do tipo padfoot também podem incluir lâminas de nivelamento para empurrar o material para o lado.  

Os operadores podem adicionar água ou areia para aumentar o peso do tambor e a força de compactação.  

Melhores usos:   

  • Solos argilosos ou coesos   
  • Ambientes úmidos  ou com alta umidade
  • Compactação perto de corpos d'água ou em condições   de lençol freático alto
  • Aterro de valas para serviços públicos.  

Os rolos do tipo padfoot são menos eficazes em materiais granulares, como areia ou cascalho, porque os suportes se agitam em vez de comprimi-los.  

 

Comparação de Roletes do Tipo "Padfoot" com Rolos do Tipo "Padfoot

  1. Estilo de compactação: Os rolos lisos dependem da pressão estática e da vibração; Os rolos do tipo padfoot amassam os materiais para compactação profunda.  
  2. Compatibilidade de materiais: Rolos lisos funcionam melhor em solos granulares e asfalto; Os rolos do tipo padfoot se destacam em solos coesos e úmidos. 
  3. Cobertura: Os rolos lisos de tambor duplo compactam grandes áreas rapidamente; Os rolos do tipo padfoot lidam com trabalhos pesados e de alta densidade.  
  4. Acabamento: Rolos lisos deixam uma superfície plana e nivelada ideal para pavimentação; Os roletes do tipo padfoot deixam um perfil mais áspero melhor para a estabilidade estrutural.  

Conhecer essas diferenças garante que você selecione a locação certa para as condições do seu local de trabalho.  

A diferença entre essas duas máquinas de compactação é que o tambor de um rolo tipo padfoot apresenta saliências serrilhadas, ou "pés", em vez de uma superfície lisa.

Outras Opções de Compactação

Além dos roletes lisos e do tipo padfoot, as opções incluem:

  • Rolos pneumáticos: com vários pneus de borracha, compactam materiais uniformemente e são úteis para solos macios ou misturas a frio. 

  • Compactadores de placas: Máquinas menores com placas vibratórias, ideais para espaços confinados ou pequenos projetos.

  • Socadores: Apresentam uma placa de aço menor. Proporcionam força intensa em áreas estreitas para compactação de valas ou aterros.  

Essas ferramentas adicionais complementam os roletes, permitindo que você lide com desafios de compactação únicos.  

Como escolher o rolo certo

Sua escolha depende do tipo de material e dos requisitos do projeto: 

  • Se estiver trabalhando em asfalto, areia ou cascalho, use um rolo compactador liso.

  • Se estiver trabalhando em argila, solo coeso ou solo úmido, escolha um rolo padfoot.  

  • Se estiver trabalhando em grandes projetos de estradas ou fundações, os rolos lisos de tambor duplo economizam tempo.

  • Se estiver lidando com projetos de utilidade pública ou adjacentes à água, os rolos do tipo padfoot garantem a densidade.   

Considere o tipo de solo, o teor de umidade e o tamanho da superfície antes de alugar. Os especialistas da Cat Rentals℠ podem ajudar a combinar seu projeto com a máquina certa.  

Um modelo de passeio é ideal quando você precisa trabalhar em áreas estreitas porque é menor do que um rolo compactador. Da mesma forma, um rolo tracionável funciona melhor para projetos maiores e mais exigentes devido ao seu tamanho e potência.

Locação x Compra de Roletes de Compactação

A decisão de alugar ou comprar depende da frequência de uso. Para empreiteiros que precisam de rolos ocasionalmente, o aluguel oferece vantagens. Você terá custos iniciais mais baixos, responsabilidades de manutenção reduzidas, flexibilidade na escolha de equipamentos e acesso à tecnologia mais recente. 

 

Por que alugar na Cat Rentals?

A Cat Rentals oferece uma ampla seleção de equipamentos de compactação, incluindo compactadores de tambor liso, padfoot, pneumático e de chapa. Os benefícios incluem:   

  • Condições de aluguel flexíveis (diárias, semanais, mensais)   
  • Consultoria especializada para escolher o rolete   certo
  • Máquinas inspecionadas e submetidas à manutenção de acordo com os padrões   da Cat
  • 1.300+ locais globais para conveniência  

Encontre o revendedor Cat Rentals mais próximo ou ligue para 1-800-RENT-CAT para explorar locações de equipamentos de compactação sob medida para seu projeto. 

Alugue um rolo compactador de alta qualidade da Cat Rentals
Obter um orçamento rápido
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp