Quando você precisa cavar valas para irrigação, instalação de cabos ou remoção de raízes de árvores, ter o equipamento certo é fundamental. O aluguel de uma valetadeira pode economizar tempo, reduzir a mão de obra e fornecer precisão para trabalhos difíceis. Valetadeiras são máquinas de terraplenagem potentes projetadas para cortar valas estreitas e profundas com eficiência. Este guia explica os principais tipos de valetadeiras, como operá-las e as aplicações mais comuns.
A escolha da valetadeira certa depende do tamanho do local de trabalho e da profundidade de corte necessária. As duas categorias principais são valetadeiras tracionáveis e tracionáveis, cada uma disponível com acessórios de corte de roda ou corrente.
1. Valetadeiras Dirigíveis
Compacta e fácil de manobrar, uma valetadeira dirigível é ideal para canteiros de obras menores ou fechados. Os paisagistas costumam usá-los para irrigação, instalação de cabos ou corte de raízes. Embora forneçam valetamento de precisão com menos ruptura da superfície, eles têm potência menor em comparação com os modelos tracionáveis.

2. Valetadeiras Tracionáveis
Para projetos maiores ou de alto desempenho, uma valetadeira tracionável oferece maior potência e capacidade de escavação mais profunda. Os operadores podem conduzi-los por solo rochoso ou pavimento para cortar valas longas e profundas rapidamente. Eles são melhores para construção pesada, mas menos adequados para espaços apertados.
3. Valetadeiras de Roda e Corrente
As versões walk-behind e ride-on vêm com duas opções de corte:
- Valetadeiras de rodas: uma roda de metal dentada lida com solos macios e duros com profundidades de corte variáveis.
- Valetadeiras de corrente: uma corrente ou correia reforçada fornece precisão e pode cortar superfícies difíceis para cavar valas profundas e estreitas.

Embora a operação varie um pouco de acordo com o modelo, as etapas básicas são consistentes:
- Defina a velocidade e a altura da lança usando alavancas hidráulicas.
- Dê partida no motor da valetadeira.
- Engate a roda ou a corrente.
- Solte a trava de segurança.
- Dirija a valetadeira para frente, ajustando a profundidade e a velocidade conforme necessário.
Modelos de passeio: Os operadores guiam a máquina para trás enquanto dirigem com as duas alavancas, verificando se há obstáculos.
Modelos tracionáveis: Os operadores sentam-se na máquina, usando as alças de direção e os controles da esteira para manobrar.
Sempre inspecione o local de trabalho quanto a detritos, serviços públicos ou obstáculos antes de começar.

Valetadeiras são usadas em vários setores para uma ampla variedade de trabalhos. Aqui estão as aplicações mais comuns:
- Valas de irrigação: Perfeito para colocar tubos, sistemas de aspersão e soluções de drenagem.
- Trabalho de serviços públicos: as empresas de gás, eletricidade e cabos usam valetadeiras para enterrar ou reparar linhas.
- Corte de rochas e pavimentos: as valetadeiras de rodas cortam asfalto ou concreto.
- Drenos franceses: As valetadeiras simplificam a criação de drenos cheios de cascalho ou cano para redirecionar a água.
- Corte de raízes: O paisagismo e a limpeza de lotes geralmente exigem valetadeiras com lâminas de corte de raízes embutidas.
- Terraplenagem: valetadeiras dirigíveis ajudam em tarefas de escavação menores de até 4 pés de profundidade.
- Trabalho de precisão: valas estreitas e precisas em solo rochoso são mais fáceis com valetadeiras de corrente.
Possuir equipamentos pesados pode ser caro, especialmente quando sua necessidade é específica do projeto. O aluguel oferece vantagens como:
- Economia de custos — pague somente pelo tempo utilizado
- Acesso aos modelos mais recentes com recursos avançados de segurança
- Sem custos de armazenamento, transporte ou manutenção
- Suporte especializado e termos flexíveis de seu provedor de locação

A Cat Rentals na sua região é o que você precisa fazer para locação de valetadeiras tracionáveis e tracionáveis a tarifas diárias, semanais ou mensais competitivas. Apresentamos valetadeiras, acessórios de valetadeira e outros produtos dos principais fabricantes e os apoiamos com serviço e suporte de classe mundial. Ajudaremos você na seleção do produto e mostraremos como usar uma valetadeira de forma produtiva e segura. Além disso, cuidaremos de toda a manutenção e reparos enquanto você tiver seu aluguel.
Confira nosso extenso estoque ou ligue para 1-800-RENT-CAT para saber mais. Você também pode obter uma cotação rápida online. Alugue o que você precisa de uma empresa de aluguel de serviço completo que faz o que for preciso.