Tipos de Blocos de Concreto
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

A alvenaria de blocos de concreto é uma opção alternativa aos tijolos e pedras. Blocos de concreto - ou unidades de alvenaria de concreto (CMUs) - são usados para construir paredes, pilares e outras estruturas. Os blocos de concreto oferecem várias vantagens, incluindo:

  • Custos mais baixos de materiais e manutenção.
  • Manuseio mais fácil devido aos agregados leves.
  • Melhores propriedades isolantes para umidade, calor e som.
  • Rápido retorno do projeto, pois os blocos de concreto não precisam de revestimento ou gesso.

Os blocos de concreto estão disponíveis em várias composições, estilos e tamanhos. Compreender os diferentes tipos de blocos de concreto e escolher a combinação certa ajudará você a preparar seu projeto de construção para o sucesso.

Dois tipos principais de blocos de concreto

Existem dois tipos diferentes de blocos de concreto - ocos e sólidos.

1. Oco

Os blocos ocos têm furos de um quarto a metade da área total, com a parte oca junta ou dividida em componentes. Esses orifícios tornam os blocos ocos leves e permitem que você passe fios e tubos por eles para construir estruturas. A execução de vergalhões nos furos aumenta a estabilidade, ideal para cercas de limite e estruturas grandes.

2. Sólido

Os blocos sólidos são grandes tijolos de concreto fabricados com agregado denso. Como esses blocos não têm furos, eles são ideais para aplicações que exigem durabilidade e resistência, como paredes, floreiras, degraus, fogueiras e fundações. Os blocos sólidos também são mais econômicos do que os blocos ocos.

Nove variedades de blocos ocos

Vários tipos de blocos de concreto ocos estão disponíveis.

1. Bloco Bullnose

Os blocos Bullnose são como blocos de canto com bordas arredondadas. Você pode usar um bloco bullnose quando quiser uma aparência arredondada nos cantos de uma estrutura.

2. Bloco de colunas

Os blocos de coluna são quadrados e têm um furo. É possível adicionar reforços dentro da folga para empilhar vários blocos de coluna juntos para construção.

3. Bloco de canto

Os blocos de canto são usados em cantos, aberturas de portas e extremidades de janelas. O lado liso está voltado para o exterior, enquanto o lado da maca é paralelo à parede.

4. Bloco do batente

Os blocos de batentes têm um sulco raso em dois furos e um sulco profundo no final do bloco. Os membros do invólucro de uma janela, que normalmente são de estilo duplo, se encaixam nessas ranhuras.

5. Bloco de lintel

O bloco de lintel - ou viga ou bloco canalizado - tem uma forma de U profunda ao longo do comprimento do bloco. Este sulco em U permite espaço para a viga de lintel, e o resto do espaço é preenchido com concreto de reforço. Os blocos de lintel são usados acima das janelas e portas para suportar a carga acima.

6. Bloco de partição

Os blocos de partição são mais longos em altura do que largura e apresentam dois ou três componentes ocos. Esses blocos são usados para construção de paredes divisórias.

7. Bloco de Pilares

Os blocos de pilares - também chamados de blocos de canto duplo - são uma opção de bloco de concreto mais comum. Eles são projetados para que ambas as extremidades possam ser visíveis. Os blocos de pilares são usados com mais frequência na construção de pilares e cais.

8. Bloco de face dividida

Os blocos de face dividida são semelhantes aos blocos de pilares, com a adição de uma borda áspera expondo os agregados internos do bloco. Esses blocos são porosos e oferecem baixo risco de danos causados por incêndio e infestação de cupins.

9. Bloco de maca

Blocos de maca conectam os cantos das unidades de alvenaria em projetos de construção. A face do bloco é colocada paralelamente à face da parede.

Cinco estilos de blocos sólidos

Os blocos sólidos não vêm em tantas variedades, mas existem alguns tipos principais para escolher.

1. Bloco autoclavado aerado

Um bloco autoclavado aerado (AAC) é leve e recebe esse nome, pois a maior parte do bloco é ar. Os blocos AAC são moldáveis, resistentes ao fogo e capazes de isolar a temperatura e o som. Paredes laterais, paredes divisórias e aplicações semelhantes usam blocos AAC.

2. Bloco leve celular

Os blocos leves celulares são feitos de cimento, espuma e cinzas volantes. Algumas das vantagens desses blocos incluem excelente isolamento térmico e acústico, resistência ao fogo, construção ecológica e baixos custos. Dependendo de sua densidade, os blocos leves celulares podem ser usados em paredes de suporte, paredes divisórias, paredes de parapeito, paredes compostas e painéis de parede.

3. Bloco de agregado de argila expandida

Os blocos agregados de argila expandida são feitos de cinzas volantes e cimento, criando um bloco leve para reduzir a carga estrutural. Este tipo de bloco é impermeável, resistente ao fogo e isolante do som e da temperatura.

4. Bloco de cinzas volantes

Os blocos de cinzas volantes são feitos de cinzas volantes, uma substância em pó fino comum no concreto. Esses blocos criam uma superfície lisa e detalhada. Eles reduzem rachaduras e permeabilidade e resistem aos efeitos do frio.

5. Bloco de pavimentação

Os blocos de pavimentação são em forma de tijolo e ideais para aplicações que incluem acostamentos, passarelas e pavimentação.

Solicite uma cotação para a locação de seu equipamento com o revendedor Cat Rentals℠ perto de você

Com a Cat Rentals, você pode alugar o que precisar de pessoas que fazem o que for preciso. Nossa rede de revendedores autorizados aluga várias máquinas, incluindo:

Explore nossas opções de locação de equipamentos on-line e saiba mais sobre o equipamento ligando para 1-800-RENT-CAT. Comece sua locação hoje mesmo com uma cotação rápida de aluguel.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp