Tipos de rolos para projetos de construção
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

A compactação do solo é fundamental para a construção de fundações e estradas fortes e estáveis. Alcançar a densidade correta requer a ferramenta certa, e os roletes são construídos especificamente para essa tarefa. Cada tipo de rolo aplica pressão de forma diferente, portanto, escolher o equipamento certo é essencial. Aqui está um guia para os principais tipos de rolos, quando usar rolos  ambulantes versus aluguel de rolos rodantes e o que considerar ao alugar.

Quais são os diferentes tipos de rolos?

Os rolos vêm em vários designs, cada um com aplicações exclusivas:

  • Cilíndrico: Leves e tracionáveis, eles são empurrados manualmente e são frequentemente usados para pequenos projetos, como calçadas residenciais, caminhos ou pequenos trechos de asfalto. 
  • Pneumáticos: montados com pneus cheios de ar, oferecem ampla cobertura e operação mais suave em superfícies irregulares. Eles são comuns para compactar solo solto, areia e polir bases de estradas.
  • Grade: Equipados com barras de aço pesadas, esses rolos se destacam em solos grossos e construção de estradas de sub-base. Eles são econômicos para estradas de baixo tráfego. 
  • Vibratório: Disponíveis em modelos de tambor simples e duplo, eles vibram para compactar bases granulares, britas ou camadas de asfalto. Versões menores de passeio são usadas em áreas apertadas.
  • Rodas lisas: Esses rolos estáticos têm um ou dois tambores. As versões de tambor único se encaixam em áreas apertadas; Os modelos em tandem funcionam melhor em rodovias, calçadas ou grandes superfícies pavimentadas. 
  • Pé de carneiro: Com pés salientes no tambor, esses rolos compactam argila siltosa ou solos coesos. Eles podem ser ponderados para maior pressão e compactação uniforme.

Ao entender essas opções, os empreiteiros podem combinar o tipo de rolo com a condição do solo e o escopo do projeto, reduzindo o risco de fundações fracas ou falha precoce do pavimento. 

Quando você deve usar roletes de passeio?

Os roletes de passeio são compactos e altamente manobráveis. Os operadores andam atrás deles ou os controlam remotamente. Sua portabilidade os torna fáceis de transportar e ideais para projetos pequenos ou estreitos. 

  • Acostamentos de estradas e compactação de valas
  • Calçadas, calçadas e ciclovias residenciais
  • Trabalho de fundação e tarefas de paisagismo
  • Reparos ou remendos de asfalto em espaços confinados

Com tambores vibratórios lisos, os roletes dirigíveis lidam com solos granulares como areia e cascalho de forma eficaz. As versões de tambor de pé de carneiro são adequadas para argilas e siltes, espremendo a umidade para um acabamento denso e durável. Seu design também oferece alta folga lateral e de meio-fio, permitindo o trabalho até as bordas sem danificar as superfícies.

Quando você deve usar rolos tracionáveis?

Para locais grandes e exigentes, o aluguel de rolos tracionáveis é mais eficiente. Os operadores sentam-se na máquina, reduzindo a fadiga e aumentando a produtividade.

  • Pavimentação de rodovias e grandes projetos rodoviários 
  • Preparação de local comercial ou industrial grande
  • Construção de aterros, pistas de aeroportos e barragens

Os roletes tracionáveis são mais pesados e cobrem mais área por passagem, produzindo compactação uniforme rapidamente. Eles estão disponíveis em unidades de tambor único, tandem, vibratórias e combinadas, oferecendo flexibilidade dependendo do tipo de solo. Para projetos expansivos, os rolos compactadores são essenciais para cumprir prazos e garantir a integridade estrutural.

Como os rolos lidam com diferentes tipos de solo?

O solo se enquadra em duas categorias principais e os rolos devem ser combinados de acordo:

  • Solos granulares: materiais grossos como cascalho, areia e asfalto se desintegram quando secos e mofados quando molhados. Os rolos vibratórios suaves são os melhores para isso, aplicando vibração para manter as partículas juntas. 
  • Solos coesos: materiais mais finos, como lodos e argilas, retêm água e podem formar rachaduras se compactados molhados. Os rolos pé-de-carneiro são ideais aqui, aplicando força de compactação para espremer a água e criar camadas estáveis.

O uso do tipo errado de rolete para o solo pode levar a compactação irregular, erosão ou falha ao longo do tempo. A escolha correta melhora a durabilidade a longo prazo de estradas e estruturas. 

O que considerar ao alugar um rolete

O aluguel oferece uma maneira econômica de acessar o rolo certo sem investimento de longo prazo. Para selecionar o equipamento certo, considere o tipo de solo, a aplicação e o tamanho do local. 

  • Para espaços apertados ou residenciais, os roletes dirigíveis fornecem controle preciso.
  • Para projetos amplos e abertos, os roletes compactadores proporcionam a velocidade e a eficiência necessárias. 
  • Considere se a vibração é necessária. Os rolos vibratórios melhoram a compactação em solos granulares, enquanto os modelos estáticos podem ser suficientes para tarefas mais leves.

As necessidades do projeto variam - pavimentar um estacionamento difere de compactar resíduos de aterros sanitários ou preparar fundações de edifícios. Os revendedores Cat podem orientá-lo sobre a máquina certa para seu escopo e orçamento. 

Aluguel de Roletes na Cat Rentals℠

A Cat Rentals oferece uma ampla seleção de roletes e outros equipamentos  de compactação para compactação e pavimentação. Nossa rede de revendedores oferece suporte especializado, termos flexíveis e máquinas confiáveis mantidas para desempenho máximo. Encontre a Cat Rentals perto de você para entrar em contato com o revendedor local hoje mesmo. 

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies