.png)
Muitos trabalhadores em locais de trabalho usam compressores de ar para alimentar ferramentas. No entanto, com muitos tipos e tamanhos diferentes de compressores de ar disponíveis, você deve entender todos os fundamentos antes de decidir qual é o certo para suas circunstâncias. Saiba mais sobre o que considerar ao escolher um compressor de ar.
Ao escolher um compressor de ar alugado, você deve sempre começar pensando para que precisa usá-lo. Considere os requisitos para as ferramentas que você usará e certifique-se de iniciar seus cálculos com um número que exceda esses mínimos. Depois de fazer isso, você pode se concentrar nestes cinco fatores que influenciam o desempenho:
1. Requisitos de fonte de alimentação
Suas necessidades de fornecimento de energia podem variar dependendo do tipo de projeto que você está concluindo e da natureza do local de trabalho. Suas três opções incluem:
- Movido a gás: Se você não tiver uma boa fonte de energia em seu local de trabalho, um compressor de ar a gás é uma excelente escolha. No entanto, observe que será barulhento e exigirá ventilação durante o uso.
- Elétrico: Os compressores de ar elétricos são os tipos mais comuns e funcionam bem para pequenas equipes e projetos. Eles são fáceis de usar e operam de forma bastante silenciosa.
- Hidráulico: Os compressores de ar hidráulicos são opções menos populares, mas ainda viáveis. Esse projeto extrai energia do sistema hidráulico de um veículo ou equipamento, tornando-o uma boa escolha se você tiver muitos sistemas hidráulicos em seu local.
2. Pressão de ar e entrega
Essas duas medidas são cruciais porque informam quantas e o tamanho das ferramentas você pode usar com seu compressor de ar. Libras por polegada quadrada (lb/pol²) é a pressão de ar que o compressor produz. Muitos modelos têm um psi que pode alimentar ferramentas pequenas ou médias, embora você possa obter um com mais psi para necessidades maiores.
Pés cúbicos por minuto (cfm) é a quantidade de ar fornecida pelo compressor. Quanto menor o cfm, menores são as ferramentas que você pode alimentar com ele. Se você precisar de um compressor de ar para ferramentas grandes ou de nível industrial, aponte para um cfm acima de 50.
3. Capacidade de ar
A capacidade do seu compressor de ar e o tamanho do tanque são cruciais para o desempenho. As equipes de construção e outras equipes de trabalho provavelmente exigirão um compressor de ar grande e de alta pressão.
Você pode escolher entre estes diferentes tipos e tamanhos de tanques de compressor de ar:
- Panqueca
- Pontão
- Pilha dupla
- Carrinho de mão
As opções de capacidade podem variar entre 1 e 80 galões. Para a maioria das aplicações, um tanque de 20 galões oferece capacidade suficiente e ainda é bastante fácil de armazenar.
4. Ciclo De Operação
Um ciclo de operação é o tempo entre a entrega de ar e o reabastecimento. Quanto maior for o compressor, menos tempo ele precisará para descansar e reabastecer antes de poder expelir o ar novamente. Você pode obter um compressor de ar com um ciclo de operação entre 25 e 100%. Os mais baixos do espectro precisam de mais tempo entre a expulsão e o reabastecimento de ar, enquanto as porcentagens mais altas fornecem ar tão rapidamente quanto o usam.
5. Configuração do compressor
A configuração de um compressor de ar influencia sua operação e para que você pode usá-lo. Considere estas cinco opções:
- Parafuso rotativo: Os rotores de malha aprisionam e pressurizam o ar neste compressor. Esses modelos tendem a ter um custo mais alto e exigem manutenção mais especializada.
- Movido a pistão: Um compressor de ar acionado por pistão tem pistões alternativos que comprimem o ar e o forçam para dentro do reservatório. Eles são o tipo mais popular de compressor de ar.
- Rolar: Os compressores de ar scroll usam dois scrolls para mover os bolsões de ar para o centro do equipamento. Esses compressores especializados são comumente usados em unidades HVAC em vez de alimentar ferramentas pneumáticas.
- Centrífugo: Um compressor de ar centrífugo usa um difusor para pressurizar o ar. Este compressor é um dos maiores tipos, tornando-o adequado para fabricação ou fábricas de produtos químicos e energia.
- Axial: Os aerofólios rotativos criam e movem o ar pressurizado em compressores axiais. Eles são encontrados principalmente em navios e aviões, portanto, não são comuns em locais de trabalho.
Depois de selecionar um tipo de compressor de ar, você também terá que decidir entre configurações horizontais ou verticais para fazer o melhor uso do espaço disponível.
Agora que você sabe como escolher um compressor de ar de locação, a Cat Rentals℠ está aqui para ajudar você a encontrar o tamanho e o tipo certos para cada trabalho. O aluguel é uma opção econômica que permite que você experimente diferentes equipamentos antes de comprar ou adquirir maquinário para necessidades de curto prazo.
Navegue pelo aluguel de equipamentos aéreos hoje para começar ou entre em contato conosco online para obter mais informações!
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação