Qual o tamanho do equipamento de compactação que devo alugar?
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Compactadores, socadores e roletes desempenham um papel de destaque nos canteiros de obras. Embora essas máquinas desempenhem uma função semelhante, cada uma tem uma aplicação específica no local de trabalho. 

Um compactador usa placas vibratórias para compactar solo granular e asfalto. Um socador é geralmente menor que um compactador e usa impacto físico em vez de vibração para condensar solo coeso ou semicoeso em áreas menores. Um rolo, que pode ser uma máquina tracionável ou tracionável, depende de tambores grandes para comprimir o material. 

Essas máquinas estão disponíveis em vários tamanhos - escolher o tamanho apropriado é crucial para otimizar os resultados do seu projeto. 

Qual o tamanho do compactador que devo alugar?

A escolha do compactador de tamanho adequado depende do tipo de equipamento e da composição da terra ou solo que você planeja comprimir. As classificações gerais das opções de máquinas disponíveis são:

  • Placa única: Como o nome indica, esta máquina possui uma placa vibratória, tornando-a o compactador mais leve e ágil. A maioria dos modelos gera de 3.000 a 5.000 libras de força, tornando-os adequados para trabalhar com areia, cascalho ou terra em áreas menores e mais confinadas.
  • Placa vibratória reversível: Enquanto um compactador de placa única só pode se mover para frente, esta versão também pode se deslocar para trás quando necessário. Ele também exerce mais força, permitindo executar projetos de compactação mais profundos, como a construção de calçadas. 
  • Serviço pesado: Essas máquinas maiores e de alto desempenho oferecem a maior força de compactação. Eles funcionam melhor ao comprimir solo com maior teor de argila que é menos responsivo às vibrações. 

A quantidade de força centrífuga gerada pela vibração do compactador é um critério de seleção de máquina mais preciso do que seu tamanho físico. Como regra, a maioria das unidades pode comprimir 1 polegada de material para cada 1.000 libras de força que produz. 

A frequência de vibração é outro parâmetro essencial de avaliação. Uma frequência mais baixa de 3.000 a 4.000 vibrações por minuto oferece resultados ideais para camadas mais espessas de solo ou outros materiais. Um compactador que fornece até 5.700 vibrações por minuto funciona melhor para camadas mais finas. 

Qual o tamanho do compactador que devo alugar?

Como equipamentos de compactação operados manualmente, os socadores devem ser pequenos e leves para facilitar as manobras e o transporte. O tamanho da sapata é um fator determinante na escolha de um compactador, pois este é o componente que entra em contato com o solo e realiza a compressão. Uma sapata maior permite cobrir uma área mais extensa, embora a máquina tenda a ser mais difícil de controlar à medida que o tamanho da sapata aumenta.

Você também deve determinar o tamanho e o tipo adequados do motor do socador para suas aplicações. As opções disponíveis incluem versões de dois e quatro tempos. 

Um motor de dois tempos, também conhecido como dois cilindros, tem menos peças móveis, o que simplifica a operação da máquina e os requisitos de manutenção preventiva. A maior desvantagem para muitos usuários é o menor potencial de torque, o que significa que o motor gerará menos potência. A economia de combustível também pode ser um problema com um compactador de dois tempos.

Um compactador de quatro tempos oferece mais potencial de potência, o que é benéfico para tarefas de compactação mais desafiadoras. Essas máquinas têm mais peças e componentes móveis, o que aumenta seu peso e a quantidade de manutenção. Eles também produzem mais vibração, tornando o equipamento mais difícil de controlar. A economia de combustível é melhor do que um modelo de dois tempos e há menos emissões nocivas. 

Qual o tamanho do rolo que devo alugar?

Os rolos de tamanho normal estão disponíveis em vários tipos e variações de tamanho. As dimensões da área que você precisa compactar são uma consideração primordial. Se você estiver trabalhando em um canteiro de obras maior, um modelo tracionável aumentará a produtividade, permitindo cobrir mais terreno em menos tempo. Uma unidade de passeio é ideal para espaços mais confinados ou quando você precisa de mais precisão e controle de compactação. 

Você também pode escolher entre rolos de tambor único e rolos de tambor tandem maiores. O primeiro apresenta um tambor na frente e pneus especialmente projetados na traseira, proporcionando mais controle e a capacidade de atravessar praticamente qualquer tipo de superfície. Este último tem um tambor na frente e atrás para mais potência e resultados de compactação mais rápidos. No entanto, a ausência de pneus limita a tração e a estabilidade da máquina. 

Cat Rentals℠ pode orientar seu processo de seleção

Se você está tentando decidir o tamanho do compactador a alugar ou precisa de ajuda para escolher o compactador ou rolete certo, os especialistas da Cat Rentals podem indicar a direção certa. Nossa extensa categoria de equipamentos de compactação abrange uma ampla gama de produtos dos principais fabricantes, garantindo qualidade, desempenho e confiabilidade excepcionais. Muitos de nossos aluguéis estão disponíveis em vários tamanhos para atender aos requisitos exclusivos do seu local de trabalho.

Ligue para 1-800-RENT-CAT ou entre em contato conosco on-line para solicitar uma cotação rápida hoje.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp