Por que o aluguel de vibradores de concreto é importante
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Ao despejar concreto, as bolhas de ar podem enfraquecer a laje acabada. Esses vazios aprisionados reduzem a resistência estrutural e levam a rachaduras ao longo do tempo. Os vibradores de concreto resolvem esse problema removendo bolsas de ar e criando um produto final mais denso e durável. Veja por que os vibradores de concreto são importantes, como funcionam e por que alugá-los costuma ser a escolha mais inteligente.

O que é um vibrador de concreto?

Um vibrador de concreto é uma ferramenta projetada para remover o ar preso do concreto fresco. Possui três componentes principais:

  • Motor: Movido a gás ou elétrico, fornecendo a energia para vibração
  • Chicote: Transfere a vibração do motor para o concreto usando um invólucro de borracha de proteção
  • Cabeça: Penetra na superfície de concreto e proporciona a ação vibratória
Como funcionam os vibradores de concreto

Os vibradores de concreto criam agitações de alta frequência que empurram as bolhas de ar para fora do concreto recém-derramado. A ferramenta deve ser retirada lentamente, cerca de 1 polegada por segundo, até que as bolhas parem de subir. Esse processo garante que a mistura seja compacta e estável, resultando em uma laje ou estrutura mais forte.

Tipos de vibradores de concreto

Diferentes tipos de vibradores se encaixam em diferentes trabalhos:

  • Vibradores do molde: Montado em formas externas em projetos pré-moldados
  • Vibradores de superfície: Melhor para chapas com menos de 6 polegadas de profundidade, criando acabamentos suaves
  • Vibradores internos: O tipo mais comum, inserido diretamente na mistura para despejos padrão
Benefícios de alugar vibradores de concreto

A locação de vibradores de concreto oferece flexibilidade e economia aos empreiteiros. Os principais benefícios incluem:

  • Acesso à ferramenta certa para cada trabalho sem grandes custos iniciais
  • Orientação especializada de revendedores Cat® para combinar você com a melhor máquina 
  • Tarifas de locação competitivas para necessidades de curto ou longo prazo
  • Manutenção no local e suporte de reparo do revendedor local
  • Redução do tempo de inatividade com equipamentos confiáveis de modelo mais recente
Alugue vibradores de concreto da Cat Rentals℠

Pronto para melhorar seus projetos concretos? A Cat Rentals oferece uma ampla seleção de vibradores de concreto para locação, com o suporte de um serviço especializado. Visite o local mais próximo, ligue para 1-800-RENT-CAT ou solicite uma cotação rápida on-line hoje.

Perguntas frequentes sobre vibradores de concreto

Por que os vibradores de concreto são importantes?

Eles removem o ar preso, reduzem os vazios e criam concreto forte e duradouro.

Que tipo de vibrador devo alugar?

Depende do seu projeto. Os vibradores internos são os mais comuns, enquanto os vibradores de superfície e cofragem são usados para tarefas especializadas.

Posso alugar vibradores de concreto a curto prazo?

Sim. O Cat Rentals oferece condições flexíveis de locação para atender a projetos pequenos e grandes.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp