.png)
Hoje em dia, não há muito que uma empresa de construção possa fazer sem eletricidade. Se você estiver operando máquinas, usando equipamentos de comunicação ou fornecendo iluminação em um local de trabalho noturno, uma fonte de energia confiável é essencial. A locação de um gerador portátil pode servir como uma fonte de energia de reserva confiável durante uma interrupção de energia ou como fonte primária de eletricidade em locais de trabalho remotos onde a energia da rede não está disponível.
A Cat Rentals℠ perto de você oferece uma ampla seleção de geradores portáteis confiáveis para alugar. Apresentamos modelos rebocáveis a diesel e gás da Caterpillar e de outros fabricantes respeitáveis em uma ampla variedade de tamanhos, configurações e capacidades de saída.
Os geradores portáteis oferecem uma série de benefícios para projetos de construção:
- Mobilidade: Os geradores montados em reboque conectam-se facilmente a um veículo, permitindo transportá-los e colocá-los exatamente onde você precisa. Você também pode transportá-los de um canteiro de obras para outro.
- Flexibilidade: Cada local de trabalho tem requisitos de energia diferentes. Enquanto alguns podem precisar de eletricidade para ferramentas manuais e outros equipamentos menores, outros podem ter que alimentar máquinas pesadas, iluminação ou até mesmo escritórios ou abrigos temporários. Muitos modelos de geradores portáteis contêm interruptores seletores de tensão. Você pode combinar a saída de potência com os requisitos da tarefa, o que garante uma operação segura e eficiente do gerador.
- Energia contínua: Uma tempestade repentina, apagão ou outro evento natural ou causado pelo homem pode derrubar a eletricidade da rede por várias horas ou mais. O uso de um gerador portátil como fonte elétrica primária ou reserva reduz o risco de uma perda inesperada de energia e mantém seu projeto em andamento.
- Segurança: Uma súbita perda de energia cria uma situação insegura em um local de trabalho. Suas tripulações serão deixadas no escuro, o que pode causar uma variedade de perigos. Uma ferramenta ou máquina que para de funcionar durante o uso devido à falta de eletricidade também pode representar um perigo para os trabalhadores. Um gerador portátil ajudará você a evitar essas e outras condições potencialmente perigosas.
- Evitando atrasos dispendiosos: Atrasos e tempo de inatividade inesperados podem aumentar significativamente o custo de um projeto e afetar sua lucratividade. Ao manter a energia fluindo, um gerador portátil ajudará você a concluir seus trabalhos dentro do prazo.
Nosso estoque de aluguel de gerador portátil inclui muitas opções da Caterpillar, um dos fabricantes mais confiáveis do setor. Além da Caterpillar, temos equipamentos de mais de 70 marcas de fabricantes de equipamentos originais (OEM, Original Equipment Manufacturer). Nossas marcas que oferecem geradores portáteis incluem:
GRUPO PRAMAC
O Grupo Pramac é um fabricante líder de equipamentos de geração de energia da Itália. Seus geradores oferecem um valor incrível para as indústrias de energia, construção e movimentação de materiais.
Os geradores portáteis do Grupo Pramac estão disponíveis em várias séries:
- Série P para geradores inversores portáteis
- Série E para geradores eficientes, leves e compactos
- Série ES para geradores compactos e de longa duração
- Série PX para aplicações com uso intenso de energia
- Série S para aplicações profissionais
- Série SP para usos profissionais premium
ALLMAND
A Allmand fornece soluções de energia confiáveis há mais de 80 anos. Seus geradores portáteis irão ajudá-lo em necessidades especiais de energia para aplicações nas indústrias de construção, mineração, petróleo e gás e outras.
Alguns recursos dos geradores portáteis Allmand incluem:
- Capacidade de dar partida em qualquer tamanho de motor
- Durabilidade para navegar em terrenos variados do canteiro de obras
- Tanque de combustível com capacidade de até 204 galões
- Potência de saída de até 120 quilowatts (kW)
Ao alugar um gerador da Cat Rentals, você receberá um serviço excelente em cada etapa do caminho. Garantiremos que o gerador escolhido atenda às necessidades específicas de geração de energia em seu local de trabalho. Também forneceremos reparos e manutenção oportunos para garantir que sua unidade não o decepcione quando você mais precisar. Nossos termos de aluguel flexíveis se adequarão às suas necessidades de uso e orçamento.
Por favor, revise nossa seleção atual de geradores portáteis para aluguel. Ligue para 1-800-RENT-CAT se tiver dúvidas - estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-lo. Para solicitar um orçamento rápido, preencha e envie nosso conveniente formulário de contato on-line. Você também pode explorar nossas outras opções de equipamentos de aluguel para obter tudo o que precisa.
Alugue os produtos certos de geração de energia dos profissionais de equipamentos pesados que fazem o que for preciso.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação