Aluguel de Torre de Iluminação

Quando o trabalho exige canteiros de obras de iluminação, obras na estrada, resposta a emergências e turnos noturnos, a Cat Rentals℠ oferece locações de torres de iluminação prontas para o trabalho. Navegue pelas seleções de equipamentos para empreiteiros, fábricas e equipes industriais.

Nenhum resultado para Torres de iluminação
Torres de iluminação não está disponível para locação perto de seu local selecionado.

Sugestões

Por que alugar torres de luz portáteis?

A locação de torres de iluminação oferece iluminação confiável e pronta para o local de trabalho para trabalho noturno, condições de pouca luz, eventos e resposta a emergências, sem o custo ou a manutenção de propriedade.

A locação por meio do local da Cat Rentals permite que você:

  • Escolha torres de iluminação portáteis para locais de construção, obras rodoviárias, manutenção, eventos e resposta a emergências
  • Manter as equipes produtivas e os locais de trabalho visíveis durante o trabalho noturno ou condições de pouca iluminação
  • Selecione as opções de iluminação LED ou de iodetos metálicos com base no brilho, tempo de execução e necessidades da aplicação
  • Reboque, posicione e configure torres de iluminação duráveis rapidamente em locais de trabalho remotos ou em mudança

Saiba por que os empreiteiros continuam optando pela Cat Rentals

Trabalhador que tende à torre de luz
Trabalhador que tende à torre de luz
Perguntas frequentes
Quanta área uma torre de luz pode iluminar?

A cobertura depende do tipo de lâmpada, da saída do lúmen e da altura da torre. A Cat Rentals oferece torres de iluminação que podem produzir entre 154.000 e 542.000 lúmens, proporcionando visibilidade clara em 3 a 7 acres de área de trabalho - ideal para iluminação de construção, manutenção e aplicações de eventos.

As torres de iluminação são rebocáveis ou portáteis?

Sim. As torres de iluminação são montadas em reboque para facilitar o reboque e a configuração rápida. Seu design compacto os torna perfeitos para iluminação do local de trabalho em locais de trabalho remotos ou em mudança.

Vocês oferecem modelos de LED ou tradicionais?

Sim. A Cat Rentals oferece locações de luz portáteis com lâmpadas LED e de iodetos metálicos tradicionais. As opções de LED fornecem luz brilhante e uniforme com menor consumo de combustível e maior tempo de execução, enquanto os modelos de iodetos metálicos fornecem iluminação confiável e de área ampla para projetos de grande escala.

Qual a altura das torres de luz?

A maioria dos modelos se estende por até 29 pés, usando um elevador elétrico ou manual para implantação rápida. A altura e o ângulo ajustável do mastro os tornam versáteis para trabalhos rodoviários, reparos de pontes e iluminação de construção em geral.

Posso alugar torres de iluminação para eventos ou resposta a emergências?

Com certeza. A Cat Rentals fornece locações de torres de iluminação para construções, eventos públicos, resposta a emergências e qualquer aplicação em que a iluminação consistente seja essencial. Seu design durável e de alto rendimento os torna confiáveis em praticamente qualquer ambiente.

Quando o aluguel faz sentido para o meu negócio?

A locação da Cat Rentals é uma opção econômica para necessidades de iluminação temporária ou sazonal. O aluguel de uma torre de iluminação ajuda a evitar os custos de propriedade e manutenção, ao mesmo tempo em que oferece acesso imediato a equipamentos confiáveis e bem conservados - apoiados por suporte local especializado.

Equipamento de construção disponível para cotação rápidaEquipamento de construção disponível para cotação rápida
Não tem certeza do que você precisa?
Envie um orçamento rápido com informações sobre seu projeto e um representante entrará em contato para discutir suas necessidades de aluguel.
Cotação Rápida