Locações de Equipamentos para movimentação de materiais

A Cat Rentals oferece locação de equipamentos de movimentação de materiais para trabalhos que envolvem levantamento, movimentação, colocação e transporte de materiais. Procure equipamentos de locação para necessidades de construção, manutenção, indústria e locais de trabalho especiais.

Por que alugar empilhadeiras e manipuladores telescópicos?

A locação de equipamentos para movimentação de materiais oferece a máquina certa para levantar, carregar, posicionar e mover materiais pesados ou volumosos em armazéns, canteiros de obras e pátios industriais, sem o custo de propriedade a longo prazo.

A locação por meio da localização local da Cat Rentals permite que você:

  • Escolha entre empilhadeiras de mastro reto, manipuladores telescópicos, manipuladores telescópicos de grande capacidade e manipuladores de materiais
  • Combine o equipamento com o peso de carga, a altura de levantamento, o alcance, o terreno e as condições do local de trabalho
  • Use empilhadeiras para carregamento e descarregamento rápido em superfícies planas e estáveis
  • Selecione manipuladores telescópicos quando precisar de alcance adicional para telhados, andares superiores, terreno irregular ou colocação de material ao ar livre

Encontre o equipamento de movimentação de materiais de que você precisa

Perguntas frequentes
Que tipos de equipamentos de movimentação de materiais posso alugar?

A Cat® Rental Store oferece uma linha completa de equipamentos de locação de movimentação de materiais projetados para mover itens pesados ou volumosos com segurança e eficiência. Escolha entre empilhadeiras, manipuladores telescópicos e manipuladores de materiais sobre rodas ou esteiras - todos com manutenção e prontos para funcionar em armazéns, canteiros de obras e pátios industriais.

Qual a capacidade da empilhadeira que devo alugar?

Selecione uma empilhadeira alugada que suporte sua carga mais pesada e altura máxima de levantamento. A maioria das operações de depósito funciona melhor com unidades de 5.000 a 6.000 libras, enquanto trabalhos ao ar livre ou em terrenos acidentados podem exigir modelos de 8.000 libras ou maiores. O revendedor Cat local pode ajudar a dimensionar a máquina certa para seu trabalho.

Quando devo alugar um manipulador telescópico em vez de uma empilhadeira?

A locação de manipulador telescópico é ideal quando você precisa de mais alcance ou altura — por exemplo, levantamento de materiais para telhados, andares superiores ou terreno irregular. As empilhadeiras têm melhor desempenho em superfícies planas e estáveis, nas quais o carregamento e o descarregamento rápidos são a prioridade.

Quando a locação faz mais sentido para o meu negócio?

A locação é uma escolha inteligente quando você precisa de equipamento temporariamente - seja para substituir uma unidade para manutenção, lidar com a demanda sazonal ou acessar a tecnologia mais recente. A locação de um equipamento de movimentação de materiais oferece flexibilidade sem os custos de propriedade, armazenamento ou manutenção.

Equipamento de construção disponível para cotação rápida
Não tem certeza do que precisa?
Envie um orçamento rápido com informações sobre seu projeto e um representante entrará em contato para discutir suas necessidades de locação.
Cotação Rápida