Underhållstips för uthyrning av byggutrustning
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Som alla ägare och operatörer av anläggningsmaskiner vet är det en god praxis att utföra regelbundet underhåll på tunga maskiner. Genom att inspektera och byta ut delar innan de slits ut kan du få ut det mesta av din utrustning, så att du kan slutföra jobb effektivt. Dessutom är korrekt underhåll avgörande för operatörens säkerhet.

När du hyr byggutrustning är underhåll lika viktigt – du vill hålla maskinerna i gott skick så att du kan fortsätta arbeta produktivt. I många fall är det också en del av ditt hyresavtal med återförsäljaren att ta hand om hyrd utrustning. Att förstå hur du underhåller din hyrda byggutrustning på rätt sätt säkerställer att du använder den till fullo och att du kan returnera den till återförsäljaren utan problem.

Hoppa till ett avsnitt:

Hur misslyckas byggmaskiner?

När du upprättar en underhållsplan för din hyrutrustning bör du vara medveten om hur tunga maskiner kan gå sönder. På så sätt kan du ta rätt tillvägagångssätt, oavsett vilken typ av problem som uppstår. Det finns tre typer av maskinfel som du kan uppleva med tung utrustning:

Tre typer av maskinfel
  • Plötsligt fel: Som namnet antyder inträffar plötsliga fel oväntat och utan förvarning. Dessa är snabba haverier där en komponent går sönder omedelbart, som ett bälte som går av. Att hålla koll på regelbundet underhåll kan hjälpa dig att förhindra plötsliga utrustningsfel.
  • Tillfälligt fel: Denna typ av fel är oregelbunden och inträffar sporadiskt. Till exempel fungerar utrustningen som den ska de flesta dagar, men den kanske inte startar då och då. Dessa problem kan bero på lösa anslutningar, elektriska fel eller till och med väderförhållanden. När ett intermittent problem dyker upp, dokumentera det och inspektera maskinen därefter tills du kan lokalisera felet.
  • Gradvis fel: Det är oundvikligt att maskiner kommer att åldras och försämras med tiden. Långsamt kommer prestanda och effektivitet att minska, och små problem som motorvibrationer kommer att öka. Att regelbundet byta delar och utföra förebyggande underhåll kan bidra till att öka maskinens livslängd.
Vad du ska tänka på när du förinspekterar utrustning

När du bläddrar bland tung utrustning och väljer alternativ att hyra vill du inspektera maskinen i förväg för att säkerställa att den fungerar. Att notera utrustningens skick innan du använder den kan också hjälpa till att säkerställa att du returnerar den till återförsäljaren i samma skick. Det här ska du kontrollera innan du hyr en maskin:

Ta dig tid att läsa underhållsjournalerna och inspektionsloggarna. Se om det ständigt uppstår några problem med utrustningen så att du kan avgöra om det ligger i ditt bästa intresse att hyra den.
  • Exteriör: Leta efter synliga skador. De flesta yttre skador är kosmetiska och kommer inte att påverka utrustningens funktion, men du vill notera skador som du inte har orsakat så att du inte är ansvarig för dem. Se till att du också kontrollerar däcken eller banden.
  • Verksamhet: Undersök reglage, bromsar, styrning och hydraulsystem. 
  • Vätskenivåer: Några vätskor du behöver inspektera är olja, kylvätska och hydraulolja. 
  • Dokumentation: Ta dig tid att läsa underhållsjournalerna och inspektionsloggarna. Se om det ständigt uppstår några problem med utrustningen så att du kan avgöra om det ligger i ditt bästa intresse att hyra den.
De bästa underhållstipsen för uthyrningsutrustning

Oavsett om du planerar att använda din hyrutrustning i en vecka eller ett år bör du och ditt team hålla jämna steg med underhållet för att säkerställa säkerhet och produktivitet. Följ alltid utrustningstillverkarens underhållsrekommendationer – din uthyrningsfirma kan ge dig den informationen om det behövs. I allmänhet kommer underhåll för uthyrning av byggutrustning att omfatta:

1. Dagliga kontroller

Utför dagliga kontroller av vätskenivåer, säkerhetsfunktioner och hjul eller band. Det kan hjälpa att göra en checklista för ditt team så att operatörerna kan göra snabba men noggranna regelbundna kontroller innan de använder maskinerna. För register över varje kontroll. Om märkbara problem uppstår eller om operatörerna märker att delar slits ner särskilt snabbt, kontakta din uthyrningsfirma.

Om du hyr på lång sikt, se till att du vet när du ska schemalägga utrustningen för underhåll så att du kan samordna ditt schema med din hyrbilsåterförsäljare.

Om du hyr på lång sikt, se till att du vet när du ska schemalägga utrustningen för underhåll så att du kan samordna ditt schema med din hyrbilsåterförsäljare. Om de vill att maskinen ska komma in i några dagar kan du ta reda på om du kan skaffa en tillfällig på plats så att du kan undvika driftstopp.

2. Säsongsbetonat underhåll

Vädret kan påverka hur du underhåller din utrustning, särskilt i områden med tuffare väderförhållanden som hög värme eller snö.

I kalla klimat måste du använda frostskyddsmedel för kylsystem och kontrollera utrustningens batterier för att säkerställa korrekt drift. Se till att rengöra din hyrutrustning regelbundet på vintern, särskilt i underredet, där frostskyddsmedel och salt kan samlas. Gör vad du kan för att förvara maskiner på rätt sätt när de inte används så att du kan undvika snö och is som kan skada maskinen.

Sommaren för med sig sina egna underhållsbehov. Höga temperaturer orsakar överhettning; Var uppmärksam på kylsystemen. Filter och radiatorer tenderar att täppas till snabbare av damm. Temperaturförändringar kommer också att påverka däck och band; Smörj varje del efter behov.

3. Skötsel av hydraulsystemet

Många byggmaskiner har hydraulsystem. Kontrollera regelbundet vätskenivåerna och se till att vätskorna är rena och fria från föroreningar. Var noga med att följa det rekommenderade schemat för byte av vätskor och filter. Inspektera dessutom systemets filter, slangar, koppling och tätningar.

Skiftningar i vädret kan påverka hydraulsystemen, så var särskilt uppmärksam på dem när årstiderna växlar

Observera att skiftningar i vädret kan påverka hydraulsystemen, så var särskilt uppmärksam på dem när årstiderna växlar.

4. Underhåll av motorn

Maskinens motor kommer att kräva kontinuerliga kontroller och underhåll för att den ska fungera korrekt.

  • Olja: Olja smörjer motorns rörliga delar. Om den blir torr kommer komponenterna att gå sönder, vilket gör att maskinen går sönder. Håll allt smort för en smidig maskin.
  • Luftfilter: Ett luftfilter hindrar damm och skräp från att nå motorn. Nästan alla byggarbetsplatser har smuts och skräp, vilket innebär att luftburna partiklar kan ta sig in i motorn om luftfiltret är trasigt. Byt luftfilter vid behov för att säkerställa att motorn i din maskin går bra.
  • Kylsystem: Att ha låga nivåer av kylvätska eller gammal kylvätska i en motor kan leda till överhettning. Byt regelbundet ut kylvätska med rätt mängd.
  • Bälte och slang: Dessa element orsakar plötsliga haverier när de misslyckas. Se till att motorns rem och slang fungerar som de ska – om inte, reparera eller byt ut dem i enlighet med detta.

5. Riktlinjer för smörjning

Det finns olika smörjtyper för olika delar av din utrustning. Några av alternativen du hittar är:

  • Oljor av olika kvalitet
  • Fetter
  • Hydraulvätskor

Följ utrustningstillverkarens riktlinjer för att avgöra vilka typer som ska användas på vilka platser och hur ofta de ska appliceras för en välsmord maskin. Tänk på att vädret och årstiden och hur mycket du använder maskinen avgör om du behöver mer eller mindre smörjmedel. Cat® smörjmedel är specificerade för att säkerställa att våra maskiner erbjuder maximal prestanda.

Använd smörjningen på rätt sätt med rätt verktyg och koppling, till exempel en smörjspruta eller smörjnipplar.

Använd smörjningen på rätt sätt med rätt verktyg och koppling, till exempel en smörjspruta eller smörjnipplar. Håll alltid smörjbehållarna förseglade för att förhindra att inneslutningar kommer in.

6. Utbildning av operatörer

En operatör spelar en viktig roll för att hålla den utrustning de använder i gott skick. Genom att utbilda dina operatörer kan du se till att de är bekanta med reglage och delar, så att de kan identifiera potentiella problem med hyrutrustning. Att utbilda dem om korrekt driftteknik kan dessutom minska maskinslitaget.

Operatörerna behöver inte vara underhållsproffs, men de bör förstå grunderna så att de kan utföra snabba justeringar på jobbet när det behövs. Samtidigt bör ditt team veta när det är farligt att använda utrustning och vidta lämpliga åtgärder för att varna rätt personer om felaktig utrustning.

7. Reparationer och haverier

Vad ska du göra om dina uthyrningsmaskiner plötsligt går sönder och behöver repareras? Läs ditt hyresavtal för att få en tydlig uppfattning om hur du ska gå tillväga på rätt sätt. I allmänhet kan du vidta följande steg:

Åtgärder du kan vidta om uthyrningsmaskiner går sönder
  • Säkra området: Se till att all personal är säker. Stäng av utrustningen och blockera sedan området för att förhindra att någon annan använder den tills problemet har lösts.
  • Meddela din uthyrningsfirma: Kontakta din uthyrningsleverantör för att informera dem om att ett problem har uppstått. Kontrollera ditt avtal för att veta vem som är ansvarig för vad när det gäller reparationer. Vanligtvis står uthyrningsfirman för större reparationer, men det kan vara upp till dig att göra små korrigeringar.
  • Dokumentera situationen: Spela in all kommunikation med din uthyrningsleverantör och ta bilder av maskinen. Denna dokumentation kommer att vara användbar i arbetet med företaget för att reparera maskinen och om någon förvirring om processen uppstår.

Från och med nu kommer du att arbeta med återförsäljaren för att rätta till problemen. I vissa fall kan deras team reparera utrustningen på plats så att du kan återgå till arbetet, eller så kan de behöva arbeta med den i större utsträckning utanför anläggningen. Om utrustningen kräver betydande reparationer kan du samarbeta med uthyrningsfirman för att få en ersättning så att du kan undvika driftstopp.

8. Hyresförsäkring

Med tanke på det höga värdet av och de risker som är förknippade med byggutrustning är hyresförsäkring ett måste för att förbli skyddad som ägare eller entreprenör inom byggbranschen. Alla byggarbetsplatser kan ha risker, oavsett om det handlar om risk för stöld av utrustning eller olyckor med utrustning. Att bli försäkrad kan hjälpa dig att hålla dig skyddad när incidenter inträffar.

Om dina uthyrningsmaskiner skadas kan du bli ansvarig utan försäkring, även om problemet inte är ditt fel.

Om dina uthyrningsmaskiner skadas kan du bli ansvarig utan försäkring, även om problemet inte är ditt fel. Att investera i en hyresförsäkring kan hjälpa dig att undvika att betala ur egen ficka när något går fel.

De flesta hyresavtal kräver att du har en försäkring. Samarbeta med din leverantör av uthyrningsutrustning för att se till att du är skyddad oavsett situation, oavsett om det är hårt väder eller en kollision.

Varför hyra byggutrustning?

Om du inte är ett stort, väletablerat företag som tar på dig flera jobb per år, kommer du sannolikt att upptäcka att hyra en eller flera utrustningar är ett bättre ekonomiskt alternativ för din verksamhet. När du hyr behöver du inte göra stora initiala investeringar, betala för alla reparationer och utbyten ur egen ficka eller förvara utrustningen under hela dess livslängd. Med andra ord betalar du för det du behöver, och hyraren tar hand om majoriteten av ägandeansvaret.

När du är klar med att använda din hyrda utrustning kan du lämna tillbaka den och överväga att hyra ett annat alternativ för ditt nästa jobb, så att du kan få rätt maskiner efter behov. I vissa fall kan du ha ett hyresavtal, där du först hyr utrustningen och sedan betalar för att äga den direkt om du bestämmer dig för att det skulle vara fördelaktigt. Det finns många flexibla alternativ som passar dina behov och budget.

Cat Rentals gör det enkelt att hyra byggutrustning med ett stort utbud av utrustning från toppmärken och flexibla, bekväma betalningsalternativ.

Att arbeta med en pålitlig och pålitlig hyrbilsåterförsäljare gör hela skillnaden. Cat Rentals gör det enkelt att hyra byggutrustning med ett stort utbud av utrustning från toppmärken och flexibla, bekväma betalningsalternativ. När du hyr av oss får du dessutom tillgång till vår kundorienterade portal, som är utformad för att göra uthyrningen av utrustning ännu effektivare och enklare:

  • Snabb åtkomst till dokument: Portalen ger dig snabb åtkomst till alla kontrakt, fakturor och andra viktiga dokument – du behöver inte hålla reda på papper under hela din hektiska dag. Om du behöver referensinformation om din uthyrning är det bara att gå till portalen för att hitta det du behöver.
  • Spårning av uthyrningsutrustning: Håll koll på var din hyra ligger via portalen. Om du har flera jobb på gång samtidigt kan du se till att utrustningen är där den ska vara, vilket gör logistiken enkel.
  • Tillgång till 24/7 support: Pålitlig support från vårt team är tillgänglig 24/7 om du behöver hjälp med din uthyrning. Du kan också utföra vissa administrativa uppgifter självständigt, som att förlänga ditt kontrakt, utan att vänta på kundtjänst.
Hyr byggutrustning från Cat Rentals℠
Hyr byggutrustning från Cat Rentals℠

Även om underhåll är en viktig del av att äga eller hyra någon form av byggutrustning, kan du minska ditt behov av underhåll när du väljer pålitliga maskiner av hög kvalitet från början. Cat Rentals har årtionden av erfarenhet av att förse företagare och entreprenörer som du med hållbar uthyrningsutrustning som passar alla dina projektbehov.

Utforska vårt nuvarande lager för att se vad vi har i lager. Med över 1 300 platser över hela världen kan du också komma förbi personligen för att se vårt utbud av uthyrning av tung utrustning och ställa alla uthyrningsfrågor du kan tänkas ha till vårt team. Oavsett om du behöver schaktningsutrustning, kraftgenereringsmaskiner eller andra uthyrningsalternativ finns Cat Rentals här för dig.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp