Uthyrning av landskapsutrustning

Hitta uthyrning av landskapsutrustning hos Cat Rentals℠ för tillämpningar som inkluderar markröjning, hyvling, fastighetsunderhåll och markvård. Jämför uthyrningsutrustning som lämpar sig för ett brett spektrum av projekttyper och driftsförhållanden.

Varför hyra landskapsutrustning?

Att hyra landskapsutrustning ger dig rätt maskiner och verktyg för att rensa sly, ta bort stubbar, dikesgrävning, förbereda jord, hyvla, plantera och städa upp på platsen, utan de långsiktiga ägandekostnaderna.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan flishuggar, stubbfräsar, dikesgrävare, åkbara dikesgrävare, kompaktlastare, kompakta bandlastare, jordfräsar, minislirlastare och skruvtillbehör
  • Rensa grenar, grenar, buskar, plantor, små träd, stubbar och rötter mer effektivt
  • Matcha utrustning med uppgifter som markröjning, dikesgrävning, markberedning, hyvling, plantering och fastighetsunderhåll
  • Lägg till tillbehör som mulchers, jordborrar, jordfräsar och stubbfräsar medan din lokala återförsäljare hjälper till att bekräfta maskinens passform och hydraulflöde

Hitta fler tillbehör för landskapsarkitektur

Kompakt bandlastare som dumpar flis i en liten tippbädd
Kompakt bandlastare som dumpar flis i en liten tippbädd
Vanliga frågor
Vilken är den bästa utrustningen för att röja tunga buskar eller små träd?

En borstflishugg fungerar bra för grenar och lemmar. Om du vill ha tjockare buskar, plantor eller små träd kan du överväga att hyra skogsutrustning, t.ex. kompaktlastare med röjare eller särskilda skogsröjare. Dessa maskiner rensar tät vegetation snabbt och effektivt, vilket hjälper dig att förbereda marken för hyvling, plantering eller konstruktion.

Kan jag hyra landskapsutrustning för både bostäder och kommersiella projekt?

Ja, det är jag. Cat Rentals erbjuder ett komplett utbud av uthyrning av landskapsutrustning som lämpar sig för både små bostadsjobb och stora kommersiella platser. Kompakta verktyg som jordfräsar, minikompaktlastare och skruvtillbehör är idealiska för underhåll i hemmet eller på fastigheten, medan kompaktlastare, grävmaskiner och dikesgrävare hanterar tunga markförberedelser.

Hyr du stubbfräsar och tillbehör?

Ja, det är jag. Välj mellan självgående stubbfräsar eller Cat-tillbehör® som passar din kompaktlastare eller lastare. Båda alternativen ger den skärstyrka som krävs för att ta bort stubbar och rötter snabbt och rent, vilket hjälper dig att slutföra markröjningsprojekt mer effektivt.

Kan era redskap passa min befintliga utrustning?

Ofta ja. Många Cat-redskap använder standardredskapsfästen, vilket gör dem kompatibla med en mängd olika maskiner. Din lokala Cat-återförsäljare kan bekräfta passform och hydraulflöde för att säkerställa att dina verktyg och din utrustning fungerar säkert och effektivt.

När är det meningsfullt för mitt företag att hyra trädgårdsutrustning?

Att hyra är idealiskt när du behöver utöka din flotta inför högsäsong, hantera ett kortsiktigt projekt eller byta ut utrustning tillfälligt. En uthyrning av landskapsutrustning hjälper dig att undvika lagrings-, underhålls- och reparationskostnader samtidigt som du får tillgång till de senaste modellerna utan en långsiktig investering.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats