Uthyrning av vattenutrustning

När arbetet kräver vattning, tvätt, dammkontroll och vätskehantering har Cat Rentals℠ uthyrning av vattenutrustning redo för jobbet. Bläddra bland utrustningsval för entreprenörer, anläggningar och industriteam.

Varför hyra vattenbilar och släpvagnar?

Att hyra vattenutrustning ger dig tillförlitlig vattenleverans på plats för dammkontroll, markpackning, sanering, bevattning, brandbekämpningsstöd och underhåll av utrustning, utan den långsiktiga ägandekostnaden.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan vattenbilar och vattentrailers för arbetsplatser, gårdar, vägar och avlägsna platser
  • Stöd dammdämpning, markpackning, sanering, bevattning, boskapsvård och tvätt av utrustning
  • Matcha kapacitetsbehoven med vattenbilar som sträcker sig från 2 000 till 8 000 gallon eller mindre vattentrailers runt 500 gallon
  • Lägg till pumpar, slangar, spraystänger, leverans, installation och upphämtning för att skapa en komplett lösning för vattendistribution

Läs mer om fördelar med korttidsuthyrning

Vattenbil sprutar vatten på arbetsplatsens mark
Vattenbil sprutar vatten på arbetsplatsens mark
Vanliga frågor
Vad används vattenbilar och släpvagnar till?

Uthyrning av® Cat-vattenutrustning är en pålitlig vattenkälla vart du än befinner dig. På byggarbetsplatser kontrollerar uthyrning av vattenbilar damm, kompakt jord och hjälper till med sanering. Inom jordbruket kan uthyrning av vattenvagnar stödja bevattning och boskapsskötsel. De är också användbara för brandbekämpning på landsbygden och för underhåll av utrustning eller vägar där tillgången till vatten är begränsad.

Vilka storlekar och kapaciteter erbjuder ni?

Cat Rentals tillhandahåller vattenbilar på mellan 2 000 och 8 000 gallon och vattenvagnar som vanligtvis rymmer cirka 500 gallon. Varje enhet är konstruerad för enkel drift och pålitlig prestanda, vilket hjälper dig att flytta och distribuera vatten på ett säkert sätt över hela din anläggning.

Kan jag para ihop en vattenvagn med pumpar eller slangar?

I många fall, ja. Pumpar, slangar och spraystänger kan läggas till för att skapa en komplett installation som är skräddarsydd efter dina behov. Tillgängligheten kan variera beroende på plats, så din lokala Cat-återförsäljare kan hjälpa dig att välja kompatibel utrustning för din tillämpning.

Levererar och hämtar ni hyrbilar?

Ja, det är jag. Cat Rentals kan ordna leverans, installation och upphämtning när ditt projekt är klart. All Cat vattenutrustning servas och inspekteras före leverans för att säkerställa att den fungerar tillförlitligt från dag ett.

Varför hyra vattenbilar eller släp istället för att köpa?

Att hyra ger dig flexibilitet för korttids- eller säsongsanvändning utan ägandekostnader. En uthyrning av vattenutrustning hjälper dig att hantera tillfälliga behov eller byta ut enheter under reparation, vilket sparar lagrings-, underhålls- och servicekostnader samtidigt som du håller din verksamhet enligt schemat.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats