-(1).png)
Sıvıların ve malzemelerin taşınması için boru ve kanalların döşenmesi için hendekler gereklidir. Kanal açma uzun zamandır geleneksel kurulum yöntemi olmasına rağmen, yönlü delik işleme, verimlilik ve sürdürülebilirlik için çekici faydaları ile giderek daha popüler hale gelen bir alternatiftir.
Yönlü delik delme, bir yeraltı yolunu kazmak için bir yüzey delme makinesi kullanır. Sondaj deliği, belirli bir sondaj yolu izlenerek delinir ve zeminde minimum rahatsızlık ile sonuçlanır. Bu neredeyse kazısız tekniğe yatay delme, sapmış delme, eğimli delme veya yatay yönlü delme (HDD) de denir.
Yönlü delik işleme, geleneksel kanal açma işlemine kıyasla çeşitli avantajlar sunar.
1. Daha Az Zemin Rahatsızlığı
Yönlü delme, yer üstünde hasara neden olmadan binaların, yolların ve diğer engellerin altında hendek kazmanın bir yolunu sunar. Bu delik işleme makineleri daha küçük bir ayak izine sahiptir ve ekipmanın kurulduğu zeminde minimum rahatsızlığa neden olur. Bu uygulamalarda geleneksel hendek açma mümkün değildir.
2. Çevre Bilinci
Yönlü sondaj, yeraltı suyu kirliliğini azaltır, kazı sahasının ekosistemini sağlam tutar ve kayalık alanlarda daha az kırılmaya neden olur. Sonuç olarak, kazma bölgesi ve çevresi korunmuş ve korunmuş kalabilir.
3. Daha Hızlı Proje Tamamlama
Yatay delik işleme işlemi, geleneksel kanal açmadan daha hızlı ve daha verimlidir. Proje sonrası temizleme işlemi de daha basit ve hızlıdır. Yönlü delik işleme daha az kirin yerini aldığı için ekibiniz hafriyat görevlerinde zamandan tasarruf edebilir. Yönlü delik işlemenin tamamlanması için daha az çalışan gerektiğinden, diğer ekip üyeleriniz diğer proje bileşenleri üzerinde çalışarak proje zaman çizelgesini hızlandırabilir.
4. İşçi Güvenliği
Yönlü delik işleme minimum rahatsızlık yarattığından, kaya ve moloz düşme riskleri daha düşüktür. İşçilerin kazma işinden yaralanma olasılığı daha düşüktür. Geleneksel hendek açmada, tehlikeler daha yüksek olduğu için hendek iksa gibi koruyucu sistemler kurmalısınız.
5. Her türlü hava koşulunda güvenlik
Geleneksel hendek açma, güzel havalarda en güvenlidir ve yağmur veya kar sırasında güvenlik riskleri oluşturur. Yağmur yağarken veya parlarken yönlü delik işleme işlemini tamamlayabilirsiniz, bu da daha az arıza süresi ve proje gecikmesi ile karşılaşacağınız anlamına gelir.
Geleneksel kanal açma ve yönlü delik işleme, her bir yöntemi çeşitli uygulamalar için ideal hale getiren önemli farklılıklara sahiptir.
Hendek açma, ekiplerin boru döşemek veya kamu hizmetlerini bağlamak için belirli bir uzunluk ve derinliğe kadar bir hendek kazmasını gerektirir. Bu teknik zemini bozduğundan, hendek açma işlemi sadece engelsiz şantiyeler için mümkündür.
Kanal açma ile yönlü delik açma kurulum fiyatları karşılaştırıldığında, geleneksel kanal açma maliyeti daha düşüktür. Maliyet farkı, kısıtlayıcı bir bütçeye sahip projeler için hendek açmayı daha iyi bir seçenek haline getirebilir.
Proje bütçesi ve mülk yerleşimi, kanal açma ve yönlü delme arasında karar verirken göz önünde bulundurulması gereken iki temel faktördür. Bazı projeler her iki yöntemi de kullanır. Geleneksel kanal açma, hafriyat işlerinin çoğu için bir çözüm sunabilirken, yönlü delik açma, yapıların etrafında ve altında gezinmek için hassas kazma için idealdir.
Yönlü delik işleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geleneksel kanal açmanın tamamlayabileceği aynı tür projeler için kullanılır:
- Boru döşeme
- Yardımcı program kurulumu
- Sıhhi tesisat onarımları
- Kanal kurulumu
- Kablo tesisatı
Petrol, gaz ve enerji şirketleri , kayadan kuyu açmak ve kamu hizmetleri ve borular kurmak için yönlü sondajı tercih ediyor.
Yönlü delik işleme, sıkı bir programda çalışan projeler için kullanmak için ideal bir kazma yöntemidir. Ekipler, projeden sonra daha az restorasyon çalışmasıyla zamandan tasarruf edebilir ve işin daha hızlı tamamlanmasını sağlayabilir.
Cat Rentals aracılığıyla yetkili Cat bayi ağı, bir sonraki projenizin ihtiyaç duyduğu kanal açma ekipmanına sahiptir.® İksa ekipmanı kiralamamız, ekibinizi güvende tutmak ve projenin ilerlemesini sağlamak için çökmeleri ve göçükleri önlemeye yardımcı olur.
Hendek iksa kiralamalarımız, çeşitli boyut ve konfigürasyonlarda çok çeşitli alüminyum ve çelik kalkanları içerir. Aşağıdakiler dahil seçenekleri keşfedin:
Tüm iksa kiralamalarımız, kiralamalar arasında düzenli olarak sürdürülür ve kapsamlı bir şekilde denetlenir. En yüksek performanstan yararlanabilmeniz için güvenilir, güvenli kiralamalar sunuyoruz.
Cat Rentals ile ne gerekiyorsa yapan kişilerden ihtiyacınız olan her şeyi kiralayabilirsiniz. Web sitemizdeki hendek iksa kiralama araçlarımıza göz atın . Her seçenek hakkında daha fazla bilgi için 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan bir ürün uzmanıyla görüşün. Kiralamanıza bugün başlamak için çevrimiçi olarak hızlı bir kiralama teklifi formu doldurun .
Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir