Güvenli Bir Şantiyenin Yeniden Açılması için En İyi İpuçları
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

Dünyanın dört bir yanındaki şantiyeler, COVID-19'a yanıt olarak hafifletme önlemlerinin ve yeniden açılma programlarının iniş çıkışlarını atlattı. Birçok müteahhit şantiyelerini yeniden açmaya çalışırken, işçilerin güvende kalmasını sağlamak için dikkatli adımlar atmalıdır.

İnşaat sahanızı güvenli bir şekilde yeniden açmanın yollarını mı arıyorsunuz? İşte sağlık ve güvenliği bir öncelik haline getirmek için en önemli üç ipucumuz.

1. Haberdar Olun

Yeni koronavirüs ile ilgili bilgiler sürekli değişiyor. Bölgenizdeki yeni semptomlar, önleme tedbirleri ve vakalar hakkında güncel kaldığınızdan emin olun. Vaka sayısı bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterebilir ve salgınlar hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Uygulamalarınızın uygun şekilde geliştiğinden emin olmak için bilgi sahibi olun.

2. Eski Uygulamalarınıza Eğilmeyin

İnşaat genellikle virüs bulaşması için yüksek riskli faaliyetlerle ilişkili değildir, ancak yine de güvenli bir şekilde yapıldığından emin olmak için önceki prosedürlerinizi ve uygulamalarınızı değerlendirmeniz gerekir. Örneğin, çalışanların altı metre uzakta durmalarını istemek, önerilen sosyal mesafe standartlarını korumanıza yardımcı olabilir. Dikkate alınması gereken diğer uyarlamalar arasında, çalışanların yakın temas halinde olması gerektiğinde fiziksel engellerin uygulanması ve daha fazla eğitim oturumu düzenlenmesi gibi mühendislik ve idari kontroller yer alır.

Çalışma uygulamalarınızı güncelleme hakkında daha fazla bilgi için, şantiyelerde COVID-19 kontrolü ve önlenmesi için OSHA kılavuzuna bakın .

3. Uygun Hazırlığa Odaklanın

Çalışanlar, kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) nasıl kullanılacağı ve giyileceği konusunda eğitim de dahil olmak üzere uygun araçlar olmadan güvende kalamazlar. Ekibinizin virüsün nasıl yayıldığını bilmesi ve önleyici tedbirleri yürürlüğe koymak için gerekli araç ve bilgilerle donatılması gerekir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şantiyelerin güvenli bir şekilde yeniden açılması için birçok adımı özetledi . Diğer şeylerin yanı sıra, çalışanlar şunları yapmalıdır:

  • Semptomları varsa amirlerine haber verin ve gerektiğinde evde kalın. Esnek hastalık izni politikaları uygulamayı ve güvenli davranışı teşvik eden sağlık bilincine sahip liderliği teşvik etmeyi düşünün. Çalışanların semptomlar hakkında doğru bilgilerle iyi bilgilendirildiğinden emin olun.
  • Kendileriyle iş arkadaşları arasında en az altı fit mesafe bırakın. İşverenler, işçilere yüz maskeleri ve fiziksel engeller de dahil olmak üzere gerekli KKD'yi sağlamalıdır. Ayrıca, aynı anda birbirine yakın çalışan kişi sayısını azaltmak için zamanlama değişiklikleri veya çalışma düzenlerinde ayarlamalar yapmayı düşünün. Yüksek riskli çalışanlara özel ilgi göstermek de çok önemlidir.
  • Sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. Çalışanların bu görevi tamamlamak için uygun temizlik malzemelerine ve günlerinden oyulmuş zamana ihtiyaçları olacaktır. Mümkünse, alet paylaşımını sınırlayın ve düzenli temizlik uygulamaları uygulayın.
  • Uygun el yıkama hijyeni uygulayın ve yüzüne dokunmaktan kaçının. Çalışanlara birden fazla yerde el yıkama istasyonları veya %60'ın üzerinde alkol içeren el dezenfektanı sağlayın.

Bir başka mükemmel yaklaşım da, bu görevlerle ilgilenmek ve çalışanlarla COVID-19 soruları hakkında iletişim kurmak için bir sağlık ve güvenlik görevlisi atamaktır.

Güvenilir ortaklardan ekipman kiralayın

Pandemiyle mücadele etmek için çok çalışıyorsunuz ve ekipman ortaklarınız da öyle yapmalı. Cat Rentals℠, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sağlık ve güvenliği ilk sıraya koymak için tüm doğru önlemleri almaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için çok çeşitli kiralık ekipman taşıyoruz ve bu sürekli değişen zamanlarda esneklik sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya fiyat teklifi istemek için bizi 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan arayın veya ekipmanlarımıza çevrimiçi göz atın.

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları