.png)
El tipi ve arkadan çekmeli testereler, herhangi bir şantiyede değerli aletlerdir. Bir tane kiralamaya karar vermeden önce, uygulamanız için hangisinin faydalı olduğunu belirlemeniz çok önemlidir. El tipi ve arkadan çekmeli testereler hem kullanışlıdır hem de belirli durumlarda iyi çalışır.
Adından da anlaşılacağı gibi, el tipi testereleri iş sahasında ihtiyaç duyduğunuz her yerde tutabilir ve taşıyabilirsiniz. El tipi testereler, hızın doğruluktan daha önemli olduğu durumlar için idealdir. İki ana el testeresi türü vardır, her ikisi de farklı amaçlara hizmet eden.
1. Kesme testereleri
Kesme testerelerinin iş sahanızda kolayca hareket ettirilmesi kolaydır. Birçoğunun 13 ila 14 inç arasında bıçakları vardır. Bıçaklar dairesel, aşındırıcıdır ve farklı malzemeleri kesebilir. Cat Rentals℠'da, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kesme testeresi modelleri sunuyoruz:
- Elmas SC7314: Bu testereyi 14 inçlik bir bıçakla kullanın. Testerenin iç sistemi, çalışma sırasında titreşimi azaltarak performansı optimize etmek için tasarlanmıştır.
- Multiquip HS81A: Ayrıca 14 inçlik bir bıçağa sahip olan bu Multiquip testereyi kiralayın. 5 inç derinliğe kadar kesebilir.
- Husqvarna K750 14: Husqvarna testereyi bir sonraki iş sahanızda deneyin. 5.0 beygir gücüne ve 14 inçlik bir bıçağa sahiptir.
- Wacker Neuson BTS 935 L3: Bu testereyi biraz daha küçük bir bıçak için kiralayın, 13.8 inç ve 4.4 beygir gücü, kaliteden ödün vermeden.
Duvar açıklıkları oluşturmanız veya döşemedeki delikleri kapatmak gibi yüzey işleri yapmanız gerekiyorsa, el tipi testere iyi bir seçimdir. El tipi kesme testereleri genellikle asfalt, boru ve beton kesmek için kullanılır.
2. Fayans Testereleri
Fayans veya masa testereleri başka bir iyi seçimdir. Bunlar normal el tipi testerelerle aynı kurulum olmasa da, benzer işlemleri gerçekleştirirler. Fayans testereleri esas olarak seramik karoları kesmek için kullanılır. Seramiğin özellikleri için özel olarak tasarlanmıştır, bu yüzden fayansla ilgili herhangi bir şey yapıyorsanız muhtemelen bu portatif testerelerden birine ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, birçok fayans testeresi diğer malzemelerle de uyumludur.
İster beton fayanslarla çalışıyor olun, fayans testeresi kullanmanın faydalarından biri, fayans kesiciden daha hassas olmasıdır. Cat Rentals'da iki tip masa testeresi kiralayabilirsiniz:
- Çoklu MP3: Masa testeresi 5 inç'e kadar derinliklerde kesebilir. Performans artırıcı özelliklerle donatılmıştır ve taşınabilirlik için hafif bir tasarıma sahiptir. Bu testereyi çatı kiremitleri, tuğlalar, taşlar, birbirine kenetlenen kaldırım taşları ve blokları kesmek için kullanabilirsiniz.
- Multiquip TPX7: Bu Multiquip testerenin bıçağı 7 inçtir. Testere, aşırı ısınma olmadan uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlamak için su soğutma özelliklerine sahiptir. Bu testereyi birden fazla koşulda kullanabilirsiniz.
Arkadan çekmeli testereler daha büyüktür ve genellikle beton veya duvarcılık uygulamalarında kullanılır. Bu testereler ile el tipi testereler arasındaki fark, operatörün konumlandırıldığı yerdir. Kullanıcı, testerenin arkasında duracak ve farklı malzemeleri keserken tutamaklara tutunacaktır.
Bu testereler genellikle el tipi muadillerinden biraz daha hızlı çalışır, bu da belirli durumlara fayda sağlayabilir. Arkadan çekmeli testereler hassas, keskin kesimler sağlar, ve şu malzemeler için iyi çalışırlar:
- Asfalt
- Kaldırımlar
- Depo ve bodrum katlar
- Beton araba yolları
- Karayolları
Bu testereleri, plakalar halinde oluklar açmak için de kullanabilirsiniz. Envanterimizdeki bazı testereler, kanal açma ve yama onarım çalışmaları yapmanıza bile izin verecektir.
Cat Rentals'da, çeşitli türde arkadan çekmeli testereler bulabilirsiniz, örneğin:
- Elmas-CC3535JBV-26: Bu, kendinden tahrikli bir tahrikli orta boy bir testeredir. Kullanımı kolaydır ve olağanüstü bir tork miktarına sahiptir.
- Değirmenci Yayıcı-Testere 1: Bu testerenin manevrası kolaydır ve bir ön kesme kılavuzu ile birlikte gelir. Çalışma sırasında titreşimi azaltmak ve stabiliteyi artırmak için bir kutu çerçeve yapısına sahiptir.
- Multiquip-SP2S13H20: Bu testere 7.5 inç'e kadar derinliklere kadar kesebilir. Gücü en üst düzeye çıkarmak için 13 beygir gücünde bir motora sahiptir ve testerenin konum kılavuzu düz kesimler yapmanızı sağlar.
- Multiquip-SP2S20H: Bu Multiquip kendinden tahrikli döşeme testeresi, 20 inçlik bir bıçak korumasına sahiptir ve 7,5 inç'e kadar derinlikleri keser. 18 beygir gücünde bir motorla çalışıyor.
- Hedef-Pro 65III D 30: Bu Hedef beton testeresi 30 inç bıçak kapasitesine sahiptir. Dizel Motor ile çalışır ve 12.0 inç'e kadar derinlikleri kesebilir.
Uygulamanız için hangi testerenin uygun olduğunu belirleyin ve yakınınızdaki Cat Rentals bayisinden bir tane kiralayın. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin, 1-800-RENT-CAT numaralı telefonu arayarak veya ekipmanlarımıza bugün çevrimiçi göz atarak fiyat teklifi isteyin veya soru sorun.
Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir