-(1).png)
İnşaat projeleriniz toprağa beton yapılar kurmayı içeriyorsa, muhtemelen toprak sıkıştırma kavramına aşinasınızdır. Yetersiz sıkıştırma, beton levhanın, temelin veya asfaltın bozulmasına neden olabilir.
Sıkıştırma elde etmek için inşaatçılar, genellikle kompaktör, silindir veya tokmak gibi ekipman kullanarak zemine veya yüzeye basınç tatbik etmelidir. Toprağın özgün inşaat uygulamasını destekleyeceğini doğrulamak için sıkıştırmanın test edilmesi ve ölçülmesi gerekir.
Kapsamlı toprak sıkıştırma testlerinin yapılması birkaç nedenden dolayı gereklidir. Sıkıştırma seviyesinin ve yoğunluğun ölçülmesi, çalışanların toprağın mukavemetini ve ekipman ile başka bir geçiş gibi ek sıkıştırma adımlarının gerekli olup olmadığını belirlemesine olanak tanır. Testler kabul edilebilir sonuçlar verirse, proje yöneticileri bir sonraki inşaat aşamasına güvenli bir şekilde başlayabileceklerini bilirler.
Toprak sıkıştırma testi aynı zamanda yolda beklenmedik sorunların önüne geçebilir. Temel çatlaması, yolların sarkması veya çukur oluşması ve olası bir kısmi veya tam bina çökmesi gibi konularla ilgili endişeleri hafifletmeye yardımcı olur.
Toprak sıkıştırma testi, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) standartlarına göre foot küp başına pound cinsinden kuru yoğunluk ağırlığının belirlenmesini gerektirir. ASTM tarafından onaylanan en yaygın işlemlerden üçü kum konisi, nükleer yoğunluk gösterge ve Proktor sıkıştırma testi yöntemleridir.
Kum Konisi Yöntemi
Bu işlem, toprağın yerinde nemini ve yoğunluğunu ölçmek için bir hacim ölçer aparatı kullanmayı içerir. Teknisyen veya işçi, küçük bir delik kazarak ve önceden belirlenmiş bir ağırlıkta kumla dolu bir kavanozun içindekileri kazıya yönlendirerek başlar. Kazılan toprak ve kalan kum daha sonra test için bir laboratuvara gönderilir.
Doğruluk ve güvenilirlik, bu test yönteminin birincil faydalarıdır. Aynı zamanda oldukça uygun maliyetlidir ve tutumlu inşaat bütçelerine uymasını sağlar. Potansiyel bir dezavantaj, test sürecinin diğer yöntemlerden daha uzun sürmesidir ve bu, sıkı bir proje son teslim tarihiyle karşı karşıya kaldığında zararlı olabilir. Kum konisi testi ayrıca belirli toprak türleri ile sınırlıdır.
Nükleer Ölçüm Yöntemi
Bu test yöntemi, kabaca bir pim kafa büyüklüğünde iki izotop aracılığıyla toprağa az sayıda radyoaktif parçacık yayan bir toprak yoğunluğu test ekipman olan bir nükleer gösterge kullanır. Özel olarak tasarlanmış bir dedektör iletimi alır. İşlem iki mod kullanır - teknisyenin zeminde önceden delinmiş bir deliğe bir çubuk kol yerleştirdiği bir doğrudan iletim ve çubuk kol'in makinede kaldığı bir geri saçılma modu.
Bir ayar topraktaki hidrojen içeriği miktarını tespit ederken, diğeri ıslak yoğunluk seviyesini ölçer. Bu okumaların her ikisinden de elde edilen verilerle, nükleer gösterge toprağın yerinde kuru yoğunluğunu hesaplayabilir. Bu rakam, laboratuvar testleri sırasında belirlenen maksimum kuru yoğunluk ile karşılaştırıldığında bir yüzde elde edilir. Belirtilen maksimum kuru yoğunluğun %90 ila %95'i arasında bir ölçüm tipik olarak kabul edilebilir.
Nükleer gösterge yöntemi, hızı ve rahatlığı nedeniyle avantajlıdır - işlem sadece birkaç dakika sürer ve makine tüm hesaplamaları yapar, bu da onu daha büyük test projeleri için ideal hale getirir. Ayrıca birden fazla toprak türüyle de iyi çalışır. Olumsuz tarafı, nükleer gösterge pahalıdır ve kullanıcı uzmanlığı ve çeşitli düzenleyici standartlara uygunluk gerektirir.
Proktor Sıkıştırma Yöntemi
Proctor yöntemi, toprağın en yoğun hale geleceği ve maksimum kuru yoğunluğa ulaşacağı optimum nem içeriğini belirleyen bir laboratuvar testidir. Test işlemi, toprağın bilinen bir yoğunlukta belirli sayıda eşit katmanda silindirik bir kalıba paketlenmesini içerir. Her katman, kuru yoğunluğu belirlemek için bir kırıcı birden fazla darbe alır.
Bu test, kontrollü koşullar altında nem içeriğini değiştirirken farklı toprak tiplerinin sıkıştırma özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Tüm yük yatak projelerinde stabiliteyi sağlarken yol temelleri, dolgular ve temel dolguları için toprakları sıkıştırırken optimum nem içeriğinin sağlanmasına yardımcı olabilir.
Şirketiniz hangi toprak sıkıştırma zorluklarıyla karşılaşırsa karşılaşsın, CatCat Rentals, iş için doğru ekipmanekipman özelliğine sahiptir. Kapsamlı Envanter, Caterpillar ve diğer önde gelen üreticilerin kompaktörlerini, silindirlerini ve tokmaklarını içerir. En iyi durumda yüksek kaliteli, bakımı iyi yapılmış makinelerle eğitimli bir ekipman seçimi yapmanıza yardımcı olmaları için uzmanlarımıza güvenin. Fiyatlarımız rekabetçidir ve süreç boyunca mükemmel hizmet alırsınız.
Sıkıştırma makinesi kiralama filomuza hemen göz atın. Hızlı bir fiyat teklifi almak için 1-800-RENT-CATCAT numaralı telefondan bizi arayın veya çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçin.
Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir
.jpeg)