.png)
Peyzaj mimarları, ormancılık operasyonları ve inşaat şirketleri bazen ağaçları kestikten sonra veya saha hazırlığı sırasında arsaları temizlerken kütükleri çıkarmak zorundadır. Güdük öğütücüler bu zahmetli görevi çok daha kolay hale getirir. Bir kütüğü talaş haline getirebilen ve hızlı ve verimli bir şekilde malçlayabilen keskin bir kesme diskine sahiptirler.
Bir güdük öğütücü kiralamak istiyorsanız, bölgenizdeki Cat Rentals℠'ın ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunu unutmayın. Geniş kiralık ekipman filomuz, önde gelen üreticilerin yüksek kaliteli güdük taşlama makinelerini içerir. Ayrıca mini yükleyici, kompakt paletli , çok arazili ve kompakt tekerlekli yükleyiciler gibi Cat makineleriyle uyumlu güdük taşlama ataşmanları da taşıyoruz.
Güdük öğütücü kullanmak için ipuçları
Güçlü bir kesme işlemi, güdük taşlama makinelerini etkili bir güdük temizleme aleti haline getirir ve kullanımı potansiyel olarak tehlikelidir. En iyi güdük öğütücü ipuçlarımız, sonuçlarınızı en üst düzeye çıkaracak ve kiralamanızı güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır:
- Güdük taşlama makinesini çalıştırırken her zaman uygun güvenlik ekipmanı (gözlük, çelik burunlu bot, uzun pantolon, kulak koruması ve iş eldivenleri) kullanın.
- Kütüğü ve çevresindeki kayaları, dalları ve diğer kalıntıları temizleyin.
- Üniteyi güdüğe mümkün olduğunca yakın düz bir zemine yerleştirin.
- Güdük öğütücü ataşmanı kullanıyorsanız, üniteyi çalıştıran makineyi güdük yakınına yerleştirin.
- Öğütücüyü, kesme diski doğrudan güdük üzerinde olacak şekilde konumlandırın.
- Makineyi çalıştırın ve tekerleği, güdük içine yaklaşık 3 ila 4 inç kesecek şekilde indirin (öğütücüyü asla güdük içine zorlamayın - işi kesme diskinin yapmasına izin verin).
- İstediğiniz öğütme derinliğine ulaşana kadar öğütücüyü yavaşça bir yandan diğer yana hareket ettirin.
- Makineyi küçük artışlarla ileri doğru hareket ettirmeye devam edin ve güdük gidene kadar işlemi tekrarlayın.
- Kütüğe bağlı açıkta kalan kökleri çıkarmak için aynı yöntemi kullanın.
- Talaşları tırmıkla çıkarın ve bertaraf etmek için çıkarın.
Oluşturduğunuz deliği kapatmayı planlıyorsanız, üst toprakla doldurun ve çim tohumunu bırakın. Tohumu toprağa tırmıklayın ve alanı düzenli olarak sulayın.
Talaşları nasıl veya nereye atacağınızdan emin değilseniz, onları yerel bir fidanlığa veya geri dönüşüm merkezine götürmeyi düşünün. Başka bir seçenek de bunları bahçecilik veya dikim için kompost yapmak için kullanmaktır.
Neden Cat Rentals℠'dan Kiralamalısınız?
Cat Rentals'da, yüksek kaliteli kiralık ekipmanlarımızı olağanüstü müşteri hizmetleri ile destekliyoruz. İhtiyaçlarınız ve bütçeniz için doğru güdük taşlama makinesini seçmenize ve esnek kiralama koşulları oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ayrıca, makineyi kullandığınız sürece tüm bakım ve onarımları da biz üstleneceğiz. Ve kolaylaştırılmış sürecimiz sayesinde bizden kiralamak her zaman hızlı ve kolaydır.
Kiralama Seçeneklerinizi Bugün Keşfedin
Harika güdük öğütücü ve kiralık diğer ekipman seçeneklerimize göz atın. Güdük öğütücünün nasıl, ne zaman ve neden kullanılacağı konusunda hala sorularınız mı var? Bizi 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan arayın - size yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdeyiz. Ayrıca, hızlı bir fiyat teklifi için çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Çevre düzenlemesi, ormancılık veya inşaat operasyonunuzun ihtiyacı ne olursa olsun, ne gerekiyorsa yapacak bir şirketten kiralayın.
Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir