正确的物料处理设置可帮助您更快地移动产品、降低风险并保持成本可预测性。本指南将广泛的类别转化为明确的选择,以便您可以建立适合您的材料、设施和预算的候选名单。当您想要灵活性而不拥有更多资产时,您还将看到租赁的合适位置。
在考虑租赁物料处理设备时,请从三个基本要素开始:材料、环境和价格。在查看模型之前,这些输入缩小了选项范围。
1. 材料
确切地知道您正在移动什么以及它的表现如何。
- 类型: 固体物品、液体、粉末和柔性物品都需要不同的工具。对于散装物料,请考虑颗粒尺寸和流动行为。
- 尺寸和形状: 小而松散的物品与大而笨拙的物品需要不同的处理方式。
- 重量: 将负载与容量相匹配,从而避免损坏和不安全的举升。
- 独特特点: 易挥发、易腐烂或敏感货物可能需要特殊材料或程序。
- 包装: 货盘、滚筒或滑阀会影响您可以使用哪些卡车或工装而不会造成损坏。
- 搬运安全: 选择合适的 PPE 和设备,减少人工搬运并保护工人。
2. 环境
确认机器适合空间和工作流程。
- 设施限制: 验证通道宽度、货架类型和天花板高度,以便设备可以安全转动和到达。
- 路线: 直线跑道、急弯道和高拣选都提出了不同的解决方案。
- 频率: 连续的、重复的动作可能适合自动化;可变任务可能仍为手动。
- 权力与政策: 有些空间需要电力或特定的安全功能。
- 定制需求: 当现成的选项不适合时,请考虑与您的工艺相匹配的工程解决方案。
3. 价格
超出标价的预算。
- 安装: 复杂系统的安装成本比简单的卡车更高。
- 操作员培训: 为新的控制和安全要求规划时间。
- 维护: 每个工具都需要保养;租赁包括 Cat Rentals℠ 提供的维护服务。
- 燃油或功率: 了解您现场的电力或燃料需求。
许多团队选择租赁是为了灵活性、降低前期成本并消除存储和折旧。
大多数解决方案可分为四类:工业卡车、散装物料处理、存储和搬运以及工程系统。
工业物料装卸卡车
这些范围从手动工具到用于更重负载和更高吞吐量的驾驶式机器。
- 托盘车和手推车: 以最少的设置提升或倾斜沉重的箱体和托盘负载,以进行短距离移动。
- 叉车: 在仓库、商店和工厂的低高度搬运重物。为您的地板和机架选择桅杆高度和轮胎类型。
- 伸缩臂式装卸机: 使用货盘叉,像叉车一样操作,并增加不平坦地形和室外庭院的伸出距离和机动性。
- 步行式堆垛机和拣货机: 升起托盘或提升操作员,以在紧凑的过道中到达更高的位置。
- 通用物料搬运机: 在工厂和院子里使用爪子、铲斗或抓斗提升和分拣大量或不规则负载。
- 物料升降机 可在卡车类型之间切换,帮助您适应不断变化的物品和空间,而无需购买第二台机器。
- 平台卡车和侧装载机: 搬运大件、平坦或笨拙的物品,在狭窄的过道中工作良好。
散装物料处理
对于松散或大容量材料,请使用专用的存储和移动系统,以便在长期运行中保持高效。
- 铲斗式升降机和谷物升降机: 垂直移动产品以进行加工和储存。
- 堆垛机和路面再生机: 使用导轨或旋转铲斗构建和回收大型料堆。
- 用于大容量负载(包括采矿应用)的输送机采用坚固耐用的设计,通常采用槽形设计来容纳物料并抗磨损。
- 筒仓和料斗: 存储和计量流量,以更好地控制生产或装载。
- 垃圾搬运机: 凭借高稳定性和防垃圾特性管理重型磨蚀性物料。
存储和处理
井井有条的存储提高了接收、暂存和生产的访问和占地面积效率。
- 托盘: 可支撑重达 5000 磅的重物的普通木质或塑料平台
- 堆叠框架和机架: 通过驱动入式、滑动式或推回式配置保护易碎物品并利用垂直空间。
- 夹层: 模块化平台,以适应性调整的布局增加地面上方的存储空间。
- 搁板、料箱和抽屉: 整理小的或松散的物品,以便快速拣选。
工程系统
集成系统可自动存储和移动,以提高重复性工作的速度和准确性。
- AS/RS:计算机控制的穿梭车以高精度和更少的接触取回密集存储中的物品。
- AGV: AGV 使用传感器和软件沿着定义的路径自主 运行。选项包括拖车、托盘车和叉车型号。
- 输送机系统:沿振动、链条、架空或垂直路径移动物品,以加快可重复步骤。
建立您的候选名单
使用这个快速序列将想法转化为自信的决定。
- 确认负载配置文件: 列出整整一周工作的材料、峰值重量、尺寸和包装。
- 绘制路线图: 绘制存储、生产和装运之间的路径、转弯半径和海拔变化。
- 运行成本方案: 比较安装、培训、维护和能源,以便您了解总成本,而不仅仅是采购价格。
- 计划安全和培训: 确定 PPE、所需的认证和例行检查。
- 测试配合: 在关键的过道或车站试用顶级选件,以验证速度、伸展距离和能见度。
叉车和伸缩臂式装卸机的主要区别是什么?
叉车在光滑的地面上以低高度移动重物;伸缩臂式装卸机增加了室外院子和不平坦地面的伸展范围和稳定性。
什么时候应该选择AGV还是输送机?
当路线可重复且体积一致时,请使用 AGV 或传送带,以便自动化可以减少接触和错误。
标准托盘可以支撑多少?
许多托盘可支撑高达 5,000 磅的重物,具体取决于结构和条件。使用前务必确认额定值。
如果您更喜欢租赁,可以将设备与不断变化的工作负载相匹配,而无需支付长期成本。租赁还简化了维护和存储,因此您可以专注于吞吐量。
准备好比较型号和类别了吗? 浏览我们的选择,然后 联系我们 以获得快速报价或日程安排支持。查找您 附近的 Cat 租赁服务,与当地的团队联系。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie