.png)
拆除工作需要 合适的设备来保持安全、高效和按计划进行。从拆除结构到拖走碎片,每台机器都发挥着关键作用。下面简要介绍了最常见的拆除设备,以及从 Cat Rentals℠ 租赁设备如何保证您的项目顺利进行。
挖掘装载机 的前部有一个装载机铲斗,后部有一个铰接臂。它们可以在粗糙的地面上挖掘、搬运土壤和运输碎屑,让您将两种工具合而为一。
推土机 几乎可以推过任何东西。借助倾斜的前叶片,它们可以清除木材、金属和混凝土以形成平坦地面。
挖掘机 使用铰接臂进行挖掘、挖渠和土方作业。它们的轨道使它们保持稳定,使它们能够拆除建筑物并移动沉重的碎片。拇指或抓斗等附件可以增强它们的抓地力。
紧凑型履带式装载机 可在狭窄空间内搬运碎屑和机动。它们的足迹使它们能够在沙子、泥土和潮湿的地面上行驶而不会被卡住。
铰接式卡车在 狭窄空间内机动,同时运输拆除材料。
自卸卡车 是重型机器,可通过自动卸载处理大量土壤、岩石或可回收物。
我们的租赁液压锤工装 系列可 将挖掘机或反铲转变为能够快速破碎砖块和混凝土的工具。
Cat 抓斗工装 可帮助您高效地分拣碎屑、搬运废料和清理工作。有多种抓斗类型适合林业、拆除或垃圾处理应用。
剪切工装可以 快速准确地切割钢梁、管道和钢筋。提供旋转、斗杆安装和动臂安装版本。
Cat Rentals 在全球运营着 1300 多个网点。我们的专家提供低工时机器和灵活的租赁条款,以适应您的拆除项目。
探索 通过我们的代理商网络 提供的设备,或从查找代理商开始 。
问:最通用的拆除机器是什么?
答:配备正确附件的挖掘机可以挖掘、破碎和移动碎片。
问:哪种卡车最适合垃圾运输?
答:铰接式卡车可以处理狭小的空间,而自卸卡车可以快速移动大件货物。
问:为什么使用附件而不是更多的机器?
答:抓斗、锤子和剪刀等附件使一台机器可以处理多项拆除任务。
问:为什么租用而不是购买拆除设备?
答:租赁可以避免高昂的前期成本,并让您为每个项目选择合适的尺寸和型号。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie