当您的项目涉及土方工程时,通常会想到两台机器: 推土机 和 轮式装载机。两者都是重型重负荷机器,但它们在作业现场有不同的用途。如果您在选择推土机还是轮式装载机,本指南将带您了解主要差异、用例和租赁注意事项,以便您可以在 Cat Rentals℠ 的支持下为下一个项目做出最佳选择。
推土机和装载机都属于几乎所有建筑工地都能找到的土方设备核心组。它们有一些共同特征——两者都是柴油动力的重型钢制机器,带有专为崎岖地形而设计的封闭驾驶室——但它们的设计和优势截然不同:
- ·推土机擅长推、拉、裂土、平整。
- ·轮式装载机在铲起、提升运输物料方面表现出色。
在推土机和轮式装载机租赁之间做出决定的最佳方法是从项目的主要任务开始。
推土机租赁非常适合:
- 清理土地:砍伐树木、刷除表土
- 平整地面:推土和岩石以形成平坦的表面。
- 穿透坚硬的表面:裂开压实的土壤或岩石层。
- 回填:用松散物料重新填填沟渠或孔。
- 初步平整:在进行最终平整或摊铺之前,对较大的区域进行修整。
轮式装载机租赁最适合:
- 搬运松散物料:铲起和拖运砾石、泥土、覆盖物或碎屑。
- 处理散装物料:在整个场地运输原木、给其他物料施肥
- 堆料:堆起桩以备存储或将来使用。
- 卡车装载:将物料转运到自卸卡车上
- 最终清理:收集碎屑以清理场地

并非所有推土机或装载机的构造都相同。租赁时,了解主要类型会有所帮助:
- 履带式推土机:专为崎岖不平地形设计的履带式机器。
- 轮式推土机:以轮胎为基础的机器,在平坦地面上具有较高的机动性。
- 全尺寸装载机:适用于重负荷作业的标准机器,范围从小型到大型不等。
- 紧凑型装载机:机动性好,非常适合空间有限的园林施工和住宅项目。

推土机和装载机都有多个尺寸类别,每种尺寸类别都需要在功率和生产率成本方面进行权衡。通过租赁,您可以根据项目扩大或缩小规模,而无需锁定所有权。
推土机类别:
- 小型推土机:80-104 马力
- 中型推土机:130-363 马力
- 大型推土机:452-850 马力
轮式装载机类别:
- 紧凑型:48-121 马力
- 小型:170-191 马力
- 中型:249-432 马力
- 大型:449-1,847 马力

3. 尺寸
推土机和轮式装载机有各种尺寸,每种尺寸都更适合特定的作业或工作区域。在租赁推土机和轮式装载机时,在区分适合您的项目的机器尺寸时,务必要考虑生产率和动力之间的权衡。机器越大,动力就越大,这增加了运营成本和安全风险。它还会减少生产率的回报。然而,对于工作来说,太小的设备可能会导致项目花费超过必要的时间,从而推高成本。
推土机分为以下尺寸:
- 小型推土机: 最小的推土机类型是小型推土机。在此范围内,您会发现推土机功率低于 105 马力,工作重量低于 20,000 磅。
- 中型推土机: 中型马力额定值从低至 105 马力到 354 马力不等。中型推土机还包括工作重量在 20000 到 100000 磅之间的机器。
- 大型推土机: 对于采矿、石油和天然气等重型工业项目,大型推土机可提供高达 850 马力的功率和高达 230000 磅的工作重量。
轮式装载机按以下尺寸分类:
- 紧凑型轮式装载机: 作为最小的轮式装载机类型,紧凑型装载机的马力低于 125,工作重量可达 25,000 磅。
- 小型轮式装载机: 小型轮式装载机提供 125 至 200 马力,额定工作重量在 25,000 至 50,000 磅之间。
- 中型轮式装载机: 中型轮式装载机可提供 200 至 400 马力的功率,工作重量可达 80,000 磅。
- 大型轮式装载机: 在大型轮式装载机类别中,您会发现马力范围在 375 至 1,700 之间,机器的工作重量超过 100,000 磅。最大的轮式装载机可以承载超过 500000 磅的工作重量。

工装可以改造每台机器以完成专业作业。这是租赁的最大优势之一——您可以将工具与项目相匹配,而无需购买额外的工具。
推土机铲刀类型:
- S 型铲刀:平直、窄、适合平整和回填。
- U 形铲刀:带有侧翼的弧形铲刀,可推送更多物料
- SU 铲刀:适用于土壤或重型物料。
- 角铲:可实现更精确的搬运枢轴
- PAT 铲刀:倾斜、倾斜、倾斜、举升 — 功能最齐全的选件。
轮式装载机工装:
- 铲斗:岩石和废料的标准或专用铲斗
- 铲叉:搬运托盘、管道和大件物品
- 抓斗:抓取原木、巨石和废金属
- 推雪机:将装载机转变为除雪机
轮式装载机在机动性方面胜出。它们的轮胎和转向系统使它们能够更快地移动并在更狭窄的空间中行驶。他们还可以在道路上行驶而不会损坏人行道。推土机,尤其是履带式推土机,由于其履带,在崎岖、不平坦的地形中表现出色。它们移动较慢,但在斜坡、潮湿地面或松软土壤上提供稳定性和牵引力。
推土机和装载机都需要拖车进行长距离运输。但是,装载机也可以在道路上行驶到附近的地点。如果您的项目跨越多个地点,请将其纳入您的租赁计划。

租赁时,请考虑以下关键问题:
- 您的主要工作任务是什么 — 推动或拖运?
- 设备需要在现场或在现场之间行驶多远?
- 工作区域的规模和项目规模有多大?
- 您将面临什么地形和天气条件?
- 您正在处理哪些物料 — 土壤、砾石、碎屑或特殊负载?
通过根据每台机器的优势找到答案,您将缩小最佳租赁选择的范围。如果您仍然不确定,Cat Rentals 的租赁专家可以指导您选择合适的型号和工装。
以下是人们在比较这两台机器时最常问的一些问题:
哪个更适合道路建设?
推土机在初始清理和平整方面表现出色;装载机负责材料运输和路基铺设。
轮式装载机可以取代推土机吗?
不是直接的。装载机更擅长提升和运输;推土机专门用于推动和平整。它们经常在作业现场相辅相成。哪个更容易运输?
轮式装载机,因为它们可以在短距离的道路上行驶。推土机通常需要拖车才能在场地之间移动。
为什么要租而不是买?
通过租赁,您可以为每个项目获得合适的尺寸和附件,而无需支付长期成本。还可节省存储、维护、修理费用。

无论哪种机器适合您的项目,Cat Rentals 都能满足您的需求。我们拥有大量的土方设备和专用工装机具库存,在专家建议和可靠服务的支持下,您会找到所需的一切。