电动与气混凝土工具
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

如果您是混凝土或砖石承包商,您需要各种设备和 机械来混合、浇筑、 切割、应用和 运输 这种重要的建筑材料。在规划项目时,一个考虑因素是您应该使用电动还是燃气施工工具。在这篇文章中,我们将研究使用每种工具类型的一些好处。

电动混凝土设备

使用 电动施工工具 的一些好处包括:

  • 重量轻: 由于电动产品不需要储存燃料的腔室,因此它们往往比燃气动力产品更轻、更易于操作。 
  • 使用简单: 无需拉动电线即可启动一台电动混凝土设备——通常只需按下一两个按钮即可。
  • 存储安全性和便利性: 对于电动工具,人们担心存放含有潜在可燃汽油的设备或保留消耗宝贵空间的额外燃料供应。 
  • 安静运行: 电动混凝土设备产生的噪音很小,这对于办公室、学校、教堂和其他噪音敏感区域的建筑项目非常重要。它还有助于保护员工的听力。
  • 更环保: 电动工具不含排放有毒烟气的内燃机,使其对室内项目更安全,对环境更好。
  • 易于维护: 您可以减少使用电动施工工具的保养时间和金钱,因为它们通常具有较少的活动零部件。
气混凝土设备

气体施工工具提供的优势示例包括:

  • 超强动力: 汽油发动机产生更多动力,使该设备成为重型混凝土应用的更好选择。
  • 湿式和干式切割灵活性: 您可以使用气锯安全地切割湿混凝土,有助于防止灰尘。其中许多工具还配备了用于干式切割应用的防尘系统。
  • 坚固的设计: 大多数气动混凝土工具提供更坚固的结构,使其能够承受更苛刻的工作现场任务的严酷考验。
  • 提高机动性: 您不需要电源线、发电机或电池充电器即可保持气混凝土工具的运行。大多数汽油发动机提供更长的运行时间,使您可以减少停机频率,并在远离燃料或电源的地方工作。
  • 更熟悉: 一些承包商可能更愿意使用“传统”燃气施工工具,而不是技术更先进的、具有额外花里胡哨的电气产品。
Cat Rentals℠ 可以满足您所有的混凝土工具租赁需求。

无论您喜欢电动还是燃气施工工具, 您 附近的 Cat Rentals℠ 都能 提供适合作业的设备。我们的代理商以具有竞争力的价格提供全系列的燃气和电动 混凝土锯切机、破碎机、錾锤和其他产品。您还将获得专业的产品选择帮助、灵活的租赁条款以及现场维护和维修服务,以最大限度地提高您的客户体验。 

联系我们以了解更多信息

对于电动还是燃气建筑工具是适合您业务的更好选择,您还有疑问吗?请致电 1-800-RENT-CAT 联系我们的租赁专家以获得可靠的答案。如果您已准备好租赁,请立即开始填写并提交我们的 在线报价表

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置