树木工作涵盖从修剪树枝以确保安全到大规模伐木作业的方方面面。园艺师、树艺师和林业工作人员都依靠专门的 树木工作设备 来处理不同的任务。本指南解释了什么是树木工作、使之成为可能的设备以及为什么租赁是一个明智的选择。
树木工作包括修剪、修剪、采伐、间伐甚至 移植。每项服务都有自己的目标:改善外观、清理土地进行建设、保护人员和电线或支持林业收获。无论何种应用,合适的设备都能确保安全高效地完成工作。
以下是九种最常见的树木工作设备类型、何时使用它们以及选择前要考虑的事项。
- 灌木削片机 将树枝、树枝和小树粉碎成易于运输或作为覆盖物出售的木片。较小的装置非常适合住宅清理工作,而商业型号则可处理最大 20 英寸的后备箱。削片机通过控制碎屑来提高现场安全性。
- 采伐头附件可 帮助设备砍伐和收集树木,加快砍伐和间伐速度。它们在伐木中很受欢迎,因为它们有助于控制树木倒下的方向,有助于提高安全性并减少对周围树木的损害。
- 树铲可以重新安置而不是移除树木。通过完整地提起根球,他们可以保留树木以供重新种植。当客户想要保存成熟的树木或出于设计或安全原因重新定位它们时,它们被广泛用于苗圃和景观美化。
- 收割机头切割 、砍伐树枝并帮助定位原木。这种效率使它们成为木材作业的标准。
- 手扶式挖沟机 和 驾乘式挖沟机 都可以 切割沟渠和沉重的根部。手扶式挖沟机结构紧凑,适合在狭小空间内进行园林施工或公用事业作业。驾驶式挖沟机挖得更深,最深可达 5 英尺,动力足以开展商业或林业作业。它们通常与其他机器一起用于场地准备。
- 树桩打磨机 在砍伐后清除树桩,为种植或施工留出整洁的土地。小型型号可以穿过大门进行庭院工作,而安装在车辆上的大型粉碎机则处理林业树桩。通过在坡面下打磨,它们可以消除绊倒危险并防止再生。
租赁而不是购买有几个优点:
- 灵活性:租用一项工作或一个季节,并在完成后归还设备。
- 降低成本:避免大额前期采购和存储或维护费用。
- 多样性:根据项目需求使用不同的机器。
- 速度:快速获得租赁以应对意想不到的挑战。
- 获得最新技术:租赁车队包括升级的高效型号,可提高生产力和舒适度。
Cat Rentals℠ 提供种类繁多 的树木作业设备 ,并提供专家建议,为您的作业选择合适的机器。请联系您 当地的代理商 或查找 您 附近的 Cat Rentals,了解各种选择并将设备送到您的现场。