.png)
当您计划一个建筑项目时,首先要考虑的问题之一是您需要多大的设备。重型机器为大规模作业提供了动力,而紧凑型机器则让您在狭窄的空间内灵活作业。本指南对这两种类别进行了比较,解释了它们的用途,并强调了为什么通过 Cat Rentals℠ 租赁通常是最明智的选择。
重型设备专为要求强度、伸展距离和耐力的工作而设计。这些机器对于道路建设、采矿和大规模土方工程等重大项目至关重要。以下是您可以考虑租赁的一些最常见的类型。
Cat® 铰 接式卡车 是动力强劲的全轮驱动运输车。它们用于地形不平坦或湿滑的采石场、林业和建筑工地。它们有多种车斗选件,具有足够的灵活性,可以运输土壤、岩石甚至水。

如果您喜欢摊铺,那么 Cat 沥青摊铺机 可以摊铺、调平和压实沥青。租赁型号涵盖从狭窄人行道到宽阔道路项目的所有领域。
就多功能性而言,Cat 挖掘装载机 是首选。有多种附件选项,增加了其解决以下问题的能力:
- 挖掘
- 挖沟
- 物料处理
- 回填
- 拆除
- 一般建筑工程
- 路面摊铺
- 沥青破碎
Cat 冷铣刨机租赁 也称为沥青铣刨机,可在道路上有效地执行各种功能,例如:
- 冻胀维修
- 坑洼维修
- 沥青维修
- 路面纹理
- 路缘切割
- 拆除道路
- 清除车道行车带
土壤和沥青压实需要可靠的机器。 Cat 压实机和压路机 的尺寸从小型夯实机到填埋场压实机不一而足。选项包括双钢轮振动压路机和用于专业作业的气动型号。

在 Cat Rentals,我们拥有可以处理大量物料的推土机 。无论您需要 Cat 推土机的用途,我们都有一款能够满足您的需求。推土机可用于多种任务:
- 切割和平整
- 土地清理和回填
- 道路保养和除雪
单钢轮振动压路机 设计用于道路施工、农业和园林绿化。振动型号可提供出色的压实和平整性能。
紧凑型履带式装载机可执行各种挖掘和施工作业。以下行业经常使用它们:
- 园林绿化
- 道路作业
- 建筑
- 运输
- 农业
- 清理
紧凑型轮式装载机可以处理一些重物提升和运输。园艺师、农业和除雪机通常使用紧凑型轮式装载机。
小型挖掘机通常用于一般建筑项目。有较小的建筑项目需要处理?考虑租用小型挖掘机用于以下用途:
- 挖掘花园床和沟渠
- 清理刷子和碎屑
- 拆除小型结构
- 装载拖车
- 修理下水道管道
滑移式装载机通常用于建筑和园林施工,以执行各种功能。您可以为滑移装载机配备各种附件,使其适合多种作业。它们也有各种尺寸。
伸缩臂式装卸机通常生活在建筑工地上。如果您的路上有障碍物,无论您是在室外还是室内工作,伸缩臂式装卸机都可以帮助您将托盘等材料放在它们的上方和上方。
您可以使用泵设备除水。租用这种类型的设备是个好主意,因为您不必仅仅为了完成一个小项目或从紧急情况中恢复过来而支付保养和存储费。
筛分设备可以分离岩石、土壤、沙子、砾石和其他建筑和拆除材料。您甚至可以购买便携式设备以便于运输。

重型机器因其舒适性、容量和动力而脱颖而出。封闭式驾驶室配有暖气和空调、符合人机工程学的控制装置和隔音装置,可让操作员受益匪浅。更大的铲斗容量缩短了循环时间,而更大的推力有助于处理潮湿或重型物料。
- 与购买设备相比,前期成本更低。
- 避免长期的保养和存储费用。
- 遵守环境和安全标准。
- 快速交付和提货最大限度地减少了停机时间。
- 先试再买,做出自信的投资。
- 调整设备规模以适应每个项目的规模和范围。

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie
.jpeg)