.png)
所有建筑设备所有者和操作员都知道,对重型机械进行定期维护是一种很好的做法。通过在零件磨损之前检查和更换零件,您可以充分利用您的设备,从而高效完成工作。此外,适当的保养对于操作员的安全至关重要。
租赁建筑设备时,维护同样重要 — 您希望使机器保持良好的工作状态,以便继续高效工作。在许多情况下,维护租赁设备也是您与代理商的租赁协议的一部分。了解如何正确维护租赁的建筑设备可确保您充分利用它,并且可以毫无问题地将其归还给代理商。
跳转到某个部分:
在为租赁设备制定维护计划时,您应该了解重型机械可能会发生故障。这样,无论出现何种类型的问题,您都可以采取正确的方法。使用重型设备可能会遇到三种类型的机械故障:

- 突然故障: 顾名思义,突然的故障会意外发生,而且没有任何警告。这些是部件立即出现故障的快速故障,例如皮带断裂。定期维护可以帮助您防止设备突然故障。
- 间歇性故障: 这种类型的故障是不规则的,偶尔发生。例如,设备大部分时间都正常运行,但可能无法时不时地启动。这些问题可能源于连接松动、电气故障,甚至天气条件。当间歇性问题弹出时,记录下来并相应地检查机器,直到找到故障所在。
- 逐渐失效: 随着时间的推移,机器不可避免地会老化和老化。慢慢地,性能和效率会下降,发动机振动等小问题也会增加。定期更换零件和进行预防性维护有助于延长机器的使用寿命。
当您浏览重型设备并选择租赁选项时,您需要预先检查机器以确保其正常工作。在使用设备之前记录设备的状态也有助于确保将设备以相同的状态返还给代理商。以下是租用机器之前需要检查的事项:

- 外观: 查看有无明显损坏。大多数外部损坏是表面上的,不会影响设备的运行,但您需要注意并非您造成的损坏,因此您无需对此负责。确保同时检查轮胎或履带。
- 运营: 检查控制装置、制动器、转向和液压系统。
- 液位: 您需要检查的一些油液是机油、冷却液和液压油。
- 文档: 花点时间阅读保养记录和检查日志。查看设备是否始终出现任何问题,以便您可以决定租用它是否符合您的最大利益。
无论您计划使用租赁设备一周还是一年,您和您的团队都应该 及时对其进行维护 ,以确保安全性和生产力。请始终遵循设备制造商的维护建议 — 如有必要,租赁服务提供商可以为您提供相关信息。一般来说,租赁建筑设备的维护将包括:
1. 日常检查
对液位、安全特性以及车轮或履带进行日常检查。为您的团队制作一份清单可能会有所帮助,以便操作员可以在使用机器之前进行快速而彻底的定期检查。保留每次检查的记录。如果出现明显问题或操作员发现零件磨损特别快,请告知您的租赁公司。

如果您要长期租赁,请确保知道何时安排设备进行维护,以便与租赁代理商协调您的时间表。如果他们需要机器进驻几天,请了解如何在现场获取一台临时机器,这样您就可以避免任何停机时间。
2. 季节性维护
天气会影响您维护设备的方式,尤其是在高温或下雪等恶劣天气条件的地区。
在寒冷气候下,您必须在冷却系统中使用防冻剂并检查设备电池以确保正常运行。请务必在冬季定期清洁租赁设备,尤其是在底盘系统中,防冻剂产品和盐分会积聚。在不使用机器时,应尽一切努力妥善存放机器,以避免积雪和结冰损坏机器。
夏季有其自身的维护需求。高温导致过热;注意冷却系统。滤清器和散热器往往更容易被灰尘堵塞。温度变化也会对轮胎和履带产生影响;根据需要润滑每个零件。
3. 液压系统维护
许多工程机械都配备了液压系统。定期检查液位,确保油液清洁且无污染物。请务必遵守建议的油液和滤清器更换时间表。此外,检查系统的滤清器、软管、接头和密封件。

请注意,天气变化会影响液压系统,因此在季节变化时要特别注意它们。
4. 发动机保养
机器的发动机需要持续检查和维护才能保持其正常工作。
- 机油: 机油润滑发动机的运动部件。如果它变干,部件就会失效,导致机器发生故障。保持所有部件的润滑,以使机器平稳运行。
- 空气滤清器: 空气滤清器可防止灰尘和碎屑进入发动机。几乎每个建筑工地都有污垢和碎屑,这意味着如果空气滤清器出现故障,空气中的颗粒物可能会进入发动机。根据需要更换空气滤清器,以确保机器的发动机运行良好。
- 冷却系统: 发动机中的冷却液液位低或冷却液过旧可能会导致过热。定期更换适量的冷却液。
- 皮带和软管: 这些元件在失效时会导致突然故障。确保发动机的皮带和软管工作正常,如果工作不正常,则相应地修理或更换它们。
5. 润滑指南
设备的各个零件都有不同的润滑类型。您会找到的一些选项包括:
- 多级机油
- 润滑脂
- 液压油
请遵循设备制造商的指导原则,确定在哪些位置使用哪种类型,以及润滑良好的机器多久使用一次。请记住,天气和季节以及机器的使用量将决定您是否需要更多或更少的润滑剂。Cat® 润滑剂经过专门设计,可确保我们的机器提供最佳性能。

使用正确的工具和接头(如黄油枪或润滑嘴)正确润滑。始终保持润滑容器密封,以防止污染物进入。
6. 操作员培训
操作员在保持他们使用的设备处于良好状态方面发挥着重要作用。通过培训操作员,您可以确保他们熟悉控制装置和零件,从而使他们能够识别租赁设备的潜在问题。此外,教育他们正确的操作技术可以减少机器磨损。
虽然您的操作员不必是维护专家,但他们应该了解基本知识,以便在必要时对作业进行快速调整。同时,您的团队应该知道何时使用设备是危险的,并采取适当的措施提醒适当的人员注意设备故障。
7. 维修和故障
如果您的租赁机械突然发生故障并需要维修,该怎么办?请查阅您的租赁协议,以清楚地了解如何正确处理故障。一般来说,您可能采取的步骤包括:

- 保护区域: 确保所有人员安全。关闭设备,然后封锁该区域以防止其他人使用它,直到问题得到解决。
- 通知您的租赁公司: 请联系您的租赁提供商,让他们知道出现了问题。查看您的协议,了解在维修方面谁负责什么。通常,租赁公司会承担大修费用,但可能由您决定进行小修。
- 记录情况: 记录与您的租赁提供商的所有通信并拍摄机器照片。此文档将有助于与公司合作维修机器,以及如果出现任何有关该过程的混淆。
从现在开始,您将与代理商合作解决问题。在某些情况下,他们的团队可能会在现场维修设备,以便您可以恢复工作,或者他们可能需要在场外进行更广泛的维修。如果设备需要大量维修,您可以与租赁公司合作进行更换,这样您就可以避免停机。
8. 租赁保险
考虑到建筑设备的高价值和与建筑设备相关的风险,租赁保险对于作为建筑企业主或承包商保持保护是必须的。任何建筑工地都可能存在风险,无论是设备被盗的风险还是设备事故的风险。投保可以帮助您在发生事故时受到保护。

如果您的租赁机械最终损坏,即使问题不是您的错,您也可能在没有保险的情况下承担责任。投资租赁保险可以帮助您避免在出现问题时自掏腰包。
大多数租赁协议都要求您购买保险。 与您的租赁设备提供商合作 ,确保无论在恶劣天气还是碰撞情况下,您都能得到保障。
除非您是一家每年承担多项工作的大型、成熟的公司,否则您可能会发现租用一台或多台设备是您运营的更好财务选择。租赁时,您无需进行大量前期投资、自掏腰包支付所有维修和更换费用,也无需在设备的整个生命周期内存放设备。换句话说,您为所需付费,租赁经销商承担大部分所有权责任。
使用完租赁设备后,您可以将其归还并考虑为您的下一份工作租用另一种选择,这样您就可以根据需要获得合适的机器。在某些情况下,您也许可以寻求先租后买的协议,您首先租用设备,然后在您认为这样做有利的情况下直接付费拥有它。有许多灵活的选项可以满足您的需求和预算。

与可靠且值得信赖的租赁经销商合作会让一切变得不同。Cat Rentals 提供大量顶级品牌设备以及灵活便捷的付款方式,让租赁建筑设备变得简单。此外,当您从我们这里租赁时,您可以访问我们以客户为导向的门户,该门户旨在帮助使租赁设备更加高效和轻松:
- 快速文档访问: 该门户可让您快速访问所有合同、发票和其他重要文件 - 无需在忙碌的一天中跟踪文件。如果您需要参考有关租赁的信息,只需前往门户网站即可找到您需要的内容。
- 租赁设备跟踪: 通过门户密切关注您的租赁位置。如果您同时要处理多项作业,您可以确保设备在需要的位置,从而简化物流。
- 获得 24/7 支持: 如果您需要租赁方面的帮助,我们团队将提供 24/7 的可靠支持。您还可以独立执行某些管理任务,例如延长合同,而无需等待客户服务。
虽然维护是拥有或租赁任何类型建筑设备的重要组成部分,但当您从一开始就选择可靠、高质量的机械时,可以降低维护需求。Cat Rentals 在为像您这样的企业主和承包商提供耐用的租赁设备方面拥有数十年的丰富经验,可满足您的所有项目需求。
浏览 我们当前的库存 ,查看我们的库存。我们 在全球拥有 1,300 多个地点,您也可以亲自前往查看我们的重型设备租赁系列,并向我们的团队询问您可能遇到的任何租赁问题。无论您需要土方设备、发电机器还是其他租赁选项,Cat Rentals 都能满足您的需求。