建筑业中最常用的机器是什么?前 10 名机器说明
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

询问承包商哪种机器在建筑行业中最常使用,许多人会说是挖掘机。其他人可能会说滑移装载机或伸缩臂式装卸机。这些多功能机器几乎可用于每个作业现场。但它们并不是唯一的必备工具——这里有 10 种流行的建筑设备类型以及为什么会如此。

10 种最受欢迎的建筑设备类型

建筑工地依靠多种机器来处理挖掘、运输、提升和平整。根据您的工作范围,您可能需要考虑租用以下一项或多项:

挖掘机

挖掘机可以 胜任从挖掘和挖渠到卡车装载和拆除的所有工作。无论是在履带还是轮式上,它们都能出色完成工作。  

滑移式装载机

滑移式装载机 在坚实地面上的机动性好,生产率高。使用合适的工装,它们可以处理拆除、土地清理、园林绿化和其他艰巨的工作任务。

紧凑型履带式装载机

紧凑型履带式装载机 非常适合在崎岖不平的地形上作业。由于其尺寸、稳定性以及与各种附件的兼容性,它们是建筑、景观美化和拆除清理的首选。  

伸缩臂式装卸机

伸缩臂式装卸机 是动力强劲、精确地搬运物料的理想机器。他们在家里在繁忙的工地上放置沉重的托盘,就像在农田上堆放干草捆一样。 

轮式装载机

轮式装载机 广泛用于搬运沙子、砾石和石头等物料。扫帚和刀片等附件使它们更加通用,适合全年工作。 

挖掘装载机

挖掘装载机 在挖掘、挖渠、园林施工甚至拆除作业方面表现出色。它们是一般建筑、农业和公用事业工作的良好解决方案。

推土机

推土机 是一种动力强劲的机器,可以轻松推动土壤、岩石和碎片。它们对于清理、平整和调平作业现场至关重要。 

平地机

平地机 用于平整道路、建筑地基和其他地基的地面。他们还擅长处理积雪和平整未铺砌的道路。

铰接式卡车

铰接式卡车可在 崎岖不平的地形上运输重型物料。它们是在大型作业现场提高生产率的绝佳选择。 

压实机

压实机 可以压实、压平和稳定土壤、沥青和垃圾填埋场物料。它们有手扶式或驾驶式型号,对于为道路和人行道打造光滑的表面至关重要。它们还有助于延长垃圾填埋场的寿命。

 

为什么要租用流行的建筑设备?

通过租赁,承包商可以在最需要的时候快速获得顶级建筑机械。Cat Rentals℠ 提供 各种设备选择,包括上述机器。  

租赁的好处包括:

- 降低前期成本,无需长期存储

- 使用采用先进技术的最新 Cat 设备

- 灵活的租赁条款,以匹配您的项目进度 

- 包括可靠的维护和服务

- 专家代理商支持,将机器与您的工作相匹配

 

从 Cat Rentals 获取建筑设备

无论您需要挖掘机、滑移式装载机、伸缩臂式装卸机还是其他工具,Cat Rentals 都能满足您的需求。立即在线浏览 可用的机器,查找离您最近的 位置 或致电 1-800-RENT-CAT 获取快速报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp