-(1).png)
空气压缩机是许多行业的必备品,为建筑、制造、农业等领域的工具和设备提供动力。两种主要类型是 便携式和固定式空气压缩机。每种类型都具有独特的优势,因此最佳选择取决于您的作业现场需求。
便携式空气压缩机可以携带或拖到任何您需要的地方。在 Cat Rentals℠,拖车安装型号让运输变得简单。大多数压缩机的储罐容量在 2 到 30 加仑之间,为便 携式空气压缩机所用的许多行业提供了灵活性。
受益于便携式设备的行业包括:
- 施工: 为手提钻、扳手和铆钉枪等一系列 气动工具 提供动力。
- 农业: 使用气动运行输送机、喷雾器或乳制品设备。
- 石油和天然气: 为海上和偏远钻井现场提供电力。
- 制药: 可靠地操作搅拌机和其他专用机械。
- 紧凑动力:足够强大,足以运行射钉枪、手提钻和砂光机等工具。
- 安静运行: 通常比固定式机型更安静,非常适合住宅或室内使用。
- 多功能性: 为气动工具提供动力,清除碎屑并支持移动系统。
- 快速设置: 无需安装,具有即插即用功能
Cat Rentals 提供来自值得信赖的 OEM(如 Allmand、Atlas Copco 和 Sullair)的 多种便携式空气压缩机 。
固定式空气压缩机停留在一个地方,硬连接到建筑物的电气系统中。它们为高需求作业提供可靠的空气。应用包括汽车修理店、工业厂房和制造场所。了解有关 固定式空气压缩机的更多信息。
- 高容量: 大储罐(60–240 加仑),可在严苛的任务中实现一致的气流
- 工业动力: 支持高生产环境中的多种工具和系统
- 耐用性: 专为与铸铁泵和皮带传动装置等重负荷部件一起连续使用而打造。
- 效率: 硬连线设置可减少停机时间和能源浪费
代理商提供 Cat Rentals 提供的固定式空气压缩机。选项包括单级和双级装置、电动或底座安装型号,以及铸铁泵、皮带传动和安全阀等功能。
无论您的应用是什么,Cat Rentals 都能为您的作业现场提供合适的便携式和固定式空气压缩机。我们的经销商网络提供灵活的租赁、专家建议和可靠的支持。
问:我应该什么时候选择便携式压缩机?
答:当您需要移动性和灵活性来在站点或工作之间移动时。
问:哪些行业使用固定式压缩机?
答:它们在汽车商店、工业厂房和制造设施中很常见。
问:租房的主要优势是什么?
答:您可以获得合适的尺寸和类型,而无需拥有或维护成本。
问:便携式和固定式压缩机是否具有安全功能?
答:是的。两种类型都包括内置安全阀和保护系统。