正确的具体做法:混合、凝固、固化
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

混凝土是大多数建筑的支柱。水、骨料和水泥混合物变成了您所依赖的板、墙壁或基础。由于混凝土非常重要,因此在搅拌、凝固和固化混凝土时,您需要遵循最佳实践。这些步骤中的小失误可能会在以后显示为更大的问题。

混合:正确的配方

混合物是您用于特定作业的混合物。强度和耐用性取决于几个关键选择:

  • 水泥选择: 硅酸盐水泥是一种流行的类型,但请测试任何产品以确认其满足您的使用要求。
  • 集料大小: 选择能够在成品混凝土中提供您想要的物理特性的尺寸。
  • 水型: 大多数饮用水都可以混合,但要先测试一下。
  • 水水泥比: 平衡可操作性与适当的稠度和凝固性。
  • 耐久性检查: 现场测试可在固化后 28 天测量强度。
设置:手表时间、湿度和温度

当水接触到水泥并且混合料开始获得刚度时,凝固开始。其凝固程度会影响渗透性、强度、体积稳定性、开裂风险、抗冻融性和耐磨性。一个好的经验法则是将环境保持在 80% 相对湿度以上和 50°F 以上 3-14 天。混合料设计也很重要:较低的水水泥比可以提高强度和耐用性,但会降低可加工性。

固化:控制水分流失

固化是在水泥水化过程中管理水分的方式。您可以通过积水、使用湿沙或轻轻喷洒或洒水来保持表面湿润。您还可以用聚乙烯薄膜覆盖表面以减缓水分流失。

如果实践失误,会发生什么情况?

跳过最佳实践可能会导致拉伸应力或剥落导致开裂,其中一块从主结构上脱落。

计划下一次倾倒

如果您想简单易懂地回顾在 建筑工地 实施混凝土的过程,我们可以提供帮助。 

有即将进行的项目吗?在线  联系我们,为您需要的装备定价,或者查找 您 附近的 Cat Rentals 与当地团队交谈。

常见问题

问:混合、凝固和固化有什么区别?

答:混合设置您的食谱。凝固是由与水的化学反应引起的早期硬化。固化可控制水合作用过程中的水分流失。

问:什么条件支持正确的设置?

答:目标是在 3-14 天内相对湿度超过 80%,温度超过 50°F。

问:混凝土应该固化多长时间才能被认为完全硬化?

答:虽然混凝土在数小时内开始凝固,但完全固化通常需要 28 天。这段时间使混凝土达到其最大强度和耐久性。 

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置