租赁的 5 台必备道路建设机械
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

道路建设需要专门的设备来准备土地、铺设表面并修整坚固。在此过程中,每台机器都扮演着不同的角色。了解筑路机械的作用将有助于您为您的项目选择合适的租赁设备。

1. 平地机

平地机 也称为路用平地机,可使表面平整光滑。它们为沥青准备地基,切割沟渠进行排水,还可以塑造斜坡或清除积雪。它们锋利的刀片使它们成为道路工程中最通用的工具之一。

2. 沥青摊铺机

基层准备就绪后, 沥青摊铺 机摊铺并铺平沥青混合物。加热式熨平板确保平滑度和厚度。操作员可以调整设置以保持混合均匀。如果没有摊铺机,几乎不可能实现一致、专业的路面。

3. 沥青压实机

压实机 通过将沥青压缩到适当的密度来完成摊铺过程。它们结合了重量、振动和压力,可实现持久的效果。一些项目需要气动(橡胶轮胎)压实机;其他人则需要振动可调的光滑滚筒。

4. 滑移式装载机和紧凑型履带式装载机

装载机不仅适用于建筑工地。它们在道路工程中也是必不可少的。借助工装,他们可以挖掘、平整和移动物料。滑 移式滑移式装载机 使用车轮,更适合铺砌地面。 紧凑型履带式装载机 使用履带,使其在崎岖或泥泞的地形上表现更好。

5. 挖掘机

挖掘机 挖掘并搬运土壤、岩石和碎屑,以准备路基。它们具有 360 度旋转的能力,使其能够灵活地适应狭窄的作业现场。使用附件,它们可以破碎混凝土、切割树根和挖沟以用于排水或公用事业。

从 Cat Rentals℠ 租赁筑路机械

通过 Cat Rentals℠,您可以轻松租用道路施工所需的机器。我们的库存包括平地机、摊铺机、压路机、装载机和挖掘机,所有产品均按照最高标准进行维护。灵活的租赁条款意味着您可以按天、按周或按月租赁,以匹配您的项目时间表。

索取 快速报价 或查找您附近的 Cat Rentals 网点

道路施工设备常见问题解答

问:什么机器准备路基?

答:平地机将地面压平并成型,为沥青做好准备。

问:哪种机器铺设沥青?

答:沥青摊铺机摊铺沥青与加热的熨平板混合。

问:摊铺后沥青的压实效果是什么?

答:沥青压实机通过重量、振动和压力压缩沥青。

问:为什么租而不是买?

答:通过租赁,您可以使用多台机器,而无需支付高昂的前期成本和持续维护。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置