手持式切割锯安全提示
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

手持式切割锯是多功能的便携式电动工具,可用于切割混凝土、石头、砖块、摊铺机、金属管道或其他固体材料。凭借种类繁多的锯片,您可以将锯用于各种应用。 

采取适当的安全预防措施对于防止使用电动工具时在工作现场受伤至关重要。手持式切割锯也不例外。以下提示可以让您和您的船员远离危险。

准备使用切割锯

手持式切割锯的安全始于 操作工具。通过快速检查,您可以检测可能影响锯性能的机械问题并对其进行故障排除:

  • 检查紧固件是否松动: 确保所有螺栓、螺钉和其他紧固件拧紧,并更换任何剥落或损坏的紧固件。 
  • 检查触发器: 测试油门触发器和停止开关以确保它们正常工作。
  • 检查车轮护罩安装 :确认车轮护罩牢固并寻找裂纹或其他损坏的迹象。 
  • 检查锯盘: 确保锯轮适合您的型号,并检查是否有裂纹、缺失段或水饱和迹象。
  • 检查皮带: 确保锯皮带具有适当的张力,并在必要时进行调整。
  • 检查刀片: 切割锯的刀片应牢固安装,法兰应没有任何损坏迹象。
如何安全使用手持式切割锯

检查锯并确保其处于正常工作状态后,您就可以在工作现场使用它了。安全操作提示包括:

  • 牢牢抓握: 操作锯子时始终使用双手,并确保在操纵油门触发器时保持紧握。
  • 保持正确的站姿: 在坚实的地面上操作锯并采用提供稳定立足点的站姿。避免站在铲刀平面的正后方。 
  • 避免用力敲击刀片: 让锯完成工作,不要将刀片“推”入切割表面。保持铲刀朝同一方向移动,以防止铲刀反弹。 
  • 正确放置铲刀: 通过不使用上部进行切割,减少潜在危险的铲刀反冲的可能性。此外,不要试图切割高于视线水平的物体——站在稳定的高架表面上以获得更安全的位置。 
Cat Rentals℠ 为您的切割作业提供合适的工具。

如果您正在寻找高品质的手持式切割锯出租设备, 您所在地区的 Cat Rentals℠ 可满足您的需求。我们的代理商以具有竞争力的价格提供广泛的锯切机选择,并以卓越的客户服务为他们提供支持。我们甚至可以提供额外的手持式切割锯安全提示,以帮助您创造一个危险性较低的工作环境。 

要了解有关手持式切割锯安全性的更多信息以及通过 Cat 代理商网络提供的大量设备库存,请立即致电 1-800-RENT-CAT 联系我们的租赁专家。您还可以通过填写并提交我们 方便的联系表来请求快速在线报价。 

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置