小空间物料处理
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

最高效的仓储和物料处理操作可充分利用所有可用空间。较小的设施给在狭窄区域内操纵带来了额外的挑战,因此为工作选择合适的物料处理设备非常重要。

在这篇文章中,我们将探讨专为在较小区域中使用的各种类型的物料处理设备,并提供技巧来帮助您做出理想的运营选择。

窄通道叉车

仓储设施较小的公司必须将货架靠近放置,以容纳尽可能多的货物。虽然这个过程节省了宝贵的地面空间,但它会产生压缩的通道,使全尺寸叉车难以通过。

外形较纤薄的窄通道叉车(许多宽度不到 3 英尺)是这些设施的理想选择。这些型号有柴油动力和电力动力选项,可提供强大的提升和装载能力。有些可以处理高达 1,100 磅的负载,而前移式卡车版本可以处理 5,500 磅的负载。

步行者

步行式堆垛机是传统叉车的缩小版。操作员走到设备后面,使用控制面板拾起、升起和降下装有负载的托盘。步行器具有高度机动性,并有多种配置。有些型号甚至允许操作员在使用过程中站在上面,从而节省了额外的空间。步行车依靠电池供电运行,最多可举起 5,000 磅的重量,具体取决于版本。

订单拣选员

这些电动机器比步行车大,但不如狭窄过道叉车大。它们的高度可达 30 英尺,这对于许多垂直堆叠货物以最大限度地利用空间的小型设施来说非常适用。最大负载能力通常高达 5,000 磅。

托盘搬运车

托盘搬运车是一种手动操作的设备,使用液压装置来提升和降低铲叉。它们体积小、窄且机动性强,可提供高达 5,500 磅的提升能力。

手推车

对于机动物料处理设备来说太小或太窄的区域,手动选项可以提供实用的替代方案。手推车是一种两轮手推车,非常适合将较小的物品从送货卡车移动到存储架或商店或仓库的其他区域。宽度范围为 20 至 26 英寸,与狭窄过道设施兼容。

Cat Rentals℠ 拥有合适的物料处理设备。

您 附近的 Cat Rentals℠ 是您以实惠价格租赁各类设备的一站式总部。我们认识到狭小空间的物料处理所带来的挑战,我们将帮助您选择适合您独特工作环境的最佳产品。我们还为我们租赁的每个型号提供完整的维修和保养服务。

联系我们,开始租赁流程。

请立即查看我们广泛的 物料处理设备库存 。如果您想了解更多信息或有任何疑问,请随时致电 1-800-RENT-CAT 联系我们。您也可以在线联系我们索 取快速报价

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置