.png)
压实是建筑中最重要的步骤之一。无论您是平整沥青还是准备地基,正确的压路机都能确保表面致密、稳定且安全。承包商通常依赖压实设备租赁,因为工作要求各不相同。对于某些项目,平滑的滚筒压路机租赁是理想的选择;对于其他人来说,羊脚轮租赁更合适。以下是您的压路机指南:
压实压路机是一种利用压力、振动和冲击力来冷凝土壤、砾石、沙子、压载物、岩石或沥青的机器。压实可确保表面可以支撑结构并防止沉降导致裂缝或不稳定。
压路机对于修建道路、准备开发土地、压实管道或地下公用设施的回填以及建造稳定的地基至关重要。
光轮压路机
光轮压路机具有一个或两个 表面光滑的钢轮。
- 单滚筒:前一鼓,后轮用于牵引。机动性强,对土壤压实有效。
- 双鼓:前后鼓,覆盖速度更快。适用于沥青和粒状物料。
您还可以选择振动压路机 或考虑使用双钢轮振动压路 机来获得额外的压实力。它们最适合沥青摊铺、沙子和砾石压实以及道路或地基的平整土地。

羊脚轮
羊脚滚轮,也称为羊蹄碾滚轮,具有带有突出垫或“脚”的鼓。它们产生的揉捏动作比光滑滚筒更深地压实物料。羊脚轮还可能包括找平铲刀,用于将物料推到一边。
操作员可以加水或加沙来增加钢轮重量和压实力。
最佳用途:
- 粘土或粘性土壤
- 潮湿或潮湿环境
- 在水体附近或高地下水位条件下 压实
- 公用事业沟渠回填。
羊脚轮滚轮在沙子或砾石等颗粒物料上效果较差,因为羊脚轮会搅拌而不是压缩它们。
- 压实方式:光滑压路机依靠静压和振动;羊脚轮滚轮可揉捏物料以实现深度压实。
- 材料兼容性:光滑压路机最适合在粒状土壤和沥青上工作;羊脚轮滚轮在粘性、潮湿的土壤上表现出色。
- 覆盖范围:双滚筒光辊快速压实大面积;羊脚轮滚轮可处理重负荷、高密度作业。
- 表面处理:光滑的滚筒留下平坦、水平的表面,非常适合摊铺;羊脚轮辊留下更粗糙的轮廓,有利于结构稳定性。
了解这些差异可确保您选择适合作业现场条件的租赁设备。

除了光轮和羊脚轮外,选项还包括:
充气压路机:它们配有多个橡胶轮胎,可均匀压实物料,适用于松软土壤或冷混合物。
板压实机:带有振动板的小型机器,非常适合有限空间或小型项目。
夯锤:采用较小的钢板。在狭窄区域提供强大的挖掘力,以进行沟渠或回填压实。
这些附加工具与压路机互补,使您能够应对独特的压实挑战。
如何选择正确的滚轮
您的选择取决于材料类型和项目要求:
如果在沥青、沙子或砾石上作业,请使用光轮压路机。
如果在粘土、粘性土壤或潮湿地面上作业,请选择羊脚轮。
如果在大型道路或地基项目上工作,那么双钢轮光滑压路机可以节省时间。
如果处理公用事业或与水相邻的项目,羊脚轮可确保密度。
租赁前请考虑土壤类型、含水量和表面大小。Cat Rentals℠ 专家可以帮助您的项目选择合适的机器。

决定是租用还是购买取决于使用频率。对于偶尔需要压路机的承包商来说,租赁具有优势。您将获得更低的前期成本、更少的维护责任、灵活选择设备并获得最新技术。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie