建筑项目的支重轮类型
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

土壤压实对于建造坚固、稳定的地基和道路至关重要。实现正确的密度需要正确的工具,而滚轮是专门为此任务而制造的。每种类型的压路机施加压力的方式都不同,因此选择 合适的设备 至关重要。以下是主要类型的压路机、何时使用 手扶式压路机与驾驶式压路 机租赁以及租赁时应考虑的事项的指南。

滚筒有哪些不同类型?

压路机有多种设计,每种设计都有独特的应用:

  • 圆柱形:重量轻且手扶式,用手推,通常用于住宅车道、小路或小块沥青等小型项目。 
  • 充气:配备充气轮胎,可在不平坦的表面上提供广泛的覆盖范围和更平稳的操作。它们通常用于压实松散的土壤、沙子和抛光路基。
  • 网格:这些压路机配备重型钢筋,在粗土和底基道路施工中表现出色。对于交通量少的道路来说,它们具有成本效益。 
  • 振动:有单钢轮和双钢轮型号可供选择,可振动以形成致密的粒状基层、碎石或沥青层。较小的手扶式版本用于狭窄区域。
  • 光轮:这些静态压路机有一个或两个钢轮。单卷版本适合狭窄区域;双轮组型号最适合在高速公路、人行道或大型铺砌表面上工作。 
  • 羊角辊:滚筒上有突出的脚,这些滚筒可以夯实淤泥粘土或粘性土壤。可以对它们进行称重,以获得更大的压力和均匀的压实。

通过了解这些选项,承包商可以将压路机类型与土壤条件和项目范围相匹配,从而降低地基薄弱或路面过早失效的风险。 

什么时候应该使用手扶式滚轮?

手扶式压路机 结构紧凑,机动性强。操作员走在后面或远程控制它们。它们的便携性使其易于运输,非常适合小型或狭窄的项目。 

  • 路肩和沟渠压实
  • 住宅车道、人行道和自行车道 
  • 基础工作和园林绿化任务
  • 在狭窄空间 内进行沥青维修工作或修补沥青。

手扶式压路机配有平滑的振动滚筒,可有效处理沙子和砾石等粒状土壤。羊角辊版本适用于粘土和淤泥,挤出水分,形成致密、耐用的表面。它们的设计还提供了较高的路缘和侧面间隙,可在不损坏表面的情况下直接工作到边缘。

什么时候应该使用驾驶式压路机?

对于要求苛刻的大型场地, 驾驶式压路机租赁 效率更高。操作员坐在机器上,减轻疲劳并提高生产率。

  • 公路摊铺和主要道路项目 
  • 大型商业或工业场地平整
  • 垃圾填埋场、机场跑道和水坝建设 

驾驶式压路机更重,每次碾压可覆盖更多面积,从而快速实现均匀压实。它们分为单钢轮、串联式、振动式和组合式装置,可根据土壤类型灵活使用。对于大型项目,驾驶式压路机对于按时完成任务和确保结构完整性至关重要。

压路机如何处理不同的土壤类型?

土壤分为两大类,滚轮必须相应匹配:

  • 粒状土壤:砾石、沙子和沥青等粗糙材料在干燥时会碎裂,潮湿时会发霉。光滑的振动压路机最适合这些作业,它通过振动将颗粒锁定在一起。 
  • 粘性土壤:淤泥和粘土等较细的材料会保持水分,如果压实潮湿会形成裂缝。羊蹄辊在这里是理想的选择,它施加夯实力来挤出水并形成稳定的层。

随着时间的推移,为土壤使用错误的滚轮类型可能会导致压实不均匀、侵蚀或出现故障。正确选择可以提高道路和结构的长期耐用性。 

租赁压路机时应考虑的事项

租赁提供了一种经济高效的方式来获得合适的压路机,而无需长期投资。要选择合适的设备,请考虑土壤类型、应用和场地大小。 

  • 对于狭窄或住宅空间,手扶式压路机可提供精确控制。
  • 对于宽阔、开放的项目,驾驶式压路机可提供所需的速度和效率。 
  • 考虑是否需要振动。振动压路机可提高粒状土壤的压实效果,而静态型号可能足以满足较轻的任务。

项目需求各不相同——铺设停车场与压实垃圾填埋场废料或准备建筑地基不同。Cat 代理商可以指导您根据您的范围和预算选择合适的机器。 

在 Cat Rentals℠ 租赁滚轮

Cat Rentals 提供各种压路机和其他 压实设备 ,用于压实和摊铺作业。我们的代理商网络提供专家支持、灵活的条款和可靠的保养机器,以实现最佳性能。立即查找您  附近的 Cat 租赁公司,与您当地的代理商联系。 

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置