小型挖掘机是作业现场功能最齐全的机器之一。它们紧凑、可靠且易于操作,可以处理挖掘、提升、拆除等任务。它们的小尺寸使其能够安装在大型设备无法安装的地方。虽然 标准挖掘机 非常适合大型项目,但小型挖掘机则非常适合狭小空间和小规模作业。
您可以使用小型挖掘机做什么?
小型挖掘机可处理各种项目。常见用途包括:
- 修补狭窄住宅区的下水道
- 在后院安装游泳池、热水浴缸或池塘
- 拆除小型结构、沥青或混凝土部分
- 为管道、电缆或灌溉设备挖洞和挖沟
- 园林施工任务,例如树桩清除或轻度平整
- 与合适的工装配合使用时,可进行钻孔和回填。
他们最大的优势之一是灵活性。借助 各种附件,您可以将铲斗换成螺旋钻、锤子或拇指夹等工具,以处理更多任务。
在操作任何机器之前,请阅读用户手册。准备就绪后,请按照下列步骤操作:
- 进入驾驶室,使用行驶操纵杆或踏板移动挖掘机。Cat 挖掘机具有单杆转向和巡航控制功能,可让行驶更加轻松。
- 降下推土铲(如有配备)以稳定机器。
- 将发动机转速设置为功率的一半到三分之二,同时学习控制。当您获得信心时,提高速度。
- 向前推右操纵手柄,降下动臂;向后拉左操纵手柄,以伸出斗杆。
- 使用右侧操纵手柄橇卷或卸载铲斗;将铲斗齿降至地面并调整挖掘角度。
- 向后拉左操纵手柄,缩回斗杆并装满铲斗;向后拉右操纵手柄,以升起动臂。
- 使用左操纵手柄将驾驶室和动臂旋转到卸载位置。
- 降下动臂,伸出斗杆,卸载铲斗;如果需要,使用铲刀平整沟渠。
挖掘前,务必将挖掘机放置在稳定、水平的地面上。保持警惕,注意地下公用设施或附近的建筑物。随着您的练习,控制将成为第二天性,让您更高效、更安全地操作。
Cat Rentals 提供可靠、易于操作的 Cat 小型挖掘机,这些挖掘机 配有易于使用的控制装置和宽敞舒适的驾驶室。
有多种型号可供选择,您可以为您的项目选择合适的伸出距离、挖掘深度和提升能力。当您从我们这里租赁时,您还将获得专家支持、现场维护和可靠的服务,以确保您的项目步入正轨。
浏览我们 当前精选的小型挖掘机 出租,或 在线 联系我们以获取产品详细信息和快速报价。
问:小型挖掘机与标准挖掘机相比有什么优势?
答:它们更小、更轻,更易于运输,更适合狭小空间。
问:小型挖掘机可以进行拆除吗?
答:是的。使用合适的工装,小型挖掘机可以破碎沥青、混凝土或小型结构。
问:小型挖掘机适合初学者吗?
答:是的。它们的操纵手柄控制非常直观,因此对于新操作员来说也很容易上手。
问:为什么要从 Cat Rentals 租赁?
答:租赁为您提供灵活性、专家支持和获得可靠设备的机会,而无需支付长期拥有成本。