我应该租用多大尺寸的压实设备?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

压实机、夯实机和压路机都在建筑工地上发挥着重要作用。虽然这些机器执行类似的功能,但每个机器都有特定的作业现场应用。 

压实机使用振动板压实粒状土壤和沥青。夯实机通常比压路机小,并使用物理冲击而不是振动来凝结较小面积的粘性或半粘性土壤。压路机可以是驾驶式或手扶式机器,依靠大滚筒来压缩物料。 

这些机器有多种尺寸可供选择 - 选择合适的尺寸对于优化项目结果至关重要。 

我应该租用多大尺寸的压路机?

选择合适尺寸的压实机取决于设备类型以及您计划压缩的土壤或土壤的成分。可用机器选项的一般分类为:

  • 单板: 顾名思义,这台机器有一个振动板,是最轻、最灵活的压实机。大多数型号可产生 3,000 至 5,000 磅的力,非常适合在较小、更狭窄的区域内处理沙子、砾石或泥土。
  • 可逆振动板: 虽然单板压实机只能向前移动,但这种版本也可以在需要时向后行驶。它还施加更大的力,使其能够执行更深层次的压实项目,例如建造车道。 
  • 重型: 这些更大的高性能机器可提供最大的压实力。在压缩粘土含量较高且对振动反应较差的土壤时,它们发挥最佳效果。 

压实机振动产生的离心力大小是比其物理尺寸更准确的机器选择标准。通常,大多数装置每产生 1 磅力可以压缩 1,000 英寸的材料。 

振动频率是另一个重要的评估参数。每分钟 3,000 至 4,000 次振动的较低频率可为较厚的土壤或其他材料层提供最佳效果。每分钟提供高达 5,700 次振动的压实机更适合较薄的土层。 

我应该租用多大尺寸的夯子?

作为手动压实设备,夯实机必须小巧轻便,以便于操纵和运输。选择夯实机时,履带板的尺寸是一个决定因素,因为这是接触地面并执行压缩的部件。较大的履带板可以覆盖更广阔的区域,但随着履带板尺寸的增大,机器往往更难控制。

您还应该确定适合您的应用的夯实机发动机尺寸和类型。可用选项包括二冲程和四冲程版本。 

二冲程(也称为两缸)发动机的运动部件较少,这简化了机器的操作和预防性维护要求。对于许多用户来说,最大的缺点是扭矩潜力较低,这意味着发动机产生的功率较少。燃油经济性也可能是二冲程夯实机的一个问题。

四冲程夯实机提供更大的动力潜力,有利于更具挑战性的压实任务。这些机器具有更多的运动零件和部件,这增加了它们的重量和维护量。它们还会产生更多的振动,使设备更难控制。燃油经济性优于二冲程车型,有害排放物更少。 

我应该租用什么尺寸的滚轮?

全尺寸滚轮有多种类型和尺寸可供选择。您需要压实的区域的尺寸是一个主要考虑因素。如果您在较大的作业现场工作,驾驶式驾驶型模式能让您在更短的时间内覆盖更多的地面,从而提高生产率。手扶式装置非常适合更狭窄的空间或需要更高压实精度和控制时。 

您还可以在单钢轮和更大的串联钢轮压路机之间进行选择。前者的特点是前部有一个鼓,后部有专门设计的轮胎,提供更多的控制和几乎可以穿越任何表面类型的能力。后者在前后有一个滚筒,以获得更大的动力和更快的压实效果。然而,没有轮胎限制了机器的牵引力和稳定性。 

Cat Rentals℠ 可以指导您的选择过程。

无论您是在决定租赁哪种尺寸的压实机,还是需要帮助来选择合适的夯实机或压路机,Cat Rentals 的专家都能为您指明正确的方向。 我们广泛的压实设备类别 涵盖来自领先制造商的广泛产品,确保卓越的质量、性能和可靠性。我们的许多租赁设备提供多种尺寸,以满足您独特的作业现场要求。

请致电 1-800-RENT-CAT 或在线联系我们, 立即索取快速报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp