租赁轮式装载机进行除雪

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

从房产中清除大量积雪是一项艰巨的任务,需要重型设备。轮式装载机是一种功能强大、多功能的机器,可以应对挑战。使用该设备快速高效地清除道路、人行道、停车场和其他区域积聚的冰雪。您还可以为轮式装载机配备各种附件,以提高性能和生产率。 

什么是轮式装载机?

轮式装载机是一种四轮土方机器,具有前置铲斗,用于铲起和装载松散物料。该系统包括一个提升臂组件,使操作员能够根据需要升起和降下铲斗。该组件还有一个钟形曲柄,用于打开和关闭铲斗。 轮式装载机分为四种尺寸类别之一:紧凑型、小型、中型和大型。 

较新的轮式装载机型号提供了许多技术进步:

  • 耐用、省油的发动机,产生的废气排放更低。
  • 电子控制变速箱,可将发动机输出与负载和转速需求高精度地匹配。
  • 配备高效可变排量泵 的液压系统
  • 汽车式的操作员环境最大限度地提高了控制能力和舒适性
在除雪项目中使用轮式装载机的好处

您通常会发现轮式装载机可在建筑、 采矿、 采石场和集料场以及 林业/园林施工 现场执行 各种装载、卸载和物料处理任务。但它们也有许多在除雪时有用的属性:

  • 容量: 轮式装载机提供所有装载机中最大的铲斗容量。它们在管理大量冰雪时可提供出色的效果。 
  • 动性: 除雪通常需要绕过车辆和其他障碍物。轮式装载机的尺寸相对较小且易于操作,使操作员能够在笨重的刨煤机无法进入的狭窄区域内工作。
  • 能见度: 吹雪、旋雪会给船员带来挑战,尤其是在弱光条件下。轮式装载机提供的 360 度视野使工人能够看到他们的前进和工作,从而提高性能并降低事故风险。 
  • 牵引力: 除雪人员需要一台能够犁过冰雪而不会滑倒或失去控制的机器。许多轮式装载机型号包含四轮驱动铰接转向、按需差速锁和其他可在严苛条件下提高牵引力的功能。
  • 舒适度: 除雪需要在寒冷天气下长时间工作。新型轮式装载机配备宽敞的加热驾驶室、充足的腿部空间、可调节座椅、符合人机工程学的控制装置和其他功能,让操作员在整个轮班期间保持舒适。
  • 燃油效率: 柴油成本是长时间除雪作业过程中的关键因素。轮式装载机的燃油效率明显优于其他机器类型,从而降低了运营费用。 
  • 安全性: 除雪作业过程中,操作员可能需要频繁进出车辆。轮式装载机有一个侧门,便于进出。操作员在进入驾驶室时可以保持安全,而不是冒险爬过积雪或结冰的铲斗。
租赁装载机进行除雪时选择附件

租用轮式装载机时,您可以从众多附件 中 进行选择,以定制机器的性能并根据您的工作条件进行定制。可用选项包括:

  • 铲斗 大多数轮式装载机配备的标准铲斗非常适合一般土方任务,但在除雪方面效果不佳。加装更宽的轻质物料铲斗将提高机器的除雪能力并加快除雪过程。 
  • 推动机 该附件为清除停车场、车道和建筑物侧面的大量积雪提供了有效的解决方案。它的工作速度比传统铲刀快五倍。
  • 鼓风机 鼓风机附件可使轮式装载机操作员通过捡起积雪并将其引导到侧面来清理道路。
  •  如果您需要轮式装载机清除道路、停车场或其他开放区域的大量冰雪,请选择反转扫雪机附件。
Cat Rentals℠ 提供轮式装载机和工装出租服务。

租用轮式装载机 除雪是一种经济高效的季节性解决方案,适用于建筑和园林绿化企业以及其他希望在冬季创收的公司。您附近的 Cat Rentals℠ 提供各种 Cat 机械和工装,可满足您的需求并符合您的预算。我们将提供专业的产品选择帮助,包括推荐最适合您的机器和工装。

联系我们,详细了解我们的除雪设备租赁选项。请致电 1-800-RENT-CAT 或立即填写并提交我们的 在线报价请求表 。

查找您附近的 Cat 租赁服务
快速获取报价

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置