我应该租用轮式装载机还是挖掘装载机?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

轮式装载机和挖掘装载机是建筑和园林施工现场最常见的两种机器。两者都可以提升、移动和装载材料,但它们是针对不同的要求而构建的。了解这些机器的比较情况可以帮助您决定哪种租赁最适合您的工作。

主要区别:轮式装载机或挖掘装载机

轮式装载机是强大的物料搬运机。它们配有大型前铲斗,可以铲起、提升和卸载泥土、砾石、碎屑或石头。它们移动迅速,非常适合装载卡车或在作业现场运输重型物料。

挖掘装载机在一台机器中结合了两种功能。前铲斗负责物料运输和平整,而后动臂和挖掘铲斗则用于挖掘。这种二合一设计使得反铲能够在需要挖掘和运输的作业中发挥多功能性。锤子使它们在作业现场更有价值。

最大的区别在于布局:轮式装载机只有一个前铲斗,而反铲的两端都有附件。轮式装载机更快,更适合运输。反铲速度较慢,但当挖掘或挖渠是工作的一部分时,用途更广。

功能和应用

每种装载机类型在特定情况下都大放异彩:

  • 轮式装载机: 高效搬运大量物料。它们是采石场、伐木、场地清理甚至大规模除雪的标准配置。 
  • 挖掘装载机: 以灵活性著称。它们可以处理挖渠、轻型拆除、园林绿化、挖掘、拆除和一般工地作业。
型号和尺寸

轮式装载机和挖掘装载机都有小型、中型和大型型号。合适的大小取决于您的项目规模:

  • 小型号: 最适合园林施工、农场使用和狭小空间 
  • 中型型号: 最常用于一般建筑工程 
  • 大模型: 专为重型土方工程和大型工地而设计。

Cat Rentals℠ 提供全系列装载机,满足您的作业需求。轮式装载机的选件范围从用于紧凑型场地的 903 到用于中型项目的 950。挖掘装载机包括适用于轻型作业的 416 型号,以及适用于更深挖掘和更大铲斗的 450 型号。浏览可用的 轮式装载机租赁 和挖掘装 载机租赁 ,比较规格和容量。

如何在轮式装载机和挖掘装载机之间进行选择

想想你最常做的工作类型。如果您需要专用的物料搬运机来运输、铲挖和装载,轮式装载机将为您提供更快的速度和更高的效率。如果您需要一台机器来处理多项任务,例如挖沟、搬运土壤和处理轻型拆除,挖掘装载机是更好的选择。

还要考虑场地大小、地面条件和预算。轮式装载机更快、更易于操纵,而反铲则减少了对多台机器的需求。两者都有不同的尺寸,因此将容量和马力与您的工作要求相匹配非常重要。

从 Cat Rentals℠ 租赁装载机

通过 Cat Rentals℠,您可以轻松租赁项目所需的机器。我们的专家可以指导您了解差异,并为您的工作推荐合适的尺寸和型号。在线探索我们的库存、索取 快速报价或 查找您附近的商店。

关于轮式装载机与挖掘装载机的常见问题解答

哪种机器更适合挖掘?

挖掘装载机配有后部挖掘臂,专为挖渠和挖掘作业设计。轮式装载机专注于物料处理。

轮式装载机比反铲快吗?

是的。轮式装载机通常在现场之间移动速度更快,因此更适合长距离运输。

我可以租用两台机器吗?

是的。Cat Rentals 提供种类繁多的轮式装载机和挖掘装载机,并提供灵活的租赁选项。

查找您附近的 Cat 租赁服务
快速获取报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置