.png)
如今,没有电力,建筑企业无能为力。无论您是在操作机械、使用通信设备还是在夜间工作现场提供照明,可靠的电源都是必不可少的。 便携式发电机租赁可在停电期间作为可靠的备用电源,也可以在电网供电不可用的偏远作业现场用作主电源。
您附近的 Cat Rentals℠ 提供多种可靠的便携式发电机出租服务。我们提供来自 Caterpillar 和其他知名制造商的可牵引式柴油和燃气型号,具有各种尺寸、配置和输出能力。
便携式发电机为建筑项目带来了许多好处:
- 机动性: 拖车安装式发电机可轻松连接到车辆上,使您能够将其运输并准确放置在需要的地方。您还可以将它们从一个作业现场运送到另一个作业现场。
- 灵活性: 每个作业现场都有不同的功率要求。虽然有些人可能需要电力来购买手动工具和其他较小的设备,但有些人可能必须为重型机械、照明甚至临时办公室或庇护所供电。许多便携式发电机型号都包含电压选择器开关。您可以将功率输出与任务要求相匹配,从而确保发电机安全、高效运行。
- 持续动力: 突如其来的暴风雨、停电或其他自然或人为事件可能会使电网断电数小时或更长时间。使用便携式发电机作为主电源或备用电源可以降低意外断电的风险并推动您的项目向前推进。
- 安全: 突然断电会在工作现场造成不安全的情况。您的船员将被蒙在鼓里,这可能会导致各种危险。由于缺电而在使用过程中停止运行的工具或机器也可能对工人构成危险。便携式发电机将帮助您避免这些和其他潜在的危险情况。
- 避免代价高昂的延误: 意外的延误和停机时间可能会显著增加项目成本并影响您的盈利能力。通过保持电力流动,便携式发电机将帮助您按时完成工作。
我们的便携式发电机租赁库存包括来自业内最值得信赖的制造商之一 Caterpillar 提供的多种选件。除了 Caterpillar,我们还拥有 70 多个原始设备制造商(OEM,Original Equipment Manufacturer)品牌的设备。我们提供便携式发电机的品牌包括:
PRAMAC集团
Pramac Group 是意大利领先的发电设备制造商。他们的发电机为 能源、 建筑 和物料处理行业提供了难以置信的价值。
Pramac Group 便携式发电机有多个系列:
- 适用于便携式逆变发电机的 P 系列
- E 系列用于高效、轻便和紧凑的发电机
- 适用于紧凑型长运行发电机的 ES 系列
- PX 系列适用于高耗能应用
- 专业应用的 S 系列
- SP 系列用于高级专业用途
阿尔曼德
80 多年来,Allmand 一直致力于提供可靠的电力解决方案。他们的便携式发电机将帮助您满足建筑、采矿、 石油和天然气以及其他行业应用的特殊电力需求。
Allmand 便携式发电机的一些功能包括:
- 能够起动任何尺寸的电机
- 耐用,能够在多变的作业现场地形中行驶
- 燃油箱容量高达 204 加仑
- 功率输出高达 120 千瓦(kW)
当您从 Cat Rentals 租赁发电机时,您将在每一步都获得优质的服务。我们将确保您选择的发电机能够满足您工作现场的特定发电需求。我们还将提供及时的维修和保养,以确保您的设备不会在您最需要的时候让您失望。我们灵活的租赁条款将满足您的使用和预算要求。
请查看我们当前选择的 便携式发电机出租。如果您有任何疑问,请致电 1-800-RENT-CAT 联系我们 — 我们 24/7 全天候为您提供帮助。要请求快速报价,请填写并提交我们便捷的 在线联系表。 您还可以 探索我们的其他租赁设备选项 ,获取您所需的一切。
从不惜一切代价的重型设备专业人员那里租用合适的发电产品。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie