Das Transportieren von Material ist ein wichtiger Teil der Arbeit auf Baustellen und bei Abbrucharbeiten. Mit der richtigen Ausrüstung können Sie schneller und sicherer vorankommen. Knickgelenkter Muldenkipper – manchmal auch als Kipper bezeichnet – sind eine Maschine, die Sie häufig auf Baustellen antreffen werden, weil sie unwegsames Gelände und schwere Lasten souverän handhabt.
Ein knickgelenkter Muldenkipper besteht aus zwei Teilen: der vorderen Zugmaschine und dem hinteren Transportfahrzeug. Ein Drehzapfengelenk und Hydraulikzylinder verbinden sie, so dass das Fahrzeug scharf wenden kann und gleichzeitig auf unebenem Untergrund stabil bleibt. Im Vergleich zu starren Muldenkippern bietet die knickgelenkte Konstruktion eine bessere Manövrierfähigkeit auf Steigungen, Unebenheiten und weichen Böden, und es kann dennoch auf Straßen zwischen nahe gelegenen Bereichen der Baustelle gefahren werden.
Diese Muldenkipper wurden gebaut, um die Produktion am Laufen zu halten. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
- Verdrehfester Rahmen: Passt sich auch in unebenem Gelände an, ohne die Struktur zu beschädigen.
- Hohe Manövrierfähigkeit: Große Reifen und ein niedrigerer Schwerpunkt helfen bei steilen Steigungen und unebenem Boden.
- Vielseitigkeit bei widrigen Bedingungen: Geeignet für felsige oder schlammige Standorte, einschließlich Bergbau
- Benutzerfreundlichkeit: Hydraulisches Knickgelenk erleichtert enge Kurven auf überfüllten Baustellen; Die Fahrerkabinen unterstützen den Fahrerkomfort bei langen Schichten.
- Produktivität: Einfache Handhabung reduziert Ausfallzeiten und hilft Ihnen, den Zeitplan einzuhalten.
Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Flexibilität eignen sich knickgelenkte Muldenkipper für eine Vielzahl von Anwendungen:
- Bauwesen: Schutt, Erde und Zuschlagstoffe effizient auf großen Baustellen bewegen.
- Bergbau: Navigieren Sie durch felsiges oder schlammiges Gelände, um Material zu transportieren, ohne stecken zu bleiben.
- Abbrucharbeiten: Tragen Sie schweren Schutt wie Stahl, Holz und Ziegel über unebenes Gelände.
Knickgelenkte Muldenkipper werden durch die Nutzlast definiert – in der Regel 25 bis 45 Tonnen. Achten Sie beim Bewegen von schwerem Gestein oder dichtem Gestein auf höhere Nutzlasten. Bei leichterem Material kann ein kleineres Transportfahrzeug effizienter sein. Passen Sie den Muldenkipper an das Material und die Strecke an, um Produktivität und Kosten auszugleichen.
Mieten bietet Ihnen Flexibilität ohne langfristige Vorhaltekosten. Bei Cat Rentals können Sie Modelle und Laufzeiten entsprechend Ihrer Aufgabe vergleichen. Entdecken Sie knickgelenkte Muldenkipper zur Miete oder suchen Sie online einen Händler in Ihrer Nähe, um loszulegen.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpeg)