Vermietung von Lichtmasten

Wenn die Arbeit die Beleuchtung von Baustellen, Straßenarbeiten, Notfallmaßnahmen und Nachtschichten erfordert, hält Cat Rentals℠ Lichtmasten bereit. Durchsuchen Sie die Maschinenauswahl für Auftragnehmer, Werke und Industrieteams.

Warum tragbare Lichtmasten mieten?

Wenn Sie Lichtmasten mieten, erhalten Sie zuverlässige, baustellenfertige Beleuchtung für Nachtarbeiten, schlechte Lichtverhältnisse, Ereignisse und Notfallmaßnahmen, ohne dass Kosten oder Wartung anfallen.

Wenn Sie über Ihren lokalen Cat Rentals-Standort mieten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Wählen Sie tragbare Lichtmasten für Baustellen, Straßenbau, Wartung, Veranstaltungen und Notfallmaßnahmen
  • Sorgen Sie bei Nachtarbeit oder schlechten Lichtverhältnissen für Produktivität der Teams und Sichtbarkeit der Baustellen
  • Wählen Sie LED- oder Metallhalogenid-Beleuchtungsoptionen basierend auf Helligkeit, Laufzeit und Anwendungsanforderungen
  • Schnelles Abschleppen, Positionieren und Einrichten von langlebigen Lichtmasten an abgelegenen oder wechselnden Einsatzorten

Erfahren Sie, warum sich Auftragnehmer weiterhin für Cat Rentals entscheiden

Arbeiter kümmert sich um den Lichtmast
Arbeiter kümmert sich um den Lichtmast
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Fläche kann ein Lichtmast beleuchten?

Die Abdeckung hängt vom Lampentyp, der Lumenleistung und der Turmhöhe ab. Cat Rentals bietet Lichtmasten an, die zwischen 154.000 und 542.000 Lumen erzeugen können und eine klare Sicht auf einen Arbeitsbereich von 3 bis 7 Hektar bieten – ideal für Baubeleuchtung, Wartung und Veranstaltungsanwendungen.

Sind Lichtmasten schleppbar oder tragbar?

Ja. Die am Anhänger montierten Leuchttürme erleichtern das Abschleppen und die schnelle Einrichtung. Durch ihre Kompaktbauweise eignen sie sich perfekt für die Baustellenbeleuchtung an abgelegenen oder wechselnden Arbeitsorten.

Bieten Sie LED- oder traditionelle Modelle an?

Ja. Cat Rentals bietet tragbare Verleihlampen sowohl mit LED- als auch mit herkömmlichen Halogen-Metalldampflampen an. LED-Optionen sorgen für helles, gleichmäßiges Licht bei geringerem Kraftstoffverbrauch und längerer Laufzeit, während Halogen-Metalldampfmodelle eine zuverlässige, großflächige Ausleuchtung für Großprojekte bieten.

Wie hoch sind Lichtmasten?

Die meisten Modelle lassen sich bis zu 29 Fuß lang erstrecken und können entweder mit einem elektrischen Hebesystem oder einer manuellen Winde eingesetzt werden, um einen schnellen Einsatz zu ermöglichen. Die Höhe und der einstellbare Mastwinkel machen sie vielseitig einsetzbar für Straßenarbeiten, Brückenreparaturen und allgemeine Bauarbeiten.

Kann ich Lichtmasten für Veranstaltungen oder Notfallmaßnahmen mieten?

Absolut. Cat Rentals vermietet Lichtmasten für Bauarbeiten, öffentliche Veranstaltungen, Notfallmaßnahmen und alle Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Beleuchtung unerlässlich ist. Ihre hohe Leistung und ihre robuste Konstruktion machen sie in praktisch jeder Umgebung zuverlässig.

Wann ist Mieten für mein Unternehmen sinnvoll?

Die Anmietung von Cat Rentals ist eine kostengünstige Wahl für temporäre oder saisonale Beleuchtungsanforderungen. Mit einer Lichtmastenvermietung können Sie die Kosten für Vorhalte- und Wartungsarbeiten vermeiden und erhalten gleichzeitig sofortigen Zugang zu gut gewarteten, zuverlässigen Geräten – unterstützt durch fachkundigen Support vor Ort.

Baumaschinen für ein schnelles Angebot verfügbarBaumaschinen für ein schnelles Angebot verfügbar
Sie sind sich nicht sicher, was Sie brauchen?
Reichen Sie ein schnelles Angebot mit Informationen zu Ihrem Projekt ein, und ein Vertreter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Mietanforderungen zu besprechen.
Schnellangebot
Ihr Konto wurde erstellt

Ihr Konto wurde erfolgreich erstellt. Sie können die gesamte Mieterfahrung in Kürze nutzen, sobald wir die Überprüfung abgeschlossen haben.

Weiter einkaufenKonto verwalten
Englisch - USD
Cat Rental-Standort auswählen
Suchen nach
Standort
Meinen aktuellen Standort verwenden
Zugriff auf den Standort erlauben