.png)
Der Ausbau von Straßen erfordert Ausrüstung, die für diese Aufgabe gebaut wurde. Ein Straßenverbreiterer ist für das schnelle und genaue Planieren und Bögen von Materialien konzipiert. Im Vergleich zu traditionellen Verbreiterungsmethoden spart es Arbeit, Zeit und Kosten. Hier erfahren Sie, warum Straßenverbreiterungen für Bauprojekte so effektiv sind.
Ein Straßenverbreiterer ist eine Maschine, die Materialien wie Asphalt, Kies oder Schmutz verteilt und ebnet. Es verfügt über einen Trichter, der Material enthält, und ein Hydraulikband, das es zu beiden Seiten bewegt. Ein Abstreifwerkzeug glättet das Werkstück dann in einem Durchgang auf die richtige Neigung und das richtige Planum. Dadurch wird das Zurückbleiben von überschüssigem Material vermieden und die Reinigung verringert.
Straßenverbreiterungen können Straßen erweitern und Bankette mit einer Breite von bis zu 14 Fuß bauen. Sie können auch Gräben bis zu 12 Fuß unter dem Planum verfassen oder Wege bis zu 12 Fuß über dem Planum anlegen.
Üblicherweise verteilt ein Muldenkipper das Material, bevor die Grader es in mehreren Durchgängen nivellieren. Schließlich fegen die Crews die Oberfläche. Mit einem Straßenverbreiterer wird der gesamte Prozess von einer Maschine bewältigt. Das Material wird in weniger Schritten in den Beschickungstrichter geladen, verteilt, planiert und nivelliert.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
- Produktivität: Straßenverbreiterungen bewegen Material mit Geschwindigkeiten von bis zu 730 Fuß pro Minute, sodass die Teams mehr Boden zurücklegen können.
- Präzision: Das Abstreifwerkzeug stellt die Neigung und Neigung exakt ein, so dass nicht mehrere Durchgänge erforderlich sind.
- Leistung: Die Motoren sind auf maximale Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch ausgelegt.
- Vielseitigkeit: Geeignet für zahlreiche Aufgaben wie Hinzufügen von Fahrstreifen, Pflastern von Seitenstreifen und Verfüllen von Gräben.
- Einfachheit: Die Bedienelemente sind intuitiv und die Maschinen sind leicht zu reinigen und zu warten.
Wenn Sie mieten, erhalten Sie ohne Vorabinvestitionen Zugang zu hochwertigen Maschinen. Außerdem entfallen Kosten für Lagerung, Reparatur und Wartung. Mit Mietgeräten können Sie ein Modell vor dem Kauf testen oder aufgabenspezifische Ausrüstung für jedes Projekt auswählen.
Cat Rentals℠ hält Straßenverbreiterungen und andere Baumaschinen bereit, wenn Sie sie brauchen. Unser Händlernetz bietet flexible Konditionen und zuverlässigen Support. Sehen Sie sich die verfügbaren Maschinen bei Cat Rentals an oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um noch heute ein Angebot anzufordern.
- Was macht ein Straßenverbreiterer?
Er verteilt und ebnet Material zum Verbreitern von Straßen, zum Anlegen von Seitenstreifen oder zum Füllen von Gräben.
- Inwiefern ist ein Straßenverbreiterer besser als traditionelle Methoden?
Der Prozess wird mit weniger Durchgängen und weniger Ausrüstung schneller abgeschlossen.
- Kann ich einen Straßenverbreiterer mieten?
Ja. Cat Rentals bietet Straßenverbreiterungen und andere Ausrüstung mit flexiblen Mietoptionen.
.jpg)