Ausleger-Hubgerüst vs. Scheren-Hebebühne: Hauptunterschiede
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Wenn Ihre Crew in der Höhe arbeiten muss, ist die Wahl des richtigen Hebebühne wichtig. Ausleger- und Scherenhebebühnen sind zwei der gängigsten Optionen. Jede hat einzigartige Stärken, und die beste Wahl hängt von Ihrer Tätigkeit ab. Hier ist ein Leitfaden, der Ihnen hilft, die Unterschiede zu verstehen und zu entscheiden, welcher zu Ihrem Projekt passt.

Ausleger vs. Scherenhebebühne: Die Unterschiede
  • Ausführung: Bei Ausleger-Hebebühnen wird ein hydraulischer Arm verwendet, um sich nach oben und außen zu strecken. Bei Scherenarbeitsbühnen werden Klappstreben verwendet, die eine Plattform gerade nach oben heben. 
  • Anwendungen: Ausleger-Hebebühnen bieten Flexibilität beim Manövrieren auf engem Raum. Scherenarbeitsbühnen tragen größere Plattformen für mehrere Arbeiter in geringerer Höhe. 
  • Hubhöhe: Die Ausleger-Hubarbeitsbühnen können bis zu 130 Fuß erreichen. Scherenarbeitsbühnen erreichen normalerweise bis zu 50 Fuß.
Wann sollte eine Ausleger-Hebebühne eingesetzt werden?

Eine Hebebühne ist die richtige Wahl für Projekte, bei denen Sie Arbeiter und Werkzeuge über Hindernisse hinweg bewegen müssen. Dank ihrer größeren Reichweite eignen sie sich auch am besten für sehr hohe Arbeiten. Häufige Anwendungen sind Reparaturen von Versorgungsleitungen, Elektroarbeiten, Glasreparaturen und Rohrleitungsinstallationen.

Wann sollte eine Scherenhebebühne verwendet werden?

Scherenarbeitsbühnen eignen sich am besten, wenn Sie eine breite, stabile Plattform in niedrigeren Höhen benötigen. Sie können mehrere Arbeiter sicher transportieren und sind daher ideal für Lackierer, Rohrreparaturen oder Anlagenwartungen. Sie lassen sich auch problemlos im Innen- oder Außenbereich auf ebenem Boden verwenden.

Industrieanwendungen für Ausleger- und Scherenarbeitsbühnen

Verschiedene Branchen nutzen Aufzüge auf unterschiedliche Weise:

  • Landwirtschaft: Auslegerarbeitsbühnen bewegen Material und helfen beim Baumschneiden und Pflücken von Früchten. 
  • Luft- und Raumfahrt: Beide Ausführungen werden für Hangarwartung, Inspektionen und Materialumschlag verwendet. 
  • Wartung: Scherenarbeitsbühnen sind der Schlüssel zum Austausch von Leuchten, Schildern und Versorgungseinrichtungen in Schulen, Krankenhäusern und Lagerhäusern. 
  • Bergbau: Auslegerhebebühnen ermöglichen den Zugang zu Förderbändern, Verarbeitungsanlagen und erhöhter Infrastruktur. 
  • Konstruktion: Beide Aufzugstypen werden häufig für Bau- und Reparaturprojekte verwendet. 
  • Lager: Aufzüge helfen beim Bewegen von Waren und bei der Aufrechterhaltung hoher Lagerregale. Erfahren Sie mehr über Lagerhaltung.
Weitere Hubarbeitsbühnen-Optionen

Ausleger- und Scherenarbeitsbühnen sind nicht die einzigen Optionen. Sie können auch vertikale Personenaufzüge und Materialaufzüge mieten. Diese kompakten Maschinen eignen sich hervorragend für kleinere Räume oder leichtere Lasten.

Hebebühnen von Cat Rentals℠ mieten

Cat Rentals℠ bietet Auslegerarbeitsbühnen, Scherenarbeitsbühnen und andere Hubarbeitsgeräte. Unsere Mietunterkünfte sind flexibel, zuverlässig und werden durch fachkundigen Support unterstützt. Stöbern Sie in unserem Bestand an Hubarbeitsgeräten, fordern Sie ein schnelles Angebot an oder suchen Sie noch heute einen Händler vor Ort.

Häufig gestellte Fragen zu Ausleger- und Scherenarbeitsbühnen

Was ist der Hauptunterschied zwischen Ausleger- und Scherenarbeitsbühnen?

Auslegerhebebühnen verwenden einen ausfahrbaren Arm für mehr Reichweite und Flexibilität. Scherenarbeitsbühnen heben eine Plattform mit mehr Kapazität gerade nach oben.

Welcher Aufzug ist in Innenräumen sicherer?

Scherenarbeitsbühnen sind in der Regel sicherer für Arbeiten in Innenräumen; Auslegerarbeitsbühnen eignen sich besser für Projekte im Freien mit großer Reichweite.

Kann ich beide Arten von Liften mieten?

Ja. Cat Rentals bietet Auslegerbühnen, Scherenarbeitsbühnen und andere Hubarbeitsgeräte zur Miete an.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Finden Sie die benötigte Ausrüstung bei Cat Rentals
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen