.png)
Das Entfernen von Pflaster oder Beton erfordert die richtige Ausrüstung , um die Arbeit effizient zu bewältigen. Mit Kaltfräsen können Sie Materialien direkt vor Ort schleifen, fräsen und in Kreislauf zurückführen. Diese Maschinen verbessern die Produktivität, ermöglichen gleichzeitig Recycling, sparen Geld und reduzieren Abfall.
Kaltfräsen , die auch als Asphaltfräsen bezeichnet werden, verwenden rotierende Bandagen zum Schleifen und Abtragen von Fahrbahnschichten. Die Modelle reichen von kompakten, wendigen Maschinen für kleine Arbeiten bis hin zu schweren Kaltfräsen, die über lange Zeiträume auf Autobahnen eingesetzt werden können.
Kaltfräsen basieren auf einer rotierenden Walze, die mit Hartmetallschneidern ausgestattet ist. Wenn sich die Bandage dreht, schneidet sie mit einer vom Bediener festgelegten Tiefe und Neigung in die Fahrbahn. Dies ermöglicht eine genaue Kontrolle darüber, wie viel Material abgetragen wird – sei es nur die Oberfläche oder mehrere Schichten bis hinunter zur Basis. Das gelöste Material wird dann in kleinere Stücke gefräst.
Ein Fördersystem hebt den gefrästen Asphalt oder Beton an und legt ihn neben der Fräse in einem Muldenkipper ab. Dieser kontinuierliche Prozess ermöglicht es den Teams, große Straßenabschnitte effizient zu entfernen, ohne dass ganze Baustellen für längere Zeit stillgelegt werden müssen.
Das gefräste Material wird zu einer Ressource statt zu Abfall. Straßen- und Betonmaterialien , die sonst auf Deponien landen würden, können zerkleinert, gereinigt und in nutzbare Zuschlagstoffe sortiert werden. Diese recycelten Produkte werden dann als Straßentragschicht, technische Füllmenge oder sogar neue Betonmischungen für Bürgersteige und andere Strukturen wiederverwendet.
Die Verarbeitung umfasst in der Regel mehrere Schritte: erste Zerkleinerung zur Zerkleinerung von Stücken, sekundäre Impaktoren zur Verfeinerung der Größe und Sortiersysteme zur Trennung großer und kleiner Zuschlagstoffe. Durch die Reinigung werden Schmutz und Verunreinigungen entfernt, sodass hochwertiges recyceltes Material einsatzbereit bleibt.
Recyclingbeton kann viele Vorteile bieten:
- Verbesserte Effizienz: Recycling reduziert die für den Abtransport von Schutt benötigte Arbeit und Kraftstoff.
- Niedrigere Rohstoffkosten: Bereits vorhandene Zuschlagstoffe wiederverwenden, anstatt für neues Material zu bezahlen.
- Nachhaltigkeit: Recycling reduziert den Abbau von Stein im Tagebau und schont natürliche Ressourcen.
Cat Rentals kann Ihnen die Ausrüstung liefern, die Sie zum Fräsen, in Kreislauf zurückführen und zur Wiederverwendung von Beton benötigen. Unser Händlernetz bietet fachkundigen Support und flexible Konditionen, damit Sie jede Phase des Prozesses bewältigen können. Erkunden Sie zunächst unseren Bestand oder rufen Sie 1-800-RENT-CAT an. Finden Sie die Cat Rentals in Ihrer Nähe , um noch heute Kontakt zu einem Händler vor Ort aufzunehmen.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)