.png)
In der Forst- und Landschaftsgestaltung ist die Kontrolle der Ausrüstungskosten der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Rentabilität. Maschinen wie Baggerlader, Bagger, Forstmaschinen, Kompaktlader, Dozer und Kettenlader sind auf Vielseitigkeit ausgelegt. Mit den richtigen Anbaugeräten wird aus einer Maschine ein vielseitiges Arbeitstier. Das Mieten dieser Werkzeuge bietet Ihnen Flexibilität, spart Geld und hält Ihre Aufträge auf Kurs.
Cat Rentals℠ führt eine große Auswahl an Anbaugeräten für Arbeitsgeräte zu Tages-, Wochen-, Monats- oder Langzeitpreisen. Diese neueren Anbaugeräte lassen sich leicht austauschen – oftmals, ohne die Fahrerkabine zu verlassen.
- Klingen zum Schieben von Mulch, Schmutz, Ästen und Ablagerungen.
- Besen zum Fegen und Roden von Grundstücken oder Waldböden.
- Kombischaufeln zum Laden, Schaben, Klemmen und Dosieren von Materialien.
- Forstmulcher zum Schneiden, Mahlen und Roden von Vegetation.
- Steinsammlerschaufeln zur Bodenbearbeitung und zur Vorbereitung neuer Rasenflächen.
- Gabeln zum Bewegen von Bäumen, Pflanzgefäßen oder Steinen .
- Erdbohrer zum Bohren von Löchern in den Boden oder zum Pflanzen von Bäumen.
- Holzprozessoren zum Entfernen von Ästen von gefällten Bäumen.
- Fällköpfe zum Fällen von Bäumen und zum Lenken des Falles.
- Schlegelmäher zum Mähen von schwerem Gras und Gestrüpp.
- Sägen zum Trimmen und Schneiden von Ästen.
- Baumstumpffräsen zum Abschlagen von Baumstümpfen.
- Schneefräsen zum Schneeräumen im Winter.
- Schneepflüge zum Bewegen von schwerem Schnee.
- Schneeschieber zum schnellen Räumen von Grundstücken .
Bei so vielen Optionen kann sich die Auswahl des richtigen Werkzeugs überwältigend anfühlen. An jedem unserer 1.300+ Standorte weltweit können unsere Experten Ihnen helfen, Ihre Maschine und Ihren Auftrag mit dem richtigen Anbaugerät zu kombinieren. Außerdem geben wir Ihnen Installationstipps, damit Sie Zeit sparen und Ärger vor Ort vermeiden können.
- Passen Sie Ihre Flotte an bestimmte Aufgaben an.
- Mit weniger Maschinen mehr erledigen.
- Erfüllen Sie saisonale Anforderungen ohne langfristige Kosten.
- Vermeiden Sie Probleme bei der Aufbewahrung, wenn Werkzeuge nicht verwendet werden.
- Senkung der kurz- und langfristigen Ausrüstungskosten.
- Halten Sie Kapital für andere geschäftliche Anforderungen frei.
- Probieren Sie Ausrüstung aus, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stöbern Sie in unserer gesamten Auswahl an Anbaugeräten und anderer Mietausrüstung. Fordern Sie ein schnelles Angebot an.
Finden Sie zunächst einen Cat Rentals-Standort in Ihrer Nähe .
F: Welches Anbaugerät eignet sich am besten zum Beseitigen von Vegetation?
A: Ein Forstmulcher ist die schnellste Methode zum Schneiden, Zerkleinern und Beseitigen dichter Vegetation.
F: Wie entferne ich Baumstümpfe effizient?
A: Mit einer Baumstumpffräse werden Baumstümpfe mit einem Hochgeschwindigkeits-Schneidrad schnell weggeschleudert.
F: Kann ich Cat-Anbaugeräte zum Schneeräumen verwenden?
A: Ja. Schneefräsen, Pflüge und Schubvorrichtungen stehen für Winterarbeiten zur Verfügung.
F: Warum Anbaugeräte mieten statt kaufen?
A: Das Mieten senkt die Vorlaufkosten, vermeidet die Lagerung und ermöglicht es Ihnen, Werkzeuge vor dem Kauf zu testen.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)