Glätter: Handgeführt vs. Aufsitzer für die Betonbearbeitung
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Glättglätter sind für den Betonausbau unerlässlich. Diese Maschinen glätten, ebnen und polieren Betonoberflächen, um ein dauerhaftes, professionelles Finish zu erzielen. Sie können je nach Projektgröße und Baustellenbedingungen ein handgeführtes oder aufsitzbares Modell auswählen.

Wie funktionieren Glätter?

Eine Kelle glättet Beton in zwei Schritten. Erstens "schwimmt" es die Oberfläche, um hohe Punkte niederzureißen und tiefe Bereiche zu füllen. Anschließend wird die Platte poliert, um eine glatte, gehärtete Oberfläche zu erzeugen. Wenn der zweite Durchgang im rechten Winkel durchgeführt wird, werden gleichmäßige Ergebnisse erzielt.

Handgeführte Glätter

Diese Maschinen werden von hinten mit einem Handgriff geschoben oder geführt. Sie verwenden ein Getriebe und ein Achsenkreuz, um einen Rotor mit drei oder vier Scharen zu drehen. Handgeführte Kellen haben in der Regel einen Durchmesser von 24 bis 48 Zoll.

Beste Verwendung für handgeführte Kellen:

  • Ideal für Bereiche unter 5.000 Quadratfuß
  • Ideal für Keller in Wohngebäuden, kleine Gewerbeböden und enge Räume
  • Erschwinglich und tragbar zwischen Standorten
Aufsitz-Glättglätter

Aufsitzkellen verfügen über zwei gegenläufige Rotoren mit jeweils vier oder fünf Scharen. Die Bediener sitzen zwischen den Rotoren und steuern die Bewegung mit Hebeln. Diese Maschinen sind schneller und leistungsfähiger als handgeführte Modelle.

Vorteile von Aufsitzglättern:

  • Abdeckung bis zu fünfmal mehr Fläche als handgeführte Modelle
  • Bessere Leistung, besserer Anpressdruck und bessere Oberflächengüte
  • Entwickelt für kommerzielle und große Aufträge
Welchen Typ sollten Sie wählen?

Für kleine oder detaillierte Bereiche sind handgeführte Glätter oft die bessere Option. Bei großen, offenen Flächen liefern aufsitzende Modelle schnellere Ergebnisse und höhere Produktivität. Viele Auftragnehmer verwenden beide Typen gemeinsam, um die Effizienz zu maximieren.

Glätter mieten bei Cat Rentals℠

Cat Rentals bietet ein umfassendes Sortiment an Betonfertigmaschinen, einschließlich handgeführter und aufsitzbarer Glätter. Mit über 1300 Standorten erhalten Sie schnell und kostengünstig die richtige Ausrüstung.

Besuchen Sie einen unserer günstigen Standorte.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen