Welche Maschine wird im Baugewerbe am häufigsten verwendet? Top 10 Maschinen erklärt
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Fragt man Bauunternehmer, welche Maschine im Baugewerbe am häufigsten eingesetzt wird, werden viele einen Bagger nennen. Andere sagen vielleicht einen Kompaktlader oder einen Telehandler. Diese vielseitigen Maschinen sind auf fast jeder Baustelle zu finden. Aber das sind nicht die einzigen unverzichtbaren Werkzeuge – hier sind 10 beliebte Baumaschinen und warum das wichtig ist.

Die 10 beliebtesten Baumaschinentypen

Auf Baustellen sind verschiedene Maschinen zum Graben, Transportieren, Heben und Planieren angewiesen. Abhängig von Ihrem Arbeitsbereich möchten Sie möglicherweise eine oder mehrere der folgenden Geräte mieten:

Bagger

Bagger bewältigen alles von Grab- und Grabenaushub bis hin zum Beladen von Lkw und Abbrucharbeiten. Ob auf Ketten oder auf Rädern, sie sind für die Arbeit gebaut.  

Kompaktlader

Kompaktlader sind auf festem Untergrund sehr wendig und produktiv. Mit den richtigen Anbaugeräten sind sie für Abbrucharbeiten, Rodungsarbeiten, Landschaftsgestaltung und andere anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Kompaktkettenlader

Kompaktkettenlader sind ideal für schwieriges, unebenes Terrain. Aufgrund ihrer Größe, Stabilität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Anbaugeräten sind sie die erste Wahl für Bauwesen, Landschaftsgestaltung und Abbruchreinigung.  

Telehandler

Telehandler sind ideale Maschinen für den kraftvollen und präzisen Materialumschlag. Sie sind beim Abstellen schwerer Paletten auf belebten Baustellen genauso zu Hause wie beim Stapeln von Heuballen auf landwirtschaftlichen Feldern. 

Radlader

Radlader werden häufig zum Bewegen von Materialien wie Sand, Kies und Stein eingesetzt. Anbaugeräte wie Besen und Schilde machen sie vielseitiger für Arbeiten das ganze Jahr. 

Baggerlader

Baggerlader eignen sich hervorragend für Aushub, Grabenaushub, Landschaftsgestaltung und sogar Abbrucharbeiten. Sie sind eine gute Lösung für allgemeine Bauarbeiten, landwirtschaftliche und Versorgungsarbeiten.

Planierraupen

Bulldozer sind leistungsstarke Maschinen, die Erdreich, Gestein und Schutt mit Leichtigkeit schieben können. Sie sind zum Räumen, Planieren und Nivellieren von Baustellen unerlässlich. 

Grader

Motorgrader ebnen Bodenflächen für Straßen, Baugrundplatten und andere Fundamente. Sie sind auch gut im Umgang mit Schnee und dem Glätten unbefestigter Straßen.

Knickgelenkte Muldenkipper

Knickgelenkte Muldenkipper transportieren schweres Material über unebenes, unebenes Gelände. Sie sind eine hervorragende Wahl zur Steigerung der Produktivität auf großen Baustellen. 

Verdichter

Verdichter können Boden, Asphalt und Mülldeponie pressen, ebnen und stabilisieren. Sie sind als handgeführte oder mitfahrbare Modelle erhältlich und tragen entscheidend dazu bei, glatte Oberflächen für Straßen und Gehwege zu schaffen. Sie tragen auch dazu bei, die Lebensdauer von Deponien zu verlängern.

 

Warum beliebte Baumaschinen mieten?

Durch das Mieten haben Bauunternehmer schnellen Zugang zu Top-Baumaschinen, wenn sie diese am dringendsten benötigen. Cat Rentals℠ bietet eine große Auswahl an Maschinen, einschließlich der oben genannten Maschinen.  

Zu den Vorteilen der Vermietung gehören:

- Geringere Vorlaufkosten und kein Langzeitspeicherbedarf

- Zugang zu den neuesten Cat-Maschinen mit fortschrittlicher Technologie

- Flexible Mietbedingungen, die Ihrem Projektplan entsprechen

- Zuverlässige Wartung und Service inklusive

- Fachkundige Händlerunterstützung für die Anpassung der Maschinen an Ihre Aufgaben

 

Baumaschinen von Cat Rentals kaufen

Egal, ob Sie einen Bagger, Kompaktlader, Telehandler oder ein anderes Werkzeug benötigen, Cat Rentals hat alles für Sie. Suchen Sie online nach verfügbaren Maschinen, finden Sie Ihren nächstgelegenen Standort oder rufen Sie 1-800-RENT-CAT an, um noch heute ein schnelles Angebot zu erhalten.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp