Wofür werden Motorgrader eingesetzt?

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Motorgrader – auch Straßengrader genannt – sind vielseitige, schwere Maschinen, die zum Planieren, Glätten und Vorbereiten von Oberflächen eingesetzt werden. Mit einem leistungsstarken Motor und einem mittig montierten Schar bewältigen sie Präzisionsarbeiten mit Leichtigkeit. Hier erfahren Sie, wie Motorgrader eine Vielzahl von Aufgaben unterstützen und wie Anbaugeräte ihre Möglichkeiten erweitern.

Wo machen Motorgrader einen Unterschied?

Aufgrund ihrer Konstruktion und Flexibilität sind Motorgrader für viele Arten von Arbeiten wertvoll:

  • Bautrupps verwenden sie, um den Boden zu ebnen, bevor sie Fundamente für Häuser, Gebäude oder andere Strukturen legen. 
  • Im Straßenbau werden vor dem Asphalteinbau Grader eingesetzt, um die Oberflächen zu glätten und zu glätten. Sie pflegen auch Schotter- und Schmutzwege.
  • Mit den richtigen Grader-Anbaugeräten wird die Schneeräumung einfacher, da der Schnee für eine sicherere Fahrt beiseite geschoben wird.
  • Farm- und Feldarbeitsteams bereiten den Boden für die Pflanzsaison vor und legen Feldwege oder Entwässerungswege an.
  •  Bergbaubetreiber benötigen sichere Fahrwege für ober- oder unterirdische Ausrüstung, und Grader machen Oberflächen glatter. 
  • Landschaftsbauprojekte profitieren davon, dass Grader Böschungen, Gräben und andere Geländemerkmale erstellen.
Was sind die gängigsten Anbaugeräte für Motorgrader?

Motorgrader bewältigen so unterschiedliche Aufgaben, da sie mit einer Vielzahl von Anbaugeräten kompatibel sind. Sechs der häufigsten sind:

  • Aufreißer: Vor dem Planieren verdichteten Boden oder Gestein durchbrechen, um Material zu lösen. Nützlich bei der Standortvorbereitung und im Bergbau. 
  • Schneeflügel: Wird an den Seiten des Graders montiert, um Schnee bei Anwendungen mit hoher oder niedriger Geschwindigkeit von der Straße zu räumen.
  • V-Pflüge: Große V-förmige Pflüge zum Räumen von schwerem Schnee, der weit nach beiden Seiten geschoben wird.
  • Gerade Frontklingen: Sehr vielseitig für Schneeräumung, Nivellierung oder leichte Planierarbeiten; in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Hydraulische Besen: Frontmontierte Straßenkehrmaschinen eignen sich ideal zum Entfernen von Steinen, Schutt oder losem Material von Straßen und Baustellen. 
Warum Motorgrader-Anbaugeräte mieten?

Der Kauf von Anbaugeräten kann kostspielig sein, insbesondere für Werkzeuge, die Sie saisonal oder für bestimmte Aufgaben verwenden. Das Mieten von Anbaugeräten über Cat Rentals℠ bietet Ihnen Flexibilität.

Zu den Vorteilen gehören:

  • Kosteneinsparungen: Zahlen Sie nur, wenn Sie das Tool benötigen, anstatt im Voraus zu investieren. 
  • Keine Wartung: Mietteams kümmern sich um Wartung und Lagerung.
  • Vielseitigkeit: Greifen Sie auf mehr Anbaugeräte zu, übernehmen Sie saisonale Projekte und erweitern Sie Ihr Serviceangebot ohne dauerhaften Besitz.
Motorgrader-Ausrüstung von Cat Rentals℠ mieten

Motorgrader sind branchenübergreifend unverzichtbar. Cat Rentals℠ macht es einfach, Grader und Anbaugeräte über unser Händlernetzwerk zu mieten. Um mehr zu erfahren oder ein Angebot anzufordern, durchsuchen Sie unser Inventar online oder rufen Sie 1-800-RENT-CAT an. Finden Sie die Cat Rentals in Ihrer Nähe , um Kontakt zu einem Händler aufzunehmen. 

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen